Minikoparka 300.9D

Minikoparki 300.9D

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna
13 hp
9.6 kW
Masa eksploatacyjna
2061 lb
935 kg
Głębokość kopania
68 in
1731 mm

Podsumowanie

Niewielkie gabaryty umożliwiają pracę na niewielkiej przestrzeni

Minikoparka Cat 300.9D zapewnia moc i wydajność przy niewielkich gabarytach, co ułatwia pracę przy zastosowaniach w ograniczonej przestrzeni. Koparka może pokonać wąskie otwory drzwiowe, co sprawia, że jest idealna do prac wyburzeniowych wewnątrz budynków.

Korzyści

Compact

Praca w ciasnej przestrzeni

Łatwość obsługi

Proste w użyciu elementy sterujące ułatwiają obsługę

Uniwersalna

Wyposażenie dodatkowe do szerokiego zakresu zastosowań

Dane techniczne produktu 300.9D

Masa eksploatacyjna — bez ramy zabezpieczającej 2061 lb 935 kg
Siła kopania — łyżka 2000 lb 8.9 kN
Siła kopania — ramię 1011 lb 4.5 kN
Masa eksploatacyjna — z ramą zabezpieczającą 2170 lb 985 kg
Moc użyteczna 13 hp 9.6 kW
Model silnika Yanmar 31NV70 Yanmar 31NV70
Znamionowa prędkość obrotowa 2100 r/min 2100 r/min
Moc maksymalna silnika 18 hp 13.7 kW
Moc maksymalna – ISO 14396 18 hp 13.7 kW
Pojemność zbiornika oleju napędowego 2.64 gal (US) 10 l
Pojemność skokowa 52 in³ 854 cm³
Moc na kole zamachowym (ISO) 13 hp 9.6 kW
Akumulator 12 V/20 A 12 V/20 A
Typ 3-cylindrowy, chłodzony wodą silnik wysokoprężny 3-cylindrowy, chłodzony wodą silnik wysokoprężny
Marka/typ Yanmar 31NV70 Yanmar 31NV70
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE). Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE).
Masa eksploatacyjna 2061 lb 935 kg
Masa eksploatacyjna — bez ramy zabezpieczającej 2061 lb 935 kg
Masa eksploatacyjna — z ramą zabezpieczającą 2170 lb 985 kg
Głębokość kopania 68 in 1731 mm
Szerokość podwozia — rozsuniętego 2.83 ft 864 mm
Szerokość 2.4 ft 730 mm
Wysokość — ze złożoną ramą ROPS 4.94 ft 1507 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 6.68 ft 2035 mm
Maksymalna wysokość podnoszenia lemiesza spycharki 8 in 197 mm
Długość — podwozie 4 ft 1220 mm
Maksymalna pionowa głębokość kopania 4.43 ft 1349 mm
Minimalny promień obrotu przedniego układu zawieszania osprzętu 3.77 ft 1150 mm
Kąt obrotu wysięgnika — w lewo 55 ° 55 °
Szerokość podwozia — zsuniętego 2.33 ft 711 mm
Kąt obrotu wysięgnika — w prawo 56 ° 56 °
Zasięg maksymalny 10.09 ft 3074 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 9.92 ft 3023 mm
Długość transportowa — opuszczone ramię 9 ft 2746 mm
Szerokość po śladach gąsienic 7 in 180 mm
Promień obrotu rufy 2.41 ft 736 mm
Maksymalna głębokość kopania lemiesza spycharki 7 in 174 mm
Maksymalna wysokość kopania 9.39 ft 2863 mm
Wysokość — z rozłożoną ramą ROPS 7.47 ft 2276 mm
Pompy 2 pompy zębate 2 pompy zębate
Przepustowość 11,4 + 11,4 l/min (3 + 3 gal/min) 11,4 + 11,4 l/min (3 + 3 gal/min)
Ciśnienie robocze w roboczym i jezdnym układzie hydraulicznym 2466 psi 170 bar
Ciśnienie robocze — obrót 1015 psi 70 bar
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego 3.7 gal (US) 14 l
Zdolność pokonywania wzniesień 30°/58% 30°/58%
Prędkość jazdy 1.12 mph 1.8 km/h
Szerokość po śladach gąsienic 7 in 180 mm
Prześwit 5 in 127 mm
Nacisk na podłoże 3.5 psi 0.25 kg/cm²
Prędkość obracania maszyny 8 r/min 8 r/min
Liczba rolek — po każdej stronie 2 2
Długość ramienia — wersja standardowa 34.8 in 890 mm
Zwis maszyny 12.5 in 318 mm
Wysokość 8 in 200 mm
Głębokość kopania 7 in 174 mm
Szerokość 28 in 700 mm
Wysokość podnoszenia 8 in 197 mm
Poziom hałasu (LWA) (zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE) 93 dB(A) 93 dB(A)

300.9D Wyposażenie dodatkowe

Dwukierunkowe pomocnicze przewody do ramienia (do świdra śrubowego) (nie są dostępne w niektórych regionach)

Olej bio

Łyżki: 250 mm (10 cali); 350 mm (15 cali); 700 mm (2 stopy 4 cale)

Możliwość malowania według zamówienia klienta

Przednia osłona

Młot hydrauliczny

Obrotowe światło ostrzegawcze

Zobacz, jak 300.9D wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Minikoparka hydrauliczna 300.9D

Minikoparka hydrauliczna 300.9D

Minikoparka hydrauliczna 300.9D

Minikoparka hydrauliczna 300.9D

Minikoparka hydrauliczna 300.9D

Minikoparka hydrauliczna 300.9D
Minikoparka hydrauliczna 300.9D
Minikoparka hydrauliczna 300.9D
Minikoparka hydrauliczna 300.9D
Minikoparka hydrauliczna 300.9D

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  300.9D

Zobacz więcej ofert