Chwytak dwuszczękowy - CTV30 - 1900

Chwytaki dwuszczękowe Chwytak dwuszczękowy CTV30-1900

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Pojemność
2.5 yd³
1900 l
Masa eksploatacyjna
5609 lb
2544 kg
Przykręcana krawędź tnąca ujęta w dostawie
Nie
Nie

Podsumowanie

Chwytaki dwuszczękowe Cat® pozwalają uzyskać wysoką produktywność podczas prac przeładunkowych. Przemieszczaj większe ilości materiału dzięki szybko otwierającym i szybko zamykającym się chwytakom, skracając cykle pracy. Solidna konstrukcja i niskie wymagania konserwacyjne narzędzia pozwalają mu pracować szybciej, a Tobie - oszczędzać czas i pieniądze.

Dane techniczne produktu Chwytak dwuszczękowy CTV30-1900

Pojemność 2.5 yd³ 1900 l
Masa eksploatacyjna 5609 lb 2544 kg
Przykręcana krawędź tnąca ujęta w dostawie Nie Nie
Zalecana masa koparki, minimalna 30 ton (US) 30 ton (US)
Zalecana masa koparki, maksymalna 45 ton (US) 45 ton (US)
Zalecana masa koparki do prac przeładunkowych, minimalna 40 ton (US) 40 ton (US)
Zalecana masa koparki do prac przeładunkowych, maksymalna 65 ton (US) 65 ton (US)

Zobacz, jak Chwytak dwuszczękowy CTV30-1900 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Chwytak dwuszczękowy - CTV30 - 1900

Chwytak dwuszczękowy - CTV30 - 1900