Wymiary
Głębokość kopania | 68 in 1731 mm |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Nowatorska minikoparka hydrauliczna 300.9D VPS z HPU300 Cat z silnikiem wysokoprężnym lub elektrycznym do wyboru zapewnia wszechstronność w miniaturowym wymiarze. Koparka może pokonać wąskie otwory drzwiowe, co sprawia, że jest idealna do prac wyburzeniowych wewnątrz budynków.
Praca w ciasnej przestrzeni
Proste w użyciu elementy sterujące ułatwiają obsługę
Wyposażenie dodatkowe do szerokiego zakresu zastosowań
Głębokość kopania | 68 in 1731 mm |
Wysokość zrzutu — maksymalna | 80 in 2035 mm |
Zasięg na poziomie podłoża | 119 in 3027 mm |
Siła ramienia | 1012 lbf 4.5 kN |
Siła odspajania łyżki | 2000 lbf 8.9 kN |
Moc użyteczna | 13 KM 9.7 kW |
Model silnika | Yanmar 3TNV70 Yanmar 3TNV70 |
Normy emisji | Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE). Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE). |
Moc maksymalna | 13 KM 9.7 kW |
Typ silnika | Chłodzenie cieczą, 3 cylindry, olej napędowy Chłodzenie cieczą, 3 cylindry, olej napędowy |
Pojemność zbiornika paliwa | 2.6 gal (US) 10 l |
Masa eksploatacyjna | 2399 lb 1088 kg |
długość × szerokość × wysokość | 2476 × 700 × 1507 mm (108 × 28 × 59 cali) 2476 × 700 × 1507 mm (108 × 28 × 59 cali) |
Masa eksploatacyjna | 2399 lb 1088 kg |
Masa transportowa | 2178 lb 988 kg |
Ciśnienie robocze — mechanizm obrotu | 1015 psi 70 bar |
Ciśnienie robocze — przedni układ zawieszenia osprzętu i jazda | 2466 psi 170 bar |
Prędkość obrotowa | 8 r/min 8 r/min |
Typ pompy | Koło zębate Koło zębate |
Wydatek pompy | 6 gal/min 22 l/min |
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 3.7 gal (US) 14 l |
długość × szerokość × wysokość | 930 × 720 × 1000 mm (36,5 × 28,3 × 39,5 cala) 930 × 720 × 1000 mm (36,5 × 28,3 × 39,5 cala) |
Masa eksploatacyjna | 423 lb 192 kg |
Wysokość podnoszenia | 8 in 197 mm |
Głębokość kopania | 7 in 174 mm |
Szerokość | 28 in 700 mm |
Wysokość | 8 in 200 mm |
Natężenie przepływu | 5.3 gal/min 20 l/min |
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 2.4 gal (US) 9 l |
Długość węża łączącego | 32.8 stopy 10 m |
Ciśnienie robocze | 2756 psi 190 bar |
Wydajność | 10 KM 7.5 kW |
Prąd wejściowy | 16A 16A |
Typ silnika | Trójfazowy silnik elektryczny Trójfazowy silnik elektryczny |
Wydajność — Ameryka Północna | 12 KM 9 kW |
Wydajność — Europa | 10 KM 7.5 kW |
Prędkość jazdy | 1.1 mile/h 1.8 km/h |
Szerokość po śladach gąsienic | 7.1 in 180 mm |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEDla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.
VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.