320 – Tier 4 / Stage V

Koparki średniej wielkości 320 – Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna – ISO 9249
172 hp
128.5 kW
Masa eksploatacyjna
49800 lb
22600 kg
Maksymalna głębokość kopania
22 ft
6720 mm

Podsumowanie

Podnoszenie standardu

Koparka Cat® 320 wyznacza nowy standard w zakresie wydajności i zużycia paliwa wśród maszyn swoich rozmiarów. Dzięki zastosowaniu największej w branży liczby standardowych technologii fabrycznych, nowej kabinie opracowanej z myślą o komforcie operatora oraz mniejszym kosztom zużycia paliwa i konserwacji model 320 pomoże wyznaczyć nowe poziomy wydajności i zysków z eksploatacji.

Korzyści

Niskie zużycie paliwa

Precyzyjne połączenie niskiej prędkości obrotowej silnika i dużej pompy hydraulicznej przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa, a jednocześnie zapewnia najwyższą wydajność.

Niższe koszty konserwacji

Dzięki wydłużonym i lepiej zsynchronizowanym okresom międzyobsługowym możesz zrobić więcej przy kosztach niższych niż w modelu 320F.

Wysoka efektywność pracy

Aby zwiększyć wydajność pracy, oferujemy standardowe, montowane fabrycznie rozwiązania technologiczne, w tym Cat Grade z funkcją 2D, system Grade z funkcją Assist i Payload.

Niska emisja CO2

Maszyna 320 emituje mniej CO2 niż poprzedni model 320F.

Dane techniczne produktu 320 – Tier 4 / Stage V

Moc użyteczna – ISO 9249 172 hp 128.5 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN) 175 KM (metryczne) 175 KM (metryczne)
Model silnika Cat® C4.4 Cat® C4.4
Moc silnika – ISO 14396:2002 174 hp 129.4 kW
Moc silnika – ISO 14396 (DIN) 176 KM (metryczne) 176 KM (metryczne)
Średnica cylindra 4 in 105 mm
Skok tłoka 5 in 127 mm
Pojemność skokowa 269 in³ 4.4 l
Możliwość zasilania paliwem biodiesel Do stężenia B20¹ Do stężenia B20¹
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i normy japońskiej z 2014 r. Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i normy japońskiej z 2014 r.
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 2200 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 2200 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%* albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi skutecznego stosowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%* albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi skutecznego stosowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej.
Główny układ – maks. natężenie przepływu 429 l/min (113 gal/min) 429 l/min (113 gal/min)
Ciśnienie maksymalne – osprzęt 5075 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie — osprzęt — tryb udźwigu 5510 psi 38000 kPa
Maksymalne ciśnienie – jazda 4974 psi 34300 kPa
Maksymalne ciśnienie – obrót 3988 psi 27500 kPa
Prędkość mechanizmu obrotu 11.25 r/min 11.25 r/min
Uwaga (1) W przypadku urządzeń ze znakiem CE wartość domyślna może być niższa. W przypadku urządzeń ze znakiem CE wartość domyślna może być niższa.
Maksymalny moment obrotu 60300 funt·stopa 82 kN·m
Masa eksploatacyjna 49800 lb 22600 kg
Uwaga Wysięgnik długi, ramię R 2,9 m (9 stóp 6 cali), łyżka o dużej wytrzymałości (HD) 1,19 m³ (1,56 jarda³), potrójne ostrogi przeciwślizgowe HD 790 mm (31 cali) i przeciwwaga 4200 kg (10 400 funtów). Wysięgnik długi, ramię R 2,9 m (9 stóp 6 cali), łyżka o dużej wytrzymałości (HD) 1,19 m³ (1,56 jarda³), potrójne ostrogi przeciwślizgowe HD 790 mm (31 cali) i przeciwwaga 4200 kg (10 400 funtów).
Pojemność zbiornika paliwa 86.6 gal (US) 345 l
Układ chłodzenia 6.6 gal (US) 25 l
Układ oleju silnikowego 4 gal (US) 15 l
Napęd mechanizmu obrotu 1.6 gal (US) 6 l
Zwolnica – każda 1.1 gal (US) 4 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 61.8 gal (US) 234 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 30.4 gal (US) 115 l
Zbiornik DEF 10.3 gal (US) 39 l
Wysięgnik Zasięg 5,7 m (18 stóp 8 cali) Zasięg 5,7 m (18 stóp 8 cali)
Ramię Zasięg 2,9 m (9 stóp 6 cali) Zasięg 2,9 m (9 stóp 6 cali)
Łyżka 1,19 m³ (1,56 jard sześcienny) 1,19 m³ (1,56 jard sześcienny)
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny 9.7 ft 2960 mm
Wysokość poręczy 9.7 ft 2950 mm
Długość transportowa 31.3 ft 9530 mm
Promień obrotu rufy 9.3 ft 2830 mm
Prześwit przeciwwagi 3.4 ft 1050 mm
Prześwit 1.5 ft 470 mm
Długość gąsienicy 14.6 ft 4450 mm
Długość do środka rolek 11.7 ft 3650 mm
Rozstaw gąsienic 7.8 ft 2380 mm
Szerokość transportowa 9.8 ft 2980 mm
Maksymalna głębokość kopania 22 ft 6720 mm
Wysięgnik Zasięg 5,7 m (18 stóp 8 cali) Zasięg 5,7 m (18 stóp 8 cali)
Ramię Zasięg 2,9 m (9 stóp 6 cali) Zasięg 2,9 m (9 stóp 6 cali)
Łyżka 1,19 m³ (1,56 jard sześcienny) 1,19 m³ (1,56 jard sześcienny)
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża 32.3 ft 9860 mm
Maksymalna wysokość skrawania 30.7 ft 9370 mm
Maksymalna wysokość wyładunku 21.3 ft 6490 mm
Minimalna wysokość wyładunku 7.1 ft 2170 mm
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 21.5 ft 6550 mm
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 17 ft 5190 mm
Siła kopania łyżki – ISO 38811 lbf 150 kN
Siła kopania ramienia – ISO 23911 lbf 106 kN
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,85 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,216 tony ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,85 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,216 tony ekwiwalentu CO2.
Zdatność do recyklingu 97% 97%

320 – Tier 4 / Stage V Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat®.

KABINA

  • Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS)
  • Fotel z regulacją pneumatyczną i funkcją podgrzewania (tylko Deluxe)
  • Pneumatycznie regulowany fotel z podgrzewaniem i wentylacją powietrzną (tylko Premium)
  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 cali)

TECHNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Rozpoznawanie osprzętu roboczego i śledzenie jego położenia (PL161)
  • Cat Grade z funkcją 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Akumulatory bezobsługowe, dwa, 1000 CCA
  • Programowalne oświetlenie robocze LED z opóźnieniem czasowym
  • Oświetlenie robocze LED, światła wysięgnika z lewej/prawej strony, oświetlenie kabiny

SILNIK

  • Silnik wysokoprężny Cat C4.4 z 2 turbosprężarkami
  • Trzy wybieralne tryby mocy
  • Funkcja automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika
  • Możliwość chłodzenia w temperaturze otoczenia do 52°C (126°F)
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -32°C (-25°F)
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym
  • Elektryczne wentylatory chłodzące z funkcją zmiany kierunku obrotów

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Układy odzysku oleju z obwodu wysięgnika i ramienia
  • Automatyczne rozgrzewanie
  • Dwa wybierane automatycznie przełożenia do jazdy
  • Wspomaganie automatycznego kopania
  • Automatyczne zwiększanie udźwigu
  • Zawór zwrotny w obwodzie ramienia i wysięgnika

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • 2D E-Fence
  • Automatyczne wyłączenie młota hydraulicznego
  • Kamery tylna i boczna po prawej stronie
  • Wyłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Odłącznik akumulatora
  • Poręcz i uchwyt na rękę z prawej strony
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy

SERWIS I KONSERWACJA

  • Króćce do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S)
  • Prętowe wskaźniki poziomu oleju w silniku na poziomie podłoża i na poziomie platformy
  • Zintegrowany układ monitorujący stan maszyny

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Punkty podnoszenia na ramie maszyny

320 – Tier 4 / Stage V Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat®.

WYSIĘGNIKI I RAMIONA

  • Wysięgnik długi 5,7 m (18 stóp 8 cali)
  • Wysięgnik długi o dużej wytrzymałości 5,7 m (18 stóp 8 cali)
  • Wysięgnik dwuczęściowy (VA), podstawa 2,8 m (9 stóp 2 cale) + część przednia 3,3 m (10 stóp 10 cali)
  • Wysięgnik o bardzo dużym zasięgu 8,85 m (29 stóp)
  • Ramię długie 2,5 m (8 stóp 2 cale)
  • Ramię długie 2,9 m (9 stóp 6 cali)
  • Ramię długie HD 2,5 m (8 stóp 2 cale)
  • Ramię długie o dużej wytrzymałości 2,9 m (9 stóp i 6 cali)
  • Ramię HD 2,9 m (9 stóp 6 cali) przygotowane do zamontowania chwytaka
  • Ramię o bardzo dużym zasięgu 6,28 m (20 stóp 7 cali)

KABINA

  • Osłony chroniące operatora (OPG)
  • Cat Stick Steer
  • Dodatkowy przekaźnik

TECHNOLOGIA CAT

  • VisionLink® Productivity
  • Instruktaż operatora
  • Opcja przygotowania do pracy z osprzętem Cat GRADE 2D (ARO)
  • Cat Grade z funkcją 3D i jednym lub dwoma odbiornikami GNSS
  • Cat Grade 3D Ready
  • Cat Grade Connectivity
  • Cat Advanced Payload
  • Integrowanie głowicy uchylno-obrotowej (TRS) Cat

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Zawory zwrotne opuszczania wysięgnika oraz ramienia
  • Wysięgnik Smart Boom™ (tylko w wersji europejskiej)
  • Obwód filtra powrotnego młota hydraulicznego
  • Monitorowanie wydajności pomp
  • Zaawansowane sterowanie osprzętem (dwie pompy, jedno-/dwustronny przepływ pod wysokim ciśnieniem)
  • Obwód średniego ciśnienia
  • Obwód szybkozłącza do uchwytu sworzniowego Cat

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • System zdalnego sterowania Cat® Command
  • Widoczność 360°
  • Alarm obrotu
  • Oświetlenie inspekcyjne

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Potrójne ostrogi przeciwślizgowe, 600 mm (24 cale)
  • Potrójne ostrogi przeciwślizgowe, 700 mm (28 cali)
  • Potrójne ostrogi przeciwślizgowe, 790 mm (31 cali)
  • Potrójne ostrogi przeciwślizgowe, 900 mm (35 cali)
  • Przeciwwaga 4200 kg (9300 funtów)
  • Przeciwwaga 4700 kg (10 400 funtów)

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • System Cat Lift Assist dla koparek

    System Cat Lift Assist to funkcja bezpieczeństwa koparek szybko obliczająca rzeczywiste podnoszone obciążenie i porównująca je z obciążeniem znamionowym, jakie może obsługiwać koparka. W celu uniknięcia destabilizacji wizualne i dźwiękowe powiadomienia wskazują, czy obciążenie mieści się w bezpiecznych granicach roboczych.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat Lift Assist to funkcja bezpieczeństwa koparek szybko obliczająca rzeczywiste podnoszone obciążenie i porównująca je z obciążeniem znamionowym, jakie może obsługiwać koparka. W celu uniknięcia destabilizacji wizualne i dźwiękowe powiadomienia wskazują, czy obciążenie mieści się w bezpiecznych granicach roboczych.

Poznaj technologie
  • Zdalne sterowanie Cat Command do sprzętu budowlanego

    Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

Poznaj technologie
  • Cat Detect – funkcja wykrywania osób przeznaczona do koparek

    Projektanci maszyn dążą do maksymalizacji pola widzenia operatora, dlatego niemałym wyzwaniem jest zapewnienie stałego monitorowania, co dzieje się wokół maszyny. Cat® Detect – funkcja wykrywania osób przeznaczona do koparek to inteligentny system kamer wizyjnych, który może ostrzec operatora, gdy ktoś znajdzie się w strefie zagrożenia maszyny.

  • Funkcja Cat 2D E-fence do koparek

    Funkcja Cat® 2D E-fence utrzymuje przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwia uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt zdefiniowanych granic.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Projektanci maszyn dążą do maksymalizacji pola widzenia operatora, dlatego niemałym wyzwaniem jest zapewnienie stałego monitorowania, co dzieje się wokół maszyny. Cat® Detect – funkcja wykrywania osób przeznaczona do koparek to inteligentny system kamer wizyjnych, który może ostrzec operatora, gdy ktoś znajdzie się w strefie zagrożenia maszyny.

Poznaj technologie

Funkcja Cat® 2D E-fence utrzymuje przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwia uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt zdefiniowanych granic.

Poznaj technologie
  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat PL161 Attachment Tracker

    Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
  • System Cat Grade do koparek (2D i 3D)

    Kopanie fundamentu. Kopanie rowu na wodociąg. Praca na zboczu. Te prace wymagają precyzji i szybkości, które można zapewnić dzięki technologiom Cat® Grade. Łącząc zaawansowane wskazówki z opcjonalnym automatycznym sterowaniem maszyną, technologia Grade pomaga operatorom uzyskać docelowe nachylenie – dokładnie i przy mniejszej liczbie przejazdów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Kopanie fundamentu. Kopanie rowu na wodociąg. Praca na zboczu. Te prace wymagają precyzji i szybkości, które można zapewnić dzięki technologiom Cat® Grade. Łącząc zaawansowane wskazówki z opcjonalnym automatycznym sterowaniem maszyną, technologia Grade pomaga operatorom uzyskać docelowe nachylenie – dokładnie i przy mniejszej liczbie przejazdów.

Poznaj technologie
  • System Cat Payload do koparek

    Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

Poznaj technologie
  • Instruktaż operatora koparki

    Aplikacja Instruktaż operatora pozwala operatorom na każdym poziomie biegłości podnosić efektywność i wydajność pracy. Dzięki różnym wskazówkom i danym operatorzy mogą monitorować i poprawiać rezultaty swojej pracy we wszystkich operacjach wykonywanych w obiekcie.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Instruktaż operatora pozwala operatorom na każdym poziomie biegłości podnosić efektywność i wydajność pracy. Dzięki różnym wskazówkom i danym operatorzy mogą monitorować i poprawiać rezultaty swojej pracy we wszystkich operacjach wykonywanych w obiekcie.

Poznaj technologie

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 320 – Tier 4 / Stage V wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Średniej wielkości koparka hydrauliczna 320

Średniej wielkości koparka hydrauliczna 320

Średniej wielkości koparka hydrauliczna 320

Średniej wielkości koparka hydrauliczna 320

Średniej wielkości koparka hydrauliczna 320

Średniej wielkości koparka hydrauliczna 320

Średniej wielkości koparka hydrauliczna 320
Średniej wielkości koparka hydrauliczna 320
Średniej wielkości koparka hydrauliczna 320
Średniej wielkości koparka hydrauliczna 320
Średniej wielkości koparka hydrauliczna 320
Średniej wielkości koparka hydrauliczna 320