Wydajności
Czas cyklu — otwieranie | 1.9 s 1.9 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1.3 s 1.3 s |
Siła kruszenia – główny zespół tnący | 563 Sh Ton 5010 kN |
Siła kruszenia — końcówka | 162 Sh Ton 1440 kN |
Siła kruszenia — ząb główny | 215 Sh Ton 1910 kN |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Rozdrabniacz główny Cat serii P300 są przeznaczone do takich zastosowań, jak cięcie, łamanie i kruszenie konstrukcji betonowych podczas rozbiórki.
Czas cyklu — otwieranie | 1.9 s 1.9 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1.3 s 1.3 s |
Siła kruszenia – główny zespół tnący | 563 Sh Ton 5010 kN |
Siła kruszenia — końcówka | 162 Sh Ton 1440 kN |
Siła kruszenia — ząb główny | 215 Sh Ton 1910 kN |
Obwód szczęki — maks. ciśnienie oleju | 4786 psi 33000 kPa |
Obwód szczęki — maks. Natężenie przepływu oleju | 74 gal/min 280 l/min |
Obwód obracania — maks. ciśnienie oleju | 2321 psi 16000 kPa |
Obwód obracania — maks. Natężenie przepływu oleju | 11 gal/min 40 l/min |
Głębokość szczęk | 32.3 in 820 mm |
Długość zespołu tnącego | 7.9 in 200 mm |
Rozwarcie szczęk — maksymalnie | 51.8 in 1315 mm |
Szerokość szczęki nieruchomej | 26 in 660 mm |
Szerokość szczęki ruchomej | 15 in 380 mm |
Długość | 92.5 in 2350 mm |
Wysokość | 78.9 in 2005 mm |
Szerokość | 39.6 in 1005 mm |
Masa – obudowa, szczęka i wspornik | 7330 lb 3325 kg |
Wartość minimalna dla koparki | 32000 kg (70500 lb) 32000 kg (70500 lb) |
Wartość maksymalna dla koparki | 50000 kg (110200 lb) 50000 kg (110200 lb) |
Rozdrabniacz główny Cat P332
Rozdrabniacz Cat P345 na wysięgniku prostym Cat 352
Rozdrabniacz Cat P345 wyburzający budynek
Rozdrabniacz Cat P332 wyburzający budynek z cegły