Wydajność
Czas cyklu — otwieranie | 1.6 s 1.6 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1 s 1 s |
Siła cięcia — środek ostrza | 1656 Sh Ton 186 kN |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Czas cyklu — otwieranie | 1.6 s 1.6 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1 s 1 s |
Siła cięcia — środek ostrza | 1656 Sh Ton 186 kN |
Obwód szczęki — maks. ciśnienie oleju | 35000 psi 5076 bar |
Obwód szczęki — maks. przepływ oleju | 150 gal/min 40 l/min |
Obwód obracania — maks. ciśnienie oleju | 14000 psi 2031 bar |
Obwód obracania — maks. przepływ oleju | 40 gal/min 11 l/min |
Głębokość szczęk | 490 in 19 mm |
Długość zespołu tnącego | 382 in 15 mm |
Rozwarcie szczęk — maks. | 322 in 13 mm |
Szerokość szczęki nieruchomej | 300 in 12 mm |
Szerokość szczęki ruchomej | 88 in 3 mm |
Szerokość | 793 in 31 mm |
Długość | 1897 in 75 mm |
Wysokość | 1298 in 51 mm |
Masa – obudowa, szczęka i wspornik | 1873 lb 4121 kg |
Masa — tylko szczęka | 661 lb 1454 kg |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
MP324 ze szczęką tnącą
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Szczęki tnące
Narzędzia wieloczynnościowe Cat
SpeedBooster
Wymiana szczęki
Uniwersalność
Produktywność
Niezawodność
Obudowa
Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.