Hydrauliczna koparka gąsienicowa Cat® 395 wyróżnia się ogromną mocą, która zapewnia szybkie wykonanie każdej pracy.

Duże koparki 395 – Tier 4 / Stage V

Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna – ISO 9249
542 hp
404 kW
Masa eksploatacyjna
207400 lb
94000 kg
Maksymalna głębokość kopania
31.9 ft
9670 mm

Podsumowanie

Wytrwała praca w wymagających zastosowaniach.

Koparka Cat® 395 to potężna maszyna, która wykonuje swoją pracę dobrze za każdym razem. Zbudowana w oparciu o silnik Cat C18 o sile 540 koni mechanicznych, maszyna ta jest przełomowym urządzeniem o krótkich cyklach pracy i potężnej sile kopania, która ułatwia penetrację łyżki i kopie głęboko, osiągając maksymalne głębokości w przedziale od 7,2 m (23,7 ft) do 11,7 m (38,5 ft). Dzięki najnowszym technologiom Cat koparka 395 pomaga podejmować na miejscu trafne, oparte na faktach decyzje, które zwiększają efektywność, wydajność i bezpieczeństwo, pozwalając wrócić po pracy do domu. Jeśli chcesz osiągać najlepsze wyniki, postaw na model koparki 395 nowej generacji. To najlepszy wybór w swojej klasie.

Korzyści

Niech ładunek zamieni się w zysk

Dzięki dużej masie strukturalnej, potężnemu momentowi dokręcania i dynamicznej sile nacisku, ta 95-tonowa maszyna z łatwością obsługuje łyżkę SD o pojemności 5,2 m³ (6,8 yd³), przynosząc duże zyski. 

Wytrzymałość na duże obciążenia

Wzmocnione wysięgniki i ramiona wytrzymują trudną pracę i wysokie obciążenia, podczas gdy stanowiące standardowe wyposażenie wzmocnione podwozie skutecznie przenosi naprężenia między nawierzchnią placu budowy a maszyną.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Koparki następnej generacji Cat® mają wspólne części zamienne i są otoczone znakomitą opieką serwisową oraz oferują przedłużone i zsynchronizowane okresy serwisowe, aby działały jak najdłużej bez przestojów.

Dane techniczne produktu 395 – Tier 4 / Stage V

Moc użyteczna – ISO 9249 542 hp 404 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN) 550 KM (metryczne) 550 KM (metryczne)
Model silnika Cat C18 Cat C18
Moc silnika – ISO 14396:2002 543 hp 405 kW
Moc silnika – ISO 14396 (DIN) 551 KM (metryczne) 551 KM (metryczne)
Średnica cylindra 6 in 145 mm
Skok tłoka 7 in 183 mm
Pojemność skokowa 1105 in³ 18.1 l
Możliwość zasilania paliwem biodiesel B20¹ B20¹
Normy emisji Silnik Cat spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea) i normy japońskiej z 2014 roku. Silnik Cat spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea) i normy japońskiej z 2014 roku.
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 1700 obr./min. Deklarowana moc jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 1700 obr./min. Deklarowana moc jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20% * albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat).** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20% * albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat).** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej.
Główny układ hydrauliczny — maks. natężenie przepływu — osprzęt 281 gal/min 1064 l/min
Ciśnienie maksymalne – osprzęt 5366 psi 37000 kPa
Maksymalne ciśnienie – jazda 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie – obrót 4496 psi 31000 kPa
Maksymalny moment obrotu 267333 funt·stopa 362 kN·m
Uwaga (1) W przypadku urządzeń ze znakiem CE wartość domyślna może być niższa W przypadku urządzeń ze znakiem CE wartość domyślna może być niższa
Masa eksploatacyjna 207400 lb 94000 kg
Uwaga (1) Podwozie długie o zmiennym rozstawie, wysięgnik ogólnego przeznaczenia, ramię R4.4HB2 (14 stóp 5 cali), łyżka ogólnego przeznaczenia 5,2 m³ (6,8 jarda³), podwójne ostrogi przeciwślizgowe 900 mm (35 cali) oraz przeciwwaga z systemem zdejmowania. Podwozie długie o zmiennym rozstawie, wysięgnik ogólnego przeznaczenia, ramię R4.4HB2 (14 stóp 5 cali), łyżka ogólnego przeznaczenia 5,2 m³ (6,8 jarda³), podwójne ostrogi przeciwślizgowe 900 mm (35 cali) oraz przeciwwaga z systemem zdejmowania.
Pojemność zbiornika paliwa 322 gal (US) 1220 l
Układ chłodzenia 19 gal (US) 71 l
Układ oleju silnikowego 18 gal (US) 67 l
Napęd mechanizmu obrotu 6 gal (US) 24 l
Zwolnica – każda 5 gal (US) 20 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 196 gal (US) 740 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 98 gal (US) 372 l
Zbiornik DEF 21 gal (US) 80 l
Wysięgnik GP 8,4 m (25 stóp i 7 cali) GP 8,4 m (25 stóp i 7 cali)
Ramię R4,4m (14 stóp i 5 cali) R4,4m (14 stóp i 5 cali)
Łyżka SD 5,2 m³ (6,8 jarda³) SD 5,2 m³ (6,8 jarda³)
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny 12 ft 3670 mm
Wysokość poręczy 12.4 ft 3750 mm
Długość transportowa 49.6 ft 15090 mm
Promień obrotu rufy 15.11 ft 4840 mm
Prześwit przeciwwagi 5.5 ft 1640 mm
Prześwit 2.9 ft 830 mm
Długość gąsienicy 20.1 ft 6350 mm
Długość gąsienicy do środka rolek 16.1 ft 5120 mm
Rozstaw gąsienic 11.6 ft 3510 mm
Szerokość transportowa 12.9 ft 3880 mm
Uwaga Rozstaw gąsienic z rozsuniętym podwoziem i ostrogami 900 mm (35 cali); transport z podwoziem zsuniętym, założonymi ostrogami 900 mm (35 cali) i bez stopni Rozstaw gąsienic z rozsuniętym podwoziem i ostrogami 900 mm (35 cali); transport z podwoziem zsuniętym, założonymi ostrogami 900 mm (35 cali) i bez stopni
Maksymalna głębokość kopania 31.9 ft 9670 mm
Wysięgnik GP 8,4m (25 stóp i 7 cali) GP 8,4m (25 stóp i 7 cali)
Ramię R4,4 m (14 stóp i 5 cali) R4,4 m (14 stóp i 5 cali)
Łyżka SD 5,2 m³ (6,8 jarda³) SD 5,2 m³ (6,8 jarda³)
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża 48.3 ft 14710 mm
Maksymalna wysokość skrawania 44.5 ft 13540 mm
Maksymalna wysokość wyładunku 30.4 ft 9250 mm
Minimalna wysokość wyładunku 9.11 ft 3030 mm
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 31.4 ft 9560 mm
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 22.3 ft 6770 mm
Siła kopania łyżki – ISO 86100 funt·stopa 383 kN
Siła kopania ramienia – ISO 68540 funt·stopa 305 kN
Zdatność do recyklingu 98% 98%
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1,00 kg (2,2 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 1,430 tony (1,576 tony amerykańskiej) ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1,00 kg (2,2 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 1,430 tony (1,576 tony amerykańskiej) ekwiwalentu CO2.

395 – Tier 4 / Stage V Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

KABINA

  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 cali)
  • Podgrzewany fotel z regulowanym zawieszeniem pneumatycznym (tylko w wersji Deluxe)
  • Podgrzewany i chłodzony fotel z automatyczną regulacją zawieszenia (tylko wersja Premium)
  • Wyciszona kabina z elastycznymi mocowaniami
  • Dwupoziomowa klimatyzacja automatyczna
  • Pokrętło i klawisze skrótów do sterowania funkcjami na monitorze
  • Rozruch silnika przy użyciu jednego przycisku, bez konieczności używania kluczyka
  • Konsola z funkcją płynnej regulacji wysokości bez używania narzędzi
  • Odchylana lewa konsola
  • Pomarańczowy pas przy fotelu 51 mm (2 cale)
  • Radio z funkcją Bluetooth (zawiera złącze USB, gniazdo urządzeń zewnętrznych i mikrofon)
  • 2 gniazda 12 V DC
  • Uchwyt na kubki i schowki wewnętrzne
  • Dwuczęściowa, otwierana przednia szyba (standardowo w wersji Deluxe)
  • Górna wycieraczka radialna ze spryskiwaczem (tylko w wersji z kabiną Deluxe)
  • Wycieraczki równoległe ze spryskiwaczem (tylko wersja Premium)
  • Otwierane okno dachowe z poliwęglanu (standardowo w wersji Deluxe)
  • Górna lampa kabinowa LED
  • Podłogowe oświetlenie powitalne
  • Zwijana przednia osłona przeciwsłoneczna
  • Zwijana tylna osłona przeciwsłoneczna (standardowa w wersji Premium)
  • Szyba tylna z wyjściem awaryjnym
  • Zmywalna mata podłogowa
  • Przygotowanie do montażu obrotowego światła ostrzegawczego

TECHNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Instruktaż operatora
  • Kompatybilność z radiami i stacjami bazowymi producentów Trimble, Topcon i Leica
  • Kompatybilność z trójwymiarowymi systemami profilowania firm Trimble, Topcon i Leica
  • Cat Grade z funkcją 2D
  • Cat Assist (funkcje sterowania profilowaniem, wysięgnikiem, łyżką, obrotem i podnoszeniem)
  • Cat Payload (funkcje ważenia bez przerywania pracy, półautomatycznej kalibracji, informacji o ładunku/cyklu, wysyłania informacji sprawozdawczych przez złącze USB)
  • Rozpoznawanie i śledzenie osprzętu roboczego (wymaga urządzenia PL161 Attachment Locator w osprzęcie roboczym i odbiornika Bluetooth w maszynie)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Bezobsługowe akumulatory 1400 CCA (2 szt.)
  • Scentralizowany odłącznik zasilania elektrycznego
  • Oświetlenie podwozia
  • Światła zewnętrzne (w schowku)

SILNIK

  • Trzy tryby do wyboru: Power, Smart i Eco
  • Automatyczne sterowanie prędkością obrotową silnika
  • Możliwość pracy na wysokości do 4500 m (14 760 stóp) n.p.m.
  • Możliwość chłodzenia w podwyższonej temperaturze otoczenia 52°C (126°F)
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -18°C (-0,4°F)
  • Wentylator hydrauliczny z funkcją zmiany kierunku obrotów
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym
  • Układa chłodzenia z 3 pionowymi równoległymi chłodnicami
  • Zdalne wyłączanie
  • Alternator 95 A

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Układ odzysku oleju z obwodu wysięgnika i ramienia
  • Sterowany elektronicznie główny zawór sterujący
  • Dedykowany obwód obrotu z obiegiem zamkniętym
  • Zawór zapobiegający reakcji
  • Automatyczne rozgrzewanie oleju hydraulicznego
  • Automatyczny hamulec postojowy mechanizmu obrotu
  • Filtr powrotny oleju hydraulicznego o wysokiej wydajności
  • Dwie prędkości jazdy
  • Możliwość stosowania oleju hydraulicznego ulegającego biodegradacji

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • System zabezpieczeń Caterpillar One Key
  • Zamykana komora przewodu spustowego paliwa
  • Zamykany na kluczyk schowek zewnętrzny/skrzynka narzędziowa
  • Zamykane drzwi oraz zbiorniki paliwa i oleju hydraulicznego
  • Odłącznik akumulatora
  • Platforma serwisowa z płytą antypoślizgową i wpuszczanymi śrubami
  • Prawa poręcz i uchwyt (zgodne z normą ISO 2867:2011)
  • Pakiet lusterek
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Dodatkowy odłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Kamery do obserwacji obszaru z tyłu i z prawej strony
  • Podest
  • Alarm jazdy
  • 2D E-Fence (E-Ceiling, E-Floor, E-Swing, E-Wall, E-Cab Avoidance)

SERWIS I KONSERWACJA

  • Zintegrowany układ monitorujący stan maszyny
  • Punkty pod montaż układu automatycznego smarowania
  • Filtry oleju silnikowego i paliwa zgrupowane w jednym miejscu
  • Króćce do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S)
  • Gotowość do wykonywania konserwacji QuickEvac
  • Dwukierunkowy wentylator chłodzący

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Długie podwozie ze zmiennym rozstawem
  • Osłona mechanizmu obrotu
  • Smarowane ogniwo gąsienicy
  • Przeciwwaga w standardzie
  • Dolna osłona o dużej wytrzymałości
  • Osłona silnika jazdy o dużej wytrzymałości
  • Długie podwozie o zmiennym rozstawie
  • Przeciwwaga w standardzie
  • Ucho do holowania na ramie głównej
  • Ucho do holowania na ramie głównej

395 – Tier 4 / Stage V Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat®.

WYSIĘGNIKI I RAMIONA

  • Wysięgnik do ciężkich ładunków 7,25 m (23 stopy i 9 cali)
  • Ramię długie HD, 5,5 m (18 stóp 1 cal)
  • Wysięgnik ogólnego przeznaczenia 8,4 m (27stóp i7cali)
  • Wysięgnik długi 10m (32stopy i10cali)
  • Ramię do ciężkich ładunków 2,92 m (9stóp i7cali)
  • Ramię ogólnego przeznaczenia 2,92m (9 stóp i 7 cali)
  • Ramię do ciężkich ładunków 3,4m (11 stóp i 2 cale)
  • Ramię ogólnego przeznaczenia 3,4 m (11 stóp i 2 cale)
  • Ramię ogólnego przeznaczenia 3,7 m (12 stóp i 2 cale)
  • Ramię długie HD, 4,4 m (14 stóp 5 cali)
  • Zawieszenie łyżki, typu HB2 bez ucha do podnoszenia, przystosowane do układu automatycznego smarowania
  • Zawieszenie łyżki, typu HB2 bez ucha do podnoszenia, przystosowane do układu automatycznego smarowania
  • Zawieszenie łyżki, typu JC z uchem do podnoszenia, przystosowane do układu automatycznego smarowania
  • Zawieszenie łyżki, typu JC bez ucha do podnoszenia, przystosowane do układu automatycznego smarowania

KABINA

  • Cat® Stick Steer
  • Dodatkowy przekaźnik
  • Dodatkowy dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości dla funkcji Advanced 2D i 3D systemu Cat Grade®
  • Zwijana tylna osłona przeciwsłoneczna (wersja Deluxe)
  • Dolna wycieczka wychylna
  • Joystick poziomymi suwakami
  • Lewy/prawy elektryczny pedał do sterowania osprzętem
  • Zestaw dwóch szyb z wyjściem awaryjnym
  • Szyba przednia ze szkła wielowarstwowego (szkło P5A, spełnia wymogi UE dotyczące prac wyburzeniowych)
  • Osłony chroniące kabinę/operatora (OPG) (nie można założyć w razie zamontowania zabezpieczenia świateł kabiny ani osłony przeciwdeszczowej)
  • Siatka ochronna na cały przód (nie można założyć w razie zamontowania zabezpieczenia świateł kabiny ani osłony przeciwdeszczowej)
  • Siatka ochrona na dolną połowę przodu
  • Osłona przeciwdeszczowa do przedniej szyby oraz zabezpieczenie świateł kabiny

TECHNOLOGIA CAT

  • VisionLink® Productivity
  • Raporty back office w VisionLink® Productivity
  • Cat Grade Connectivity
  • Opcja przygotowania do pracy z osprzętem Cat GRADE 2D (ARO)
  • Cat Grade z funkcją 3D i jednym lub dwoma odbiornikami GNSS
  • Cat Grade 3D Ready
  • Antena systemu GNSS
  • Odbiornik laserowy
  • Integrowanie głowicy uchylno-obrotowej (TRS) Cat
  • Instruktaż operatora
  • Zaawansowane funkcje Payload (sumy dzienne, spersonalizowane listy, inteligentna masa docelowa, integracja z E-ticket)
  • Oświetlenie dokolne LED premium o mocy 1800 lumenów
  • Światła LED na wysięgniku i kabinie
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -32°C (-25°F)
  • Nagrzewnice bloku do rozruchu w niskich temperaturach
  • Monitorowanie wydajności pomp
  • Zaawansowane sterowanie osprzętem
  • Dodatkowy obwód hydrauliczny średniego ciśnienia
  • Obwód szybkozłącza
  • Smart Boom
  • System zdalnego sterowania Cat® Command
  • Alarm obrotu
  • Widoczność 360°
  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika
  • Zawór zwrotny obwodu opuszczania ramienia
  • Oświetlenie inspekcyjne
  • Cat Detect z funkcją wykrywania osób
  • Alarm obrotu
  • Widoczność 360°
  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika
  • Zawór zwrotny obwodu opuszczania ramienia
  • Oświetlenie inspekcyjne
  • Odchylany podest
  • Kluczyk z Bluetooth
  • Zwijany pas bezpieczeństwa o szerokości 76 mm (3 cale)
  • Elektryczna pompa do tankowania z automatycznym odcięciem
  • Układ szybkiego tankowania paliwa
  • Gotowość do wykonywania konserwacji QuickEvac
  • Przeciwwaga z systemem zdejmowania
  • Nakładka ogniwa gąsienicy z podwójną ostrogą przeciwślizgową HD 650 mm (26 cali)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z podwójną ostrogą przeciwślizgową HD 750mm (30cali)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą przeciwślizgową HD 900 mm (35 cali)
  • Dzielone, trzyczęściowe osłony prowadnic gąsienic
  • Dzielone, dwuczęściowe osłony prowadnic gąsienic

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • System Cat Lift Assist dla koparek

    System Cat Lift Assist to funkcja bezpieczeństwa koparek szybko obliczająca rzeczywiste podnoszone obciążenie i porównująca je z obciążeniem znamionowym, jakie może obsługiwać koparka. W celu uniknięcia destabilizacji wizualne i dźwiękowe powiadomienia wskazują, czy obciążenie mieści się w bezpiecznych granicach roboczych.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat Lift Assist to funkcja bezpieczeństwa koparek szybko obliczająca rzeczywiste podnoszone obciążenie i porównująca je z obciążeniem znamionowym, jakie może obsługiwać koparka. W celu uniknięcia destabilizacji wizualne i dźwiękowe powiadomienia wskazują, czy obciążenie mieści się w bezpiecznych granicach roboczych.

Poznaj technologie
  • Zdalne sterowanie Cat Command do sprzętu budowlanego

    Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

Poznaj technologie
  • Cat Detect – funkcja wykrywania osób przeznaczona do koparek

    Projektanci maszyn dążą do maksymalizacji pola widzenia operatora, dlatego niemałym wyzwaniem jest zapewnienie stałego monitorowania, co dzieje się wokół maszyny. Cat® Detect – funkcja wykrywania osób przeznaczona do koparek to inteligentny system kamer wizyjnych, który może ostrzec operatora, gdy ktoś znajdzie się w strefie zagrożenia maszyny.

  • Funkcja Cat 2D E-fence do koparek

    Funkcja Cat® 2D E-fence utrzymuje przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwia uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt zdefiniowanych granic.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Projektanci maszyn dążą do maksymalizacji pola widzenia operatora, dlatego niemałym wyzwaniem jest zapewnienie stałego monitorowania, co dzieje się wokół maszyny. Cat® Detect – funkcja wykrywania osób przeznaczona do koparek to inteligentny system kamer wizyjnych, który może ostrzec operatora, gdy ktoś znajdzie się w strefie zagrożenia maszyny.

Poznaj technologie

Funkcja Cat® 2D E-fence utrzymuje przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwia uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt zdefiniowanych granic.

Poznaj technologie
  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat PL161 Attachment Tracker

    Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
  • System Cat Grade do koparek (2D i 3D)

    Kopanie fundamentu. Kopanie rowu na wodociąg. Praca na zboczu. Te prace wymagają precyzji i szybkości, które można zapewnić dzięki technologiom Cat® Grade. Łącząc zaawansowane wskazówki z opcjonalnym automatycznym sterowaniem maszyną, technologia Grade pomaga operatorom uzyskać docelowe nachylenie – dokładnie i przy mniejszej liczbie przejazdów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Kopanie fundamentu. Kopanie rowu na wodociąg. Praca na zboczu. Te prace wymagają precyzji i szybkości, które można zapewnić dzięki technologiom Cat® Grade. Łącząc zaawansowane wskazówki z opcjonalnym automatycznym sterowaniem maszyną, technologia Grade pomaga operatorom uzyskać docelowe nachylenie – dokładnie i przy mniejszej liczbie przejazdów.

Poznaj technologie
  • System Cat Payload do koparek

    Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

Poznaj technologie
  • Instruktaż operatora koparki

    Aplikacja Instruktaż operatora pozwala operatorom na każdym poziomie biegłości podnosić efektywność i wydajność pracy. Dzięki różnym wskazówkom i danym operatorzy mogą monitorować i poprawiać rezultaty swojej pracy we wszystkich operacjach wykonywanych w obiekcie.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Instruktaż operatora pozwala operatorom na każdym poziomie biegłości podnosić efektywność i wydajność pracy. Dzięki różnym wskazówkom i danym operatorzy mogą monitorować i poprawiać rezultaty swojej pracy we wszystkich operacjach wykonywanych w obiekcie.

Poznaj technologie

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 395 – Tier 4 / Stage V wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Koparka hydrauliczna 395

Koparka hydrauliczna 395

Koparka hydrauliczna 395

Koparka hydrauliczna 395

Koparka hydrauliczna 395

Maszyna 395 LRE doskonale sprawdza się w zastosowaniach wymagających dużego zasięgu, takich jak pogłębianie, skarpowanie, oczyszczanie osadników, utrzymanie dróg wodnych i kanałów czy usuwanie roślinności.

Podwozie długie i przeciwwaga 21,6 t (47 600 funtów) modelu 395 LRE zapewniają stabilną platformę do kopania o dużym zasięgu.

Maszyna 395 LRE może wykonywać prace na stromych pochyłościach przy zasięgu 28 metrów (91 stóp 10 cali) i głębokości kopania 21 700 mm (71 stóp 2 cale).

Koparka od dużym zasięgu Cat® 395 LRE łączy najwyższą wydajność i łatwą w obsłudze technologię.

Niezależnie od tego, czy czyścisz rowy, kanały, czy drogi wodne, czy też wykonujesz cięższe prace, takie jak pogłębianie i wykopy na duże odległości, możesz liczyć na koparki Cat® nowej generacji o bardzo dużym i dużym zasięgu, które poszerzą Twoje możliwości.

Gdy miejsce pracy znajduje się poza zasięgiem normalnej maszyny, warto sięgnąć po koparki Cat o bardzo dużym i dużym zasięgu. To wyspecjalizowane maszyny zaprojektowane do pracy pomimo wyjątkowych wyzwań związanych z pracą na odległość.

Koparki o dużym zasięgu doskonale sprawdzają się w cięższych pracach, które wymagają większej siły i udźwigu.

Wzmocnienia przedniego układu zawieszenia osprzętu i ramy zapewniają dużą siłę kopania w znacznej odległości bez żadnego uszczerbku dla trwałości konstrukcji. Przeciwwaga cięższa niż w porównywalnych koparkach o standardowym zasięgu poprawia stabilność. Opcjonalny układ sterowania osprzętem hydromechanicznym poszerza uniwersalność zastosowań.

W koparce zastosowano szereg rozwiązań Cat dla maszyn nowej generacji, takie jak większy komfort pracy operatora, obniżone koszty konserwacji i niższe zużycie paliwa. Koparki o dalekim zasięgu są przystosowane do rozwiązań technologicznych opracowywanych dla koparek nowej generacji.

Standardowa wodoodporna technologia zapewnia precyzyjną pracę koparek o dużym zasięgu. Opcjonalny moduł umożliwia pracę na dużych głębokościach.

Standardowe technologie Cat Grade i Assist podnoszą wydajność pracy. Technologie Cat Grade i Assist utrzymują stałe nachylenie także przy ograniczonej widoczności.

Cat Command to system zdalnego sterowania wyposażony w pokładową elektronikę, systemy wizyjne i zewnętrzne elementy sterujące, które pomagają użytkownikom osiągnąć stałą jakość pracy. Praca staje się bezpieczniejsza, wygodniejsza i bardziej precyzyjna – bez utraty kontroli, wyczucia i dokładności.

Specyfikacje mogą się różnić ze względu na regionalne różnice w konfiguracji. Szczegółowe dane techniczne maszyn w danym regionie można znaleźć w dokumentacji technicznej dostępnej na stronie www.cat.com lub u dealera Cat.

Podczas pracy na odległość widoczność jest najważniejsza. Okna kabiny i niższy profil przodu maszyny zapewniają doskonałą widoczność obszaru roboczego bez konieczności ciągłego pochylania się do przodu. Standardowe kamery tylne i boczne zapewniają stałą widoczność otoczenia. Dostępna jest również opcjonalna funkcja widoczności w 360°.

W koparce zastosowano szereg rozwiązań Cat dla maszyn nowej generacji, takie jak większy komfort pracy operatora, obniżone koszty konserwacji i niższe zużycie paliwa. Koparki o dalekim zasięgu są przystosowane do rozwiązań technologicznych opracowywanych dla koparek nowej generacji.

Koparka hydrauliczna 395
Koparka hydrauliczna 395
Koparka hydrauliczna 395
Koparka hydrauliczna 395
Koparka hydrauliczna 395
Maszyna 395 LRE doskonale sprawdza się w zastosowaniach wymagających dużego zasięgu, takich jak pogłębianie, skarpowanie, oczyszczanie osadników, utrzymanie dróg wodnych i kanałów czy usuwanie roślinności.
Podwozie długie i przeciwwaga 21,6 t (47 600 funtów) modelu 395 LRE zapewniają stabilną platformę do kopania o dużym zasięgu.
Maszyna 395 LRE może wykonywać prace na stromych pochyłościach przy zasięgu 28 metrów (91 stóp 10 cali) i głębokości kopania 21 700 mm (71 stóp 2 cale).
Koparka od dużym zasięgu Cat® 395 LRE łączy najwyższą wydajność i łatwą w obsłudze technologię.
Niezależnie od tego, czy czyścisz rowy, kanały, czy drogi wodne, czy też wykonujesz cięższe prace, takie jak pogłębianie i wykopy na duże odległości, możesz liczyć na koparki Cat® nowej generacji o bardzo dużym i dużym zasięgu, które poszerzą Twoje możliwości.
Gdy miejsce pracy znajduje się poza zasięgiem normalnej maszyny, warto sięgnąć po koparki Cat o bardzo dużym i dużym zasięgu. To wyspecjalizowane maszyny zaprojektowane do pracy pomimo wyjątkowych wyzwań związanych z pracą na odległość.
Koparki o dużym zasięgu doskonale sprawdzają się w cięższych pracach, które wymagają większej siły i udźwigu.
Wzmocnienia przedniego układu zawieszenia osprzętu i ramy zapewniają dużą siłę kopania w znacznej odległości bez żadnego uszczerbku dla trwałości konstrukcji. Przeciwwaga cięższa niż w porównywalnych koparkach o standardowym zasięgu poprawia stabilność. Opcjonalny układ sterowania osprzętem hydromechanicznym poszerza uniwersalność zastosowań.
W koparce zastosowano szereg rozwiązań Cat dla maszyn nowej generacji, takie jak większy komfort pracy operatora, obniżone koszty konserwacji i niższe zużycie paliwa. Koparki o dalekim zasięgu są przystosowane do rozwiązań technologicznych opracowywanych dla koparek nowej generacji.
Standardowa wodoodporna technologia zapewnia precyzyjną pracę koparek o dużym zasięgu. Opcjonalny moduł umożliwia pracę na dużych głębokościach.
Standardowe technologie Cat Grade i Assist podnoszą wydajność pracy. Technologie Cat Grade i Assist utrzymują stałe nachylenie także przy ograniczonej widoczności.
Cat Command to system zdalnego sterowania wyposażony w pokładową elektronikę, systemy wizyjne i zewnętrzne elementy sterujące, które pomagają użytkownikom osiągnąć stałą jakość pracy. Praca staje się bezpieczniejsza, wygodniejsza i bardziej precyzyjna – bez utraty kontroli, wyczucia i dokładności.
Specyfikacje mogą się różnić ze względu na regionalne różnice w konfiguracji. Szczegółowe dane techniczne maszyn w danym regionie można znaleźć w dokumentacji technicznej dostępnej na stronie www.cat.com lub u dealera Cat.
Podczas pracy na odległość widoczność jest najważniejsza. Okna kabiny i niższy profil przodu maszyny zapewniają doskonałą widoczność obszaru roboczego bez konieczności ciągłego pochylania się do przodu. Standardowe kamery tylne i boczne zapewniają stałą widoczność otoczenia. Dostępna jest również opcjonalna funkcja widoczności w 360°.
W koparce zastosowano szereg rozwiązań Cat dla maszyn nowej generacji, takie jak większy komfort pracy operatora, obniżone koszty konserwacji i niższe zużycie paliwa. Koparki o dalekim zasięgu są przystosowane do rozwiązań technologicznych opracowywanych dla koparek nowej generacji.