Cat® 330 UHD to uniwersalna maszyna do prac wyburzeniowych w miastach przystosowana do dużego osprzętu do budynków 5- lub 6-kondygnacyjnych.
NOWOŚĆ

Koparki do prac wyburzeniowych Koparka hydrauliczna 330 UHD

Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa eksploatacyjna
101400 lb
46000 kg
Maksymalna wysokość sworznia na końcu ramienia
66.8 ft
20350 mm
Maksymalna masa na szczycie ramienia
7300 lb
3300 kg

Podsumowanie

Koparka wyburzeniowa z osprzętem do budynków 5- lub 6-kondygnacyjnych

Cat® 330 UHD to uniwersalna maszyna do prac wyburzeniowych w miastach przystosowana do dużego osprzętu do budynków 5- lub 6-kondygnacyjnych. Ta 46-tonowa maszyna robocza jest wyposażona w najnowsze technologie i układ kontroli stabilności, dzięki którym może wykonywać prace wyburzeniowe na dużej wysokości. Ponadto, wykorzystując system Cat 2D Grade i pomiary wykonywane przez układ Cat Payload, umożliwia efektywne korzystanie z wysięgnika zmodernizowanego. Podwozie o zmiennym rozstawie z regulacją hydrauliczną w połączeniu ze zamianą wysięgnika zajmującą 15 minut pozwala na szybkie przygotowanie maszyny i zapewnia operatorom więcej czasu na wydajną pracę.

Korzyści

Wyjątkowa uniwersalność

Zasięg do 20 m (65 stóp 6 cali) z narzędziem rozbiórkowym o masie 3300 kg (7275 funtów). Dostępne wysięgniki zmodernizowane w wersji 1- oraz 2-częściowej. Technologie Cat Payload, Cat 2D E-Fence i Cat Grade wchodzą w skład wyposażenia standardowego maszyn z osprzętem modernizacyjnym montowanym z przodu.

Efektywność i funkcjonalność

Szybkozłącze hydrauliczne pozwala na zamianę wysięgnika bez użycia narzędzi. Dostępne dwie wersje podwozia: o szerokości transportowej 3 m (3 stopy 10 cali) i stałym lub regulowanym hydraulicznie rozstawie albo o szerokości 3,4 m (11 stóp 3 cale) zapewniające zwiększoną stabilność podczas pracy. Koparki Cat nowej generacji mają wspólne części zamienne i są otoczone znakomitą opieką serwisową. 

Zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie

Kabina deluxe odchyla się, zapewniając większą ergonomię stanowiska operatora oraz lepszą widoczność obszaru roboczego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa jest standardowo wyposażona w szyby z wytrzymałego szkła P5A oraz osłony chroniące operatora (OPG). Jest też wyposażona w wygodny fotel premium i kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 254 mm (10 cali), na którym w czytelnej formie są wyświetlane informacje z układu kontroli stabilności.

Dane techniczne produktu Koparka hydrauliczna 330 UHD

Model silnika Cat C7.1 Cat C7.1
Moc użyteczna – ISO 9249 273 hp 203.7 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN) 277 KM (metryczne) 277 KM (metryczne)
Moc silnika – ISO 14396:2002 275 hp 205 kW
Moc silnika – ISO 14396 (DIN) 279 KM (metryczne) 279 KM (metryczne)
Średnica cylindra 4 in 105 mm
Skok tłoka 5 in 135 mm
Pojemność skokowa 428 in³ 7.01 l
Możliwość zasilania paliwem biodiesel Do stężenia B20¹ Do stężenia B20¹
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i normy japońskiej z 2014 r. Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i normy japońskiej z 2014 r.
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 2200 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 2200 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%* albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Skuteczność stosowania zależy od postępowania zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%* albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Skuteczność stosowania zależy od postępowania zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej.
Główny układ – maks. natężenie przepływu 560 l/min (148 gal/min) 560 l/min (148 gal/min)
Ciśnienie maksymalne – osprzęt 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie — osprzęt — tryb udźwigu 5511 psi 38000 kPa
Maksymalne ciśnienie – jazda 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie – obrót 4322 psi 29800 kPa
Prędkość mechanizmu obrotu 4.09 r/min 4.09 r/min
Prędkość mechanizmu obrotu 9.63 r/min 9.63 r/min
Maksymalny moment obrotu 81130 funt·stopa 110 kN·m
Masa eksploatacyjna 101400 lb 46000 kg
Uwaga (1) Podwozie o zmiennym rozstawie z regulacją hydrauliczną, osprzęt UHD 20 m (65 stóp 7 cali) z rodziny C, potrójne ostrogi przeciwślizgowe 600 mm (24 cale) i przeciwwaga 8,8 t (19 400 funtów) Podwozie o zmiennym rozstawie z regulacją hydrauliczną, osprzęt UHD 20 m (65 stóp 7 cali) z rodziny C, potrójne ostrogi przeciwślizgowe 600 mm (24 cale) i przeciwwaga 8,8 t (19 400 funtów)
Masa maszyny — konfiguracja zmodernizowana 96800 lb 43900 kg
Uwaga (2) Podwozie o zmiennym rozstawie z regulacją hydrauliczną, wysięgnik zmodernizowany R3.2CB2 (10 stóp 6 cali), łyżka HD 1,76 m³ (2,30 jarda³), potrójne ostrogi przeciwślizgowe 600 mm (24 cale) i przeciwwaga 8,8 t (19 400 funtów). Podwozie o zmiennym rozstawie z regulacją hydrauliczną, wysięgnik zmodernizowany R3.2CB2 (10 stóp 6 cali), łyżka HD 1,76 m³ (2,30 jarda³), potrójne ostrogi przeciwślizgowe 600 mm (24 cale) i przeciwwaga 8,8 t (19 400 funtów).
Osprzęt UHD w łożu 18050 lb 8190 kg
Wysięgnik zmodernizowany w łożu – ramię R3.2CB2 10530 lb 4780 kg
2-częściowy wysięgnik zmodernizowany w łożu – ramię R3.2CB2 14810 lb 6720 kg
Pojemność zbiornika paliwa 125.2 gal (US) 474 l
Układ chłodzenia 6.6 gal (US) 25 l
Układ oleju silnikowego 25 gal (US) 6.6 l
Napęd mechanizmu obrotu 2.8 gal (US) 11 l
Zwolnica – każda 1.7 gal (US) 7 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 81.9 gal (US) 310 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 38.8 gal (US) 147 l
Zbiornik DEF 10.8 gal (US) 41 l
Uwaga (1) Osprzęt UHD 20 m (65 stóp 7 cali) Osprzęt UHD 20 m (65 stóp 7 cali)
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny 10.6 ft 3230 mm
Wysokość kabiny – z osłonami OPG 11.3 ft 3440 mm
Długość transportowa 46.2 ft 14070 mm
Promień obrotu rufy 10.3 ft 3130 mm
Prześwit przeciwwagi 4.2 ft 1270 mm
Prześwit 1.5 ft 460 mm
Długość gąsienicy 16.5 ft 5020 mm
Długość gąsienicy do środka rolek 13.3 ft 4040 mm
Rozstaw roboczy — stan rozsunięty 9.3 ft 2820 mm
Rozstaw transportowy — stan zsunięty 7.8 ft 2390 mm
Szerokość transportowa 8.2 ft 2500 mm
Długość maszyny — bez przedniego układu, z przeciwwagą 28.3 ft 8620 mm
Długość maszyny — bez przedniego układu i przeciwwagi 6.8 ft 2030 mm
Rozstaw gąsienic — rozsunięte 11.3 ft 3420 mm
Rozstaw gąsienic — zsunięte 11.7 ft 3520 mm
Uwaga (2) Nakładki ogniw gąsienicy o szerokości 600 mm (24 cale) Nakładki ogniw gąsienicy o szerokości 600 mm (24 cale)
Maksymalna wysokość sworznia na końcu ramienia 66.8 ft 20350 mm
Maksymalna masa na szczycie ramienia 7300 lb 3300 kg
Maksymalna wysokość robocza sworznia na końcu ramienia — 1/2 57.6 ft 17560 mm
Maksymalny zasięg roboczy na końcu ramienia — 1/2 35.4 ft 10800 mm
Maksymalna wysokość na końcu ramienia w pozycji maksymalnego zasięgu 38.6 ft 11750 mm
Maksymalny zasięg na końcu ramienia 43.7 ft 13310 mm
Uwaga (1) Osprzęt UHD 20 m (65 stóp 7 cali) (nad przodem) Osprzęt UHD 20 m (65 stóp 7 cali) (nad przodem)
Uwaga 1 Prosty 6,8 m (22 stopy 4 cale) – ramię R3.2CB2 (10 stóp 6 cali) (nad przodem) – podwozie HVG Prosty 6,8 m (22 stopy 4 cale) – ramię R3.2CB2 (10 stóp 6 cali) (nad przodem) – podwozie HVG
Łyżka O dużej wytrzymałości 1,76 m3 (2,30 jarda³) O dużej wytrzymałości 1,76 m3 (2,30 jarda³)
Maksymalna wysokość sworznia na końcu ramienia 36 ft 10970 mm
Maksymalna masa na szczycie ramienia 8400 lb 3800 kg
Maksymalna wysokość na końcu ramienia w pozycji maksymalnego zasięgu 6.7 ft 2030 mm
Maksymalny zasięg na końcu ramienia 32.8 ft 10020 mm
Maksymalna głębokość kopania 18.5 ft 5640 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 37.7 ft 11490 mm
Maksymalna wysokość wyładunku 30.6 ft 9310 mm
Minimalna wysokość wyładunku 12.7 ft 3850 mm
Siła kopania łyżki – ISO 40280 lbf 179.2 kN
Siła kopania ramienia – ISO 28410 lbf 126.4 kN
Uwaga 1 Wygięty – ramię R3.2CB2 (10 stóp 6 cali) – podwozie HVG Wygięty – ramię R3.2CB2 (10 stóp 6 cali) – podwozie HVG
Łyżka O dużej wytrzymałości 1,76 m3 (2,30 jarda³) O dużej wytrzymałości 1,76 m3 (2,30 jarda³)
Maksymalna głębokość kopania 22.1 ft 6740 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 35.1 ft 10690 mm
Maksymalna wysokość skrawania 32.8 ft 10010 mm
Maksymalna wysokość wyładunku 23 ft 7000 mm
Minimalna wysokość wyładunku 8.5 ft 2580 mm
Siła kopania łyżki – ISO 40280 lbf 179.2 kN
Siła kopania ramienia – ISO 28410 lbf 126.4 kN
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 1,0 kg (2,2 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 1,430 tony (1,576 tony amerykańskiej) ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 1,0 kg (2,2 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 1,430 tony (1,576 tony amerykańskiej) ekwiwalentu CO2.

Koparka hydrauliczna 330 UHD Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

KABINA

  • Odchylana kabina do prac wyburzeniowych z laminowanymi szybami P5A z przodu i na dachu
  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 cali)
  • Podgrzewany i chłodzony fotel z automatyczną regulacją zawieszenia
  • Radio z funkcją Bluetooth®
  • Dwupoziomowa klimatyzacja automatyczna
  • Pokrętło i klawisze skrótów do sterowania funkcjami na monitorze
  • Rozruch silnika przy użyciu jednego przycisku, bez konieczności używania kluczyka
  • Konsola z funkcją regulacji wysokości
  • Odchylana lewa konsola
  • Cat Stick Steer
  • Dodatkowy przekaźnik
  • Przełącznik kołyskowy przechyłu
  • Przełącznik wycieraczek górnych
  • Diody LED oświetlające wnętrze
  • Zwijana przednia osłona przeciwsłoneczna
  • Montowana na stałe szyba przednia P5A

TECHNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Układ kontroli stabilności
  • Elektroniczny wskaźnik nachylenia
  • Wskaźnik kierunku jazdy
  • Instruktaż operatora
  • Elektroniczna zmiana schematów sterowania joystickiem
  • System Cat Grade z funkcją 2D (tylko wysięgnik zmodernizowany)
  • Cat Payload (Tylko wysięgnik zmodernizowany)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Bezobsługowe akumulatory 1000 CCA
  • Scentralizowany odłącznik zasilania elektrycznego
  • Oświetlenie LED podwozia – 1800 lm

SILNIK

  • Trzy tryby do wyboru: Power, Smart i ECO
  • Automatyczne sterowanie prędkością obrotową silnika
  • Możliwość pracy na wysokości do 4500 m (14 760 stóp) n.p.m.
  • Wentylator dwukierunkowy
  • Chłodzenie w podwyższonej temperaturze otoczenia 52°C (126°F)
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -18°C (0°F)
  • Alternator 115 A
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika
  • Zawór zwrotny obwodu opuszczania ramienia
  • Sterowany elektronicznie główny zawór sterujący
  • Tryb zwiększonego udźwigu
  • Automatyczne rozgrzewanie oleju hydraulicznego
  • Automatyczny hamulec postojowy mechanizmu obrotu
  • Filtr powrotny oleju hydraulicznego o wysokiej wydajności
  • Dwie prędkości jazdy
  • Możliwość stosowania oleju hydraulicznego ulegającego biodegradacji

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Funkcja E-fence 2D (do kontrolowania obrotu)
  • System zabezpieczeń Caterpillar One Key
  • Zamykany na kluczyk schowek zewnętrzny/skrzynka narzędziowa
  • Zamykane drzwi oraz zbiorniki paliwa i oleju hydraulicznego
  • Zamykana komora przewodu spustowego paliwa
  • Odłącznik akumulatora
  • Płyta antypoślizgowa i śruby wpuszczane na platformie serwisowej
  • Kamera pokazująca obszar za maszyną oraz kamera po prawej stronie
  • Osłony chroniące operatora (OPG)

SERWIS I KONSERWACJA

  • Zintegrowany układ monitorujący stan maszyny
  • Filtry oleju silnikowego i paliwa zgrupowane w jednym miejscu
  • Króćce do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S)

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Przeciwwaga 8,8 t (19 400 funtów)
  • Osłona prowadnicy gąsienic, na całej długości
  • Osłona silnika jazdy
  • Osłony dolne

Koparka hydrauliczna 330 UHD Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

WYSIĘGNIKI I RAMIONA

  • Osprzęt UHD z rodziny C 20 m (65 stóp 7 cali)
  • Ramię długie R3.2CB2 (10 stóp 6 cali)
  • Wysięgnik dwuczęściowy zmodernizowany
  • Ramię UHD 6,6 m (21 stóp 8 cali)
  • Ramię długie R3.2CB2 (10 stóp 6 cali)
  • Zaawansowane sterowanie osprzętem, UHD
  • Zawieszenie łyżki, specjalne, rodzina B1, bez ucha do podnoszenia
  • Zawieszenie łyżki, do maszyn UHD, rodzina C, z uchem do podnoszenia
  • Łoże do transportowania osprzętu

KABINA

  • Zwijana tylna osłona przeciwsłoneczna

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Pakiet oświetlenia dookólnego premium

TECHNOLOGIA CAT

  • VisionLink Productivity (wymagana subskrypcja VisionLink)
  • Cat Advanced Payload

SILNIK

  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -32°C (-25°F)
  • Nagrzewnice bloku do rozruchu w niskich temperaturach
  • Wspomaganie rozruchu za pomocą eteru

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Możliwość stosowania oleju hydraulicznego ulegającego biodegradacji
  • SmartBoom™ z zaworem zwrotnym opuszczania wysięgnika i urządzeniem ostrzegającym o przeciążeniu do osprzętu UHD
  • Połączone dwudrogowe obwody pomocnicze
  • Dodatkowe obwody hydrauliczne wysokiego i średniego ciśnienia
  • Obwód szybkozłącza

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Pakiet lusterek
  • Widoczność 360°

SERWIS I KONSERWACJA

  • Gotowość do wykonywania konserwacji QuickEvac™
  • Elektryczna pompa do tankowania z automatycznym odcięciem

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Podwozie o zmiennym rozstawie z regulacją hydrauliczną (HVG)
  • Podwozie długie wąskie o stałym rozstawie (FG)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 600 mm (24 cale)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 700 mm (28 cali)

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
  • System Cat Payload do koparek

    Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

Poznaj technologie
  • Instruktaż operatora koparki

    Aplikacja Instruktaż operatora pozwala operatorom na każdym poziomie biegłości podnosić efektywność i wydajność pracy. Dzięki różnym wskazówkom i danym operatorzy mogą monitorować i poprawiać rezultaty swojej pracy we wszystkich operacjach wykonywanych w obiekcie.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Instruktaż operatora pozwala operatorom na każdym poziomie biegłości podnosić efektywność i wydajność pracy. Dzięki różnym wskazówkom i danym operatorzy mogą monitorować i poprawiać rezultaty swojej pracy we wszystkich operacjach wykonywanych w obiekcie.

Poznaj technologie

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak Koparka hydrauliczna 330 UHD wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku