Wydajności
Czas cyklu — otwieranie | 1.6 s 1.6 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1 s 1 s |
Siła kruszenia – główny zespół tnący | 308 Sh Ton 2740 kN |
Siła kruszenia — końcówka | 89 Sh Ton 795 kN |
Siła kruszenia – ząb główny | 126 Sh Ton 1120 kN |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Rozdrabniacz główny Cat serii P300 są przeznaczone do takich zastosowań, jak cięcie, łamanie i kruszenie konstrukcji betonowych podczas rozbiórki.
Czas cyklu — otwieranie | 1.6 s 1.6 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1 s 1 s |
Siła kruszenia – główny zespół tnący | 308 Sh Ton 2740 kN |
Siła kruszenia — końcówka | 89 Sh Ton 795 kN |
Siła kruszenia – ząb główny | 126 Sh Ton 1120 kN |
Obwód szczęki — maks. ciśnienie oleju | 4786 psi 33000 kPa |
Obwód szczęki — maks. Natężenie przepływu oleju | 40 gal/min 150 l/min |
Obwód obracania — maks. ciśnienie oleju | 2031 psi 14000 kPa |
Obwód obracania — maks. Natężenie przepływu oleju | 11 gal/min 40 l/min |
Głębokość szczęk | 26 in 660 mm |
Długość zespołu tnącego | 5.9 in 150 mm |
Rozwarcie szczęk — maksymalnie | 42.7 in 1085 mm |
Szerokość szczęki nieruchomej | 24.4 in 620 mm |
Szerokość szczęki ruchomej | 13.2 in 335 mm |
Długość | 83.7 in 2125 mm |
Wysokość | 60 in 1525 mm |
Szerokość | 31.1 in 790 mm |
Masa – obudowa, szczęka i wspornik | 4586 lb 2080 kg |
Wartość minimalna dla koparki | 18000 kg (39700 lb) 18000 kg (39700 lb) |
Wartość maksymalna dla koparki | 25000 kg (55100 lb) 25000 kg (55100 lb) |
Rozdrabniacz główny Cat P318
Rozdrabniacz Cat P345 na wysięgniku prostym Cat 352
Rozdrabniacz Cat P345 wyburzający budynek
Rozdrabniacz Cat P332 używany do wyburzania budynku z cegieł