Hydrauliczna koparka gąsienicowa Cat® 340 zapewnia najwyższą moc, osiągi, kontrolę, wydajność pogłębiania i kopania rowów oraz duży udźwig w projektach realizowanych na dużą skalę.

Duże koparki 340 - Tier 4 / Stage V

Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna – ISO 9249
346 hp
258.3 kW
Masa eksploatacyjna
83100 lb
37700 kg
Maksymalna głębokość kopania
26.9 ft
8210 mm

Podsumowanie

Jakość, niezawodność i trwałość w standardzie.

Koparka Cat® 340 jest dowodem naszego wypróbowanego na przestrzeni czasu kunsztu inżynierskiego i produkcyjnego, słynącego z najwyższej jakości, niezawodności i trwałości. Oprócz potężnego silnika przewidzianego na miliony godzin pracy koparka zawiera wzmocnione wysięgniki i ramiona, które wytrzymują trudną pracę i wysokie obciążenia, podczas gdy stanowiące standardowe wyposażenie wzmocnione podwozie skutecznie przenosi naprężenia między nawierzchnią placu budowy a maszyną. Ta przystosowana do pracy w trudnych warunkach mocna jak skała maszyna pomaga zamieniać ładunki w czysty zysk.

Korzyści

Wykonywanie większej ilości pracy

Koparka 340 odznacza się wysoką mocą i szerokim podwoziem, co w połączeniu z opcjonalną ciężką przeciwwagą pozwala na zamontowanie dużego osprzętu roboczego i przenoszenie pokaźnych ładunków z olbrzymią korzyścią dla wydajności.

Oszczędność czasu i zasobów

Wydłużone okresy międzyprzeglądowe i niskie zużycie paliwa oznaczają, że jest więcej czasu na pracę, a przeglądy kosztują mniej czasu i pieniędzy.

Przyjazne technologie

Dostępne technologie umożliwiają operatorom szybciej pracować, lepiej wykrawać i zasypywać oraz ładować z większą precyzją, niezależnie od poziomu umiejętności.Technologie Cat Grade i Payload zwiększają prędkość, dokładność i sprawność działania. Funkcja CatE-Fence podnosi poziom bezpieczeństwa na placu budowy z korzyścią dla wszystkich.

Dane techniczne produktu 340 - Tier 4 / Stage V

Moc użyteczna – ISO 9249 346 hp 258.3 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN) 351 KM (metryczne) 351 KM (metryczne)
Model silnika Cat C9.3B Cat C9.3B
Moc silnika – ISO 14396:2002 347 hp 259 kW
Moc silnika – ISO 14396 (DIN) 352 KM (metryczne) 352 KM (metryczne)
Średnica cylindra 5 in 115 mm
Skok tłoka 6 in 149 mm
Pojemność skokowa 568 in³ 9.3 l
Możliwość zasilania paliwem biodiesel Do stężenia B20¹ Do stężenia B20¹
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i normy japońskiej z 2014 r. Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i normy japońskiej z 2014 r.
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 2000 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 2000 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%* albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Skuteczność stosowania zależy od postępowania zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat).** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%* albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Skuteczność stosowania zależy od postępowania zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat).** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej.
Główny układ – maks. natężenie przepływu 148 gal/min 560 l/min
Ciśnienie maksymalne – osprzęt 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie — osprzęt — tryb udźwigu 5511 psi 38000 kPa
Maksymalne ciśnienie – jazda 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie – obrót 4264 psi 29400 kPa
Maksymalny moment obrotu 105214 funt·stopa 143 kN·m
Uwaga (1) *W przypadku urządzeń ze znakiem CE wartość domyślna może być niższa *W przypadku urządzeń ze znakiem CE wartość domyślna może być niższa
Masa eksploatacyjna 83100 lb 37700 kg
Pojemność zbiornika paliwa 158.5 gal (US) 600 l
Układ chłodzenia 10.5 gal (US) 40 l
Układ oleju silnikowego 8.5 gal (US) 32 l
Napęd mechanizmu obrotu — każdy 4.8 gal (US) 18 l
Zwolnica – każda 2.1 gal (US) 8 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 98.5 gal (US) 373 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 42.5 gal (US) 161 l
Zbiornik DEF 21.1 gal (US) 80 l
Wysięgnik Zasięg 6,5 m (21stóp i 4cale) Zasięg 6,5 m (21stóp i 4cale)
Ramię Zasięg 3,9 m (12stóp i 10cali) Zasięg 3,9 m (12stóp i 10cali)
Łyżka HD 2,36 m³ (3,08 jarda³) HD 2,36 m³ (3,08 jarda³)
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny 10.5 ft 3180 mm
Wysokość poręczy 10.5 ft 3180 mm
Długość transportowa 36.8 ft 11180 mm
Promień obrotu rufy 11.7 ft 3530 mm
Prześwit przeciwwagi 4.2 ft 1260 mm
Prześwit 1.8 ft 510 mm
Długość gąsienicy 16.6 ft 5030 mm
Długość gąsienicy do środka rolek 13.3 ft 4040 mm
Rozstaw gąsienic 9 ft 2740 mm
Szerokość transportowa – z nakładkami 850 mm (33 cale) 11.9 ft 3590 mm
Maksymalna głębokość kopania 26.9 ft 8210 mm
Wysięgnik Zasięg 6,5 m (21stóp i 4cale) Zasięg 6,5 m (21stóp i 4cale)
Ramię Zasięg 3,9 m (12stóp i 10cali) Zasięg 3,9 m (12stóp i 10cali)
Łyżka HD 2,36 m³ (3,08 jarda³) HD 2,36 m³ (3,08 jarda³)
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża 38.6 ft 11760 mm
Maksymalna wysokość skrawania 35.3 ft 10740 mm
Maksymalna wysokość wyładunku 24.5 ft 7470 mm
Minimalna wysokość wyładunku 6.2 ft 1890 mm
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 26.5 ft 8080 mm
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 21.1 ft 6420 mm
Siła kopania łyżki – ISO 47190 funt·stopa 210 kN
Siła kopania ramienia – ISO 32480 funt·stopa 145 kN
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1,00 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,430 tony ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1,00 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,430 tony ekwiwalentu CO2.

340 - Tier 4 / Stage V Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

TECHNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Instruktaż operatora
  • Kompatybilność z radiami i stacjami bazowymi producentów Trimble, Topcon i Leica
  • Kompatybilność z trójwymiarowymi systemami profilowania firm Trimble, Topcon i Leica
  • Cat Grade z funkcją 2D
  • Cat Assist (funkcje sterowania profilowaniem, wysięgnikiem, łyżką, obrotem i podnoszeniem)
  • Cat Payload (funkcje ważenia bez przerywania pracy, półautomatycznej kalibracji, informacji o ładunku/cyklu, wysyłania informacji sprawozdawczych przez złącze USB)
  • Rozpoznawanie i śledzenie osprzętu roboczego (wymaga urządzenia PL161 Attachment Locator w osprzęcie roboczym i odbiornika Bluetooth w maszynie)
  • Rozpoznawanie osprzętu roboczego (PL161)
  • Śledzenie osprzętu roboczego (PL161)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Bezobsługowe akumulatory 1000 CCA (2 szt.)
  • Scentralizowany odłącznik zasilania elektrycznego
  • Zewnętrzne oświetlenie LED podwozia i wysięgnika

SILNIK

  • Trzy tryby do wyboru: Power, Smart i Eco
  • Automatyczne sterowanie prędkością obrotową silnika
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -18°C (0°F)
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym
  • Zdalne wyłączanie

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Układ odzysku oleju z obwodu wysięgnika i ramienia
  • Sterowany elektronicznie główny zawór sterujący
  • Automatyczne zwiększanie udźwigu
  • Wspomaganie automatycznego kopania
  • Automatyczne rozgrzewanie oleju hydraulicznego
  • Możliwość stosowania oleju hydraulicznego ulegającego biodegradacji
  • Precyzyjne sterowanie obrotem
  • Zawór zmiany kierunku przepływu tłumiący ruch obrotowy
  • Automatyczny hamulec postojowy mechanizmu obrotu
  • Filtr powrotny oleju hydraulicznego o wysokiej wydajności
  • Dwie prędkości jazdy

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Funkcja Cat E-Fence
  • System zabezpieczeń Caterpillar One Key
  • Zamykany na kluczyk schowek zewnętrzny/skrzynka narzędziowa
  • Zamykane drzwi oraz zbiorniki paliwa i oleju hydraulicznego
  • Zamykana komora przewodu spustowego paliwa
  • Odłącznik akumulatora
  • Platforma serwisowa z płytą antypoślizgową i wpuszczanymi śrubami
  • Poręcz i uchwyt na rękę z prawej strony
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Dodatkowy odłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Kamera tylna
  • Oświetlenie inspekcyjne

SERWIS I KONSERWACJA

  • Zintegrowany układ monitorujący stan maszyny
  • Filtry oleju silnikowego i paliwa zgrupowane w jednym miejscu
  • Króćce do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S℠)

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Ucho do holowania na ramie głównej
  • Osłona mechanizmu obrotu
  • Dolna osłona o dużej wytrzymałości
  • Osłony silnika jazdy o dużej wytrzymałości
  • Smarowane ogniwo gąsienicy
  • Rama mechanizmu obrotu o dużej wytrzymałości (HD)
  • Łożysko obrotu HD
  • Przeciwwaga 7,56 tony metrycznej (16 667 funtów)

KABINA DELUXE

  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 203 mm (8 cali)
  • Dwupoziomowa klimatyzacja automatyczna
  • Pokrętło i klawisze skrótów do sterowania funkcjami na monitorze
  • Rozruch silnika przy użyciu jednego przycisku, bez konieczności używania kluczyka
  • Konsola z funkcją regulacji wysokości
  • Odchylana lewa konsola
  • Podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym
  • Radio ekranem, funkcją Bluetooth i złączami USB/urządzeń zewnętrznych
  • Gniazda 12 V DC
  • Schowek na dokumenty
  • Schowki górny i tylny z siatkami
  • Uchwyt na napoje
  • Uchwyt na napoje
  • Dwuczęściowa, otwierana przednia szyba
  • Szyba tylna z wyjściem awaryjnym
  • Wycieraczka wychylna ze spryskiwaczem
  • Otwierane okno dachowe z poliwęglanu
  • Górna lampa kabinowa LED
  • Podłogowe oświetlenie powitalne
  • Osłona przeciwsłoneczna w dachu
  • Zwijana przednia osłona przeciwsłoneczna
  • Zmywalna mata podłogowa
  • Przygotowanie do montażu obrotowego światła ostrzegawczego

KABINA PREMIUM

  • Przygotowanie do montażu obrotowego światła ostrzegawczego
  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 cali)
  • Dwupoziomowa klimatyzacja automatyczna
  • Pokrętło i klawisze skrótów do sterowania funkcjami na monitorze
  • Rozruch silnika przy użyciu jednego przycisku, bez konieczności używania kluczyka
  • Konsola z funkcją regulacji wysokości
  • Odchylana lewa konsola
  • Podgrzewany i wentylowany fotel z zawieszeniem pneumatycznym
  • Radio ekranem, funkcją Bluetooth i złączami USB/urządzeń zewnętrznych
  • Gniazda 12 V DC
  • Schowek na dokumenty
  • Schowki górny i tylny z siatkami
  • Uchwyt na napoje
  • Uchwyt na napoje
  • Dwuczęściowa, otwierana przednia szyba
  • Szyba tylna z wyjściem awaryjnym
  • Wycieraczki równoległe
  • Otwierane okno dachowe z poliwęglanu
  • Górna lampa kabinowa LED
  • Podłogowe oświetlenie powitalne
  • Osłona przeciwsłoneczna w dachu
  • Zwijana przednia osłona przeciwsłoneczna
  • Zmywalna mata podłogowa

340 - Tier 4 / Stage V Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

WYSIĘGNIKI I RAMIONA

  • Wysięgnik do pracy ciężkiej 6,18m (20 stóp i 3 cale)
  • Wysięgnik długi HD 6,5 m (21 stóp i 4 cale)
  • Ramię do pracy ciężkiej 2,55 m (8 stóp i 4 cale)
  • Ramię długie HD 2,8 m (9 stóp 2 cale)
  • Ramię długie o dużej wytrzymałości 3,2 m (10 stóp 6 cali)
  • Ramię długie HD 3,9 m (12 stóp 10 cali)
  • Zawieszenie łyżki z serii TB z uchem lub bez ucha do podnoszenia
  • Zawieszenie łyżki z serii DB z uchem lub bez ucha do podnoszenia

TECHNOLOGIA CAT

  • VisionLink® Productivity
  • Raporty back office w VisionLink Productivity
  • Cat Grade Connectivity
  • Opcja przygotowania do pracy z osprzętem Cat GRADE 2D (ARO)
  • Cat Grade z funkcją 3D i jednym lub dwoma odbiornikami GNSS
  • Cat Grade 3D Ready
  • Antena systemu GNSS
  • Odbiornik laserowy
  • Integrowanie głowicy uchylno-obrotowej (TRS) Cat
  • Instruktaż operatora
  • Zaawansowane funkcje Payload (sumy dzienne, spersonalizowane listy, inteligentna masa docelowa, integracja z E-ticket)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Bezobsługowe akumulatory 1000 CCA (4 szt.)

SILNIK

  • Czujnik poziomu oleju
  • Akumulatorowa nagrzewnica silnika
  • Nagrzewnica bloku do rozruchu w niskich temperaturach
  • Chłodzenie w podwyższonej temperaturze otoczenia 52°C (126°F)
  • Wentylator hydrauliczny z funkcją zmiany kierunku obrotów
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -32°C (-25°F)

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Pojedynczy obwód jednodrogowy
  • Dwudrogowy obwód połączony
  • Monitorowanie wydajności pomp

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Cat Detect People Detection
  • System zdalnego sterowania Cat® Command
  • Alarm obrotu
  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika
  • Zawór zwrotny obwodu opuszczania ramienia

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Osłona prowadnicy gąsienic, na całej długości
  • Dzielone, dwuczęściowe osłony prowadnic gąsienic
  • Rolki o dużej wytrzymałości (HD)
  • Nakładki ogniw gąsienicy 600 mm (24 cale) z podwójną ostrogą, potrójną ostrogą i potrójną ostrogą HD
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 700 mm (28 cali)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 800 mm (31 cali)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 850 mm (33 cale)

KABINA DELUXE

  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 cali)
  • Zwijana tylna osłona przeciwsłoneczna
  • Cat Stick Steer
  • Dodatkowy przekaźnik

KABINA PREMIUM

  • Jednoelementowa szyba przednia
  • Cat Stick Steer
  • Dodatkowy przekaźnik

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • System Cat Lift Assist dla koparek

    System Cat Lift Assist to funkcja bezpieczeństwa koparek szybko obliczająca rzeczywiste podnoszone obciążenie i porównująca je z obciążeniem znamionowym, jakie może obsługiwać koparka. W celu uniknięcia destabilizacji wizualne i dźwiękowe powiadomienia wskazują, czy obciążenie mieści się w bezpiecznych granicach roboczych.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat Lift Assist to funkcja bezpieczeństwa koparek szybko obliczająca rzeczywiste podnoszone obciążenie i porównująca je z obciążeniem znamionowym, jakie może obsługiwać koparka. W celu uniknięcia destabilizacji wizualne i dźwiękowe powiadomienia wskazują, czy obciążenie mieści się w bezpiecznych granicach roboczych.

Poznaj technologie
  • Zdalne sterowanie Cat Command do sprzętu budowlanego

    Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

Poznaj technologie
  • Cat Detect – funkcja wykrywania osób przeznaczona do koparek

    Projektanci maszyn dążą do maksymalizacji pola widzenia operatora, dlatego niemałym wyzwaniem jest zapewnienie stałego monitorowania, co dzieje się wokół maszyny. Cat® Detect – funkcja wykrywania osób przeznaczona do koparek to inteligentny system kamer wizyjnych, który może ostrzec operatora, gdy ktoś znajdzie się w strefie zagrożenia maszyny.

  • Funkcja Cat 2D E-fence do koparek

    Funkcja Cat® 2D E-fence utrzymuje przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwia uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt zdefiniowanych granic.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Projektanci maszyn dążą do maksymalizacji pola widzenia operatora, dlatego niemałym wyzwaniem jest zapewnienie stałego monitorowania, co dzieje się wokół maszyny. Cat® Detect – funkcja wykrywania osób przeznaczona do koparek to inteligentny system kamer wizyjnych, który może ostrzec operatora, gdy ktoś znajdzie się w strefie zagrożenia maszyny.

Poznaj technologie

Funkcja Cat® 2D E-fence utrzymuje przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwia uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt zdefiniowanych granic.

Poznaj technologie
  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat PL161 Attachment Tracker

    Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
  • System Cat Grade do koparek (2D i 3D)

    Kopanie fundamentu. Kopanie rowu na wodociąg. Praca na zboczu. Te prace wymagają precyzji i szybkości, które można zapewnić dzięki technologiom Cat® Grade. Łącząc zaawansowane wskazówki z opcjonalnym automatycznym sterowaniem maszyną, technologia Grade pomaga operatorom uzyskać docelowe nachylenie – dokładnie i przy mniejszej liczbie przejazdów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Kopanie fundamentu. Kopanie rowu na wodociąg. Praca na zboczu. Te prace wymagają precyzji i szybkości, które można zapewnić dzięki technologiom Cat® Grade. Łącząc zaawansowane wskazówki z opcjonalnym automatycznym sterowaniem maszyną, technologia Grade pomaga operatorom uzyskać docelowe nachylenie – dokładnie i przy mniejszej liczbie przejazdów.

Poznaj technologie
  • System Cat Payload do koparek

    Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

Poznaj technologie
  • Instruktaż operatora koparki

    Aplikacja Instruktaż operatora pozwala operatorom na każdym poziomie biegłości podnosić efektywność i wydajność pracy. Dzięki różnym wskazówkom i danym operatorzy mogą monitorować i poprawiać rezultaty swojej pracy we wszystkich operacjach wykonywanych w obiekcie.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Instruktaż operatora pozwala operatorom na każdym poziomie biegłości podnosić efektywność i wydajność pracy. Dzięki różnym wskazówkom i danym operatorzy mogą monitorować i poprawiać rezultaty swojej pracy we wszystkich operacjach wykonywanych w obiekcie.

Poznaj technologie

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 340 - Tier 4 / Stage V wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Koparka hydrauliczna 340

Koparka hydrauliczna 340

Koparka hydrauliczna 340

Koparka hydrauliczna 340

Koparka hydrauliczna 340

Koparka hydrauliczna 340
Koparka hydrauliczna 340
Koparka hydrauliczna 340
Koparka hydrauliczna 340
Koparka hydrauliczna 340