Chwytak dwuszczękowy - CTV30 - 2300

Chwytaki dwuszczękowe Chwytak dwuszczękowy CTV30-2300

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Pojemność
3 yd³
2300 l
Masa eksploatacyjna
5917 lb
2684 kg
Przykręcana krawędź tnąca ujęta w dostawie
Nie
Nie

Podsumowanie

Chwytaki dwuszczękowe Cat® pozwalają uzyskać wysoką produktywność podczas prac przeładunkowych. Przemieszczaj większe ilości materiału dzięki szybko otwierającym i szybko zamykającym się chwytakom, skracając cykle pracy. Solidna konstrukcja i niskie wymagania konserwacyjne narzędzia pozwalają mu pracować szybciej, a Tobie - oszczędzać czas i pieniądze.

Dane techniczne produktu Chwytak dwuszczękowy CTV30-2300

Pojemność 3 yd³ 2300 l
Masa eksploatacyjna 5917 lb 2684 kg
Przykręcana krawędź tnąca ujęta w dostawie Nie Nie
Zalecana masa koparki, minimalna 30 ton (US) 30 ton (US)
Zalecana masa koparki, maksymalna 45 ton (US) 45 ton (US)
Zalecana masa koparki do prac przeładunkowych, minimalna 40 ton (US) 40 ton (US)
Zalecana masa koparki do prac przeładunkowych, maksymalna 65 ton (US) 65 ton (US)

Zobacz, jak Chwytak dwuszczękowy CTV30-2300 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Chwytak dwuszczękowy - CTV30 - 2300

Chwytak dwuszczękowy - CTV30 - 2300