Wydajność
Czas cyklu — otwieranie | 2.1 s 2.1 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1.6 s 1.6 s |
Siła cięcia — środek ostrza | 4357 Sh Ton 490 kN |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Czas cyklu — otwieranie | 2.1 s 2.1 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1.6 s 1.6 s |
Siła cięcia — środek ostrza | 4357 Sh Ton 490 kN |
Obwód szczęki — maks. ciśnienie oleju | 35000 psi 5076 bar |
Obwód szczęki — maks. przepływ oleju | 450 gal/min 119 l/min |
Obwód obracania — maks. ciśnienie oleju | 16000 psi 2321 bar |
Obwód obracania — maks. przepływ oleju | 50 gal/min 13 l/min |
Głębokość szczęk | 860 in 34 mm |
Długość zespołu tnącego | 714 in 28 mm |
Rozwarcie szczęk — maks. | 552 in 22 mm |
Szerokość szczęki nieruchomej | 490 in 19 mm |
Szerokość szczęki ruchomej | 146 in 6 mm |
Szerokość | 1100 in 43 mm |
Długość | 2597 in 102 mm |
Wysokość | 2133 in 84 mm |
Masa – obudowa, szczęka i wspornik | 5850 lb 12897 kg |
Masa — tylko szczęka | 3087 lb 6806 kg |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
MP365 ze szczęką tnącą
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Szczęki tnące
Narzędzia wieloczynnościowe Cat
SpeedBooster
Wymiana szczęki
Uniwersalność
Produktywność
Niezawodność
Obudowa