Wydajność
Czas cyklu — otwieranie | 1.6 s 1.6 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1 s 1 s |
Siła kruszenia – główny zespół tnący | 302 Sh Ton 2687 kN |
Siła kruszenia — końcówka noża | 135 Sh Ton 1203 kN |
Siła kruszenia — końcówka zęba | 93 Sh Ton 824 kN |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Czas cyklu — otwieranie | 1.6 s 1.6 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1 s 1 s |
Siła kruszenia – główny zespół tnący | 302 Sh Ton 2687 kN |
Siła kruszenia — końcówka noża | 135 Sh Ton 1203 kN |
Siła kruszenia — końcówka zęba | 93 Sh Ton 824 kN |
Obwód szczęki — maks. ciśnienie oleju | 5076 psi 350 bar |
Obwód szczęki — maks. przepływ oleju | 150 gal/min 40 l/min |
Obwód obracania — maks. ciśnienie oleju | 140 bar 2031 psi |
Obwód obracania — maks. przepływ oleju | 40 l/min 11 gal/min |
Głębokość szczęk | 25 in 645 mm |
Długość zespołu tnącego | 6 in 150 mm |
Rozwarcie szczęk — maks. | 29 in 736 mm |
Szerokość szczęki nieruchomej | 5 in 120 mm |
Szerokość szczęki ruchomej | 5 in 120 mm |
Długość | 76 in 1935 mm |
Wysokość | 54 in 1368 mm |
Szerokość | 31 in 793 mm |
MP324 ze szczęką wyburzeniową
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Szczęka wyburzeniowa
Ogólne
SpeedBooster
Wymiana szczęki
Uniwersalność
Produktywność
Niezawodność
Obudowa
Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.