Wydajności
Czas cyklu — otwieranie | 2.1 s 2.1 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1.6 s 1.6 s |
Siła kruszenia – główny zespół tnący | 665 Sh Ton 5918 kN |
Siła kruszenia — końcówka noża | 309 Sh Ton 2747 kN |
Siła kruszenia — końcówka zęba | 227 Sh Ton 2017 kN |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Narzędzia wieloczynnościowe Cat® umożliwiają wykonywanie szerokiego zakresu prac rozbiórkowych za pomocą wymiennych szczęk. Krótsze czasy trwania cyklu oznaczają szybsze wykonywanie prac. Większa moc oznacza możliwość przyjmowania trudniejszych zleceń. Szybka wymiana szczęki pozwala łatwo dobrać narzędzie do zadania, bez wydłużania czasu pracy. Wszystko oparte na trwałej, łatwej w utrzymaniu platformie.
Czas cyklu — otwieranie | 2.1 s 2.1 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1.6 s 1.6 s |
Siła kruszenia – główny zespół tnący | 665 Sh Ton 5918 kN |
Siła kruszenia — końcówka noża | 309 Sh Ton 2747 kN |
Siła kruszenia — końcówka zęba | 227 Sh Ton 2017 kN |
Obwód szczęki — maks. ciśnienie oleju | 350 bar 5076 psi |
Obwód szczęki — maks. Natężenie przepływu oleju | 119 gal/min 450 l/min |
Obwód obracania — maks. ciśnienie oleju | 2321 psi 160 bar |
Obwód obracania — maks. Natężenie przepływu oleju | 50 l/min 13 gal/min |
Głębokość szczęk | 41 in 1051 mm |
Długość zespołu tnącego | 634 mm 25 in |
Rozwarcie szczęk — maksymalnie | 48.5 in 1232 mm |
Szerokość szczęki nieruchomej | 20 in 509 mm |
Szerokość szczęki ruchomej | 187 mm 7.4 in |
Masa – obudowa, szczęka i wspornik | 12465 lb 5654 kg |
Masa — tylko szczęka | 5670 lb 2572 kg |
Wartość minimalna dla koparki | 65 t 65 t |
Wartość maksymalna dla koparki | 90 t 90 t |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
MP365 ze szczęką tnącą do betonu
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Narzędzia wieloczynnościowe Cat® | Szczęka tnąca do betonu
Narzędzia wieloczynnościowe Cat® | Obudowa
Narzędzia wieloczynnościowe Cat® | Wprowadzenie do narzędzi wieloczynnościowych
Narzędzia wieloczynnościowe Cat® | Narzędzi wieloczynnościowe z serii MP300
Narzędzia wieloczynnościowe Cat® | Jak wymienić szczęki w 15 minut
Narzędzia wieloczynnościowe Cat® | Technologia SpeedBooster
Narzędzia wieloczynnościowe Cat® | Wydajność
Narzędzia wieloczynnościowe Cat® | Niezawodność