Wydajność
Czas cyklu — otwieranie | 1.9 s 1.9 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1.4 s 1.4 s |
Siła kruszenia – główny zespół tnący | 599 Sh Ton 5327 kN |
Siła kruszenia — końcówka zęba | 188 Sh Ton 1670 kN |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Czas cyklu — otwieranie | 1.9 s 1.9 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1.4 s 1.4 s |
Siła kruszenia – główny zespół tnący | 599 Sh Ton 5327 kN |
Siła kruszenia — końcówka zęba | 188 Sh Ton 1670 kN |
Obwód szczęki — maks. ciśnienie oleju | 350 bar 5076 psi |
Obwód szczęki — maks. przepływ oleju | 360 gal/min 95 l/min |
Obwód obracania — maks. ciśnienie oleju | 160 bar 2321 psi |
Obwód obracania — maks. przepływ oleju | 50 l/min 13 gal/min |
Głębokość szczęk | 38 in 954 mm |
Długość zespołu tnącego | 9 in 225 mm |
Rozwarcie szczęk — maks. | 47 in 1183 mm |
Szerokość szczęki nieruchomej | 7 in 187 mm |
Szerokość szczęki ruchomej | 7 in 187 mm |
Długość | 93 in 2367 mm |
Wysokość | 91 in 2304 mm |
Szerokość | 40 in 1005 mm |
MP345 ze szczęką wyburzeniową
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Szczęka wyburzeniowa
Ogólne
SpeedBooster
Wymiana szczęki
Uniwersalność
Produktywność
Niezawodność
Obudowa