320 GC - Tier 4 / Stage V

Koparki średniej wielkości 320 GC - Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna – ISO 9249
146 hp
109 kW
Masa eksploatacyjna
48500 lb
22000 kg
Maksymalna głębokość kopania
22 ft
6720 mm

Podsumowanie

Niezawodność. Komfort. Wydajność.

Koparka Cat® 320 GC łączy w zrównoważony sposób produktywność z prostymi w użytkowaniu funkcjami technologicznymi i komfortową kabiną. Poza tym koparka zużywa mniej paliwa i rzadziej wymaga konserwacji, dzięki czemu maleją koszty jej przeglądów. To wytrzymała maszyna o niskich kosztach eksploatacji w przeliczeniu na godzinę, idealna do lekkich i średnio ciężkich prac.

Korzyści

Niskie zużycie paliwa

Precyzyjne połączenie niskiej prędkości obrotowej silnika i dużej pompy hydraulicznej zapewnia najwyższą wydajność, przyczyniając się do zmniejszenia zużycia paliwa.

Lepsza wydajność i większa efektywność

Zaawansowany układ elektrohydrauliczny oferuje optymalną równowagę mocy i efektywności, zapewniając użytkownikowi kontrolę niezbędną do spełnienia precyzyjnych wymagań zadania.

Niższe koszty konserwacji

Dzięki wydłużonym i lepiej zsynchronizowanym okresom międzyobsługowym możesz zrobić więcej przy kosztach niższych niż w poprzednim modelu.

Niska emisja CO2

Model 320 GC emituje mniej CO2 niż poprzedni model 320F ECO.

Dane techniczne produktu 320 GC - Tier 4 / Stage V

Moc użyteczna – ISO 9249 146 hp 109 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN) 148 KM (metryczne) 148 KM (metryczne)
Model silnika Cat® C4.4 Cat® C4.4
Moc silnika – ISO 14396:2002 148 hp 110.1 kW
Moc silnika – ISO 14396 (DIN) 150 KM (metryczne) 150 KM (metryczne)
Średnica cylindra 4 in 105 mm
Skok tłoka 5 in 127 mm
Pojemność skokowa 269 in³ 4.4 l
Możliwość zasilania paliwem biodiesel Do stężenia B20¹ Do stężenia B20¹
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i normy japońskiej z 2014 r. Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i normy japońskiej z 2014 r.
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 2200 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 2200 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%* albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi skutecznego stosowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%* albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi skutecznego stosowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej.
Główny układ – maks. natężenie przepływu 442 l/min (117 gal/min) 442 l/min (117 gal/min)
Ciśnienie maksymalne – osprzęt 5075 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie – jazda 4974 psi 34300 kPa
Maksymalne ciśnienie – obrót 3625 psi 25000 kPa
Prędkość mechanizmu obrotu 11.6 r/min 11.6 r/min
Uwaga (1) W przypadku urządzeń ze znakiem CE wartość domyślna może być niższa. W przypadku urządzeń ze znakiem CE wartość domyślna może być niższa.
Maksymalny moment obrotu 54900 funt·stopa 74.4 kN·m
Masa eksploatacyjna 48500 lb 22000 kg
Uwaga Podwozie długie, wysięgnik długi, ramię R 2.9 (9 stóp 6 cali), łyżka o dużej wytrzymałości 1,0 m³ (1,31 jarda³), potrójne ostrogi przeciwślizgowe 700 mm (28 cali) i przeciwwaga 4200 kg (9300 funtów). Podwozie długie, wysięgnik długi, ramię R 2.9 (9 stóp 6 cali), łyżka o dużej wytrzymałości 1,0 m³ (1,31 jarda³), potrójne ostrogi przeciwślizgowe 700 mm (28 cali) i przeciwwaga 4200 kg (9300 funtów).
Pojemność zbiornika paliwa 86.6 gal (US) 345 l
Układ chłodzenia 6.6 gal (US) 25 l
Układ oleju silnikowego 4 gal (US) 15 l
Napęd mechanizmu obrotu 3.2 gal (US) 12 l
Zwolnica – każda 1.1 gal (US) 4 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 61.8 gal (US) 234 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 30.4 gal (US) 115 l
Zbiornik DEF 10.3 gal (US) 39 l
Wysięgnik Zasięg 5,7 m (18 stóp 8 cali) Zasięg 5,7 m (18 stóp 8 cali)
Ramię Zasięg 2,9 m (9 stóp 6 cali) Zasięg 2,9 m (9 stóp 6 cali)
Łyżka GD 1,0 m³ (1,31 jarda³) GD 1,0 m³ (1,31 jarda³)
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny 9.7 ft 2960 mm
Wysokość poręczy 9.8 ft 2950 mm
Długość transportowa 31.3 ft 9530 mm
Promień obrotu rufy 9.3 ft 2830 mm
Prześwit przeciwwagi 3.4 ft 1050 mm
Prześwit 1.5 ft 470 mm
Długość gąsienicy 14.7 ft 4450 mm
Długość do środka rolek 11.11 ft 3650 mm
Rozstaw gąsienic 7.9 ft 2380 mm
Szerokość transportowa 10.4 ft 3170 mm
Maksymalna głębokość kopania 22 ft 6720 mm
Wysięgnik Zasięg 5,7 m (18 stóp 8 cali) Zasięg 5,7 m (18 stóp 8 cali)
Ramię Zasięg 2,9 m (9 stóp 6 cali) Zasięg 2,9 m (9 stóp 6 cali)
Łyżka GD 1,0 m³ (1,31 jarda³) GD 1,0 m³ (1,31 jarda³)
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża 32.3 ft 9860 mm
Maksymalna wysokość skrawania 31 ft 9450 mm
Maksymalna wysokość wyładunku 21.3 ft 6490 mm
Minimalna wysokość wyładunku 7.1 ft 2170 mm
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 21.6 ft 6550 mm
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 18.7 ft 5690 mm
Siła kopania łyżki – ISO 28935 lbf 129 kN
Siła kopania ramienia – ISO 22281 lbf 99 kN
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,85 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,216 tony ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,85 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,216 tony ekwiwalentu CO2.
Zdatność do recyklingu 97% 97%

320 GC - Tier 4 / Stage V Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat®.

WYSIĘGNIK I RAMIONA

  • Wysięgnik długi 5,7 m (18 stóp 8 cali)

KABINA

  • Fotel z zawieszeniem pneumatycznym (tylko Europa i Ameryka Północna)
  • Fotel z zawieszeniem mechanicznym (tylko Chile, Kolumbia, Turcja)
  • Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS)
  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 203 mm (8 cali)

TECHNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Akumulatory bezobsługowe, dwa, 1000 CCA
  • Scentralizowany odłącznik zasilania elektrycznego
  • Programowalne oświetlenie robocze LED z opóźnieniem czasowym
  • Światła obrysowe LED, światła wysięgnika, oświetlenie kabiny

SILNIK

  • Silnik wysokoprężny Cat C4.4 z jedną turbosprężarką
  • Dwa wybieralne tryby mocy
  • Automatyczne sterowanie prędkością obrotową silnika
  • Automatyczne wyłączanie silnika podczas pracy na biegu jałowym
  • Możliwość chłodzenia w podwyższonej temperaturze otoczenia 52°C (125°F)
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -32°C (-25°F)
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym
  • Elektryczne wentylatory chłodzące z funkcją zmiany kierunku obrotów

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Układy odzysku oleju z obwodu wysięgnika i ramienia
  • Zawory zwrotne opuszczania wysięgnika oraz ramienia
  • Automatyczne rozgrzewanie
  • Dwa wybierane automatycznie przełożenia do jazdy
  • Zawór zwrotny w obwodzie ramienia i wysięgnika
  • Joysticki z suwakiem
  • System Tool Control (dwie pompy, jedno-/dwustronny przepływ pod wysokim ciśnieniem)

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Kamery do obserwacji obszaru z tyłu i z prawej strony
  • Wyłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Odłącznik akumulatora
  • Poręcz i uchwyt na rękę z prawej strony
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy

SERWIS I KONSERWACJA

  • Króćce do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S)
  • Prętowe wskaźniki poziomu oleju w silniku na poziomie podłoża i na poziomie platformy
  • Zintegrowany układ monitorujący stan maszyny

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Podwozie długie (standardowo w Europie, Ameryce Północnej i Turcji, opcjonalnie w Chile, niedostępne w Kolumbii)
  • Podwozie średnie (standardowo w Kolumbii, opcjonalnie w Chile, niedostępne w Europie, Ameryce Północnej i Turcji)
  • Punkty podnoszenia na ramie maszyny
  • Przeciwwaga 3700 kg (8160 funtów) (tylko Chile, Kolumbia, Turcja)
  • Przeciwwaga 4200 kg (9300 funtów) (tylko Europa, Ameryka Północna)

320 GC - Tier 4 / Stage V Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat®.

WYSIĘGNIK I RAMIONA

  • Ramię długie 2,9 m (9 stóp 6 cali)
  • Ramię długie 2,5 m (8 stóp 2 cale)
  • Ramię długie bez akcesoriów 2,9 m (9 stóp 6 cali)

KABINA

  • Osłony chroniące operatora (OPG)

TECHNOLOGIA CAT

  • VisionLink® Productivity

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Wysięgnik Smart Boom™ (tylko w wersji europejskiej)

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Alarm obrotu
  • Oświetlenie inspekcyjne

SERWIS I KONSERWACJA

  • Pompa tankowania paliwa
  • Gotowość do wykonywania konserwacji QuickEvac™

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Potrójne ostrogi przeciwślizgowe, 600 mm (24 cale)
  • Potrójne ostrogi przeciwślizgowe, 700 mm (28 cali)
  • Potrójne ostrogi przeciwślizgowe, 790 mm (31 cali)
  • Potrójne ostrogi przeciwślizgowe, 900 mm (35 cali)

INNE OPCJONALNE KONFIGURACJE

  • Wąska (tylko Europa)

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 320 GC - Tier 4 / Stage V wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Średniej wielkości koparka hydrauliczna 320 GC

Średniej wielkości koparka hydrauliczna 320 GC

Średniej wielkości koparka hydrauliczna 320 GC

Średniej wielkości koparka hydrauliczna 320 GC

Średniej wielkości koparka hydrauliczna 320 GC

Średniej wielkości koparka hydrauliczna 320 GC

Średniej wielkości koparka hydrauliczna 320 GC
Średniej wielkości koparka hydrauliczna 320 GC
Średniej wielkości koparka hydrauliczna 320 GC
Średniej wielkości koparka hydrauliczna 320 GC
Średniej wielkości koparka hydrauliczna 320 GC
Średniej wielkości koparka hydrauliczna 320 GC