Wydajność
Czas cyklu — otwieranie | 2.1 s 2.1 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1.6 s 1.6 s |
Siła kruszenia – główny zespół tnący | 820 Sh Ton 7298 kN |
Siła kruszenia — końcówka noża | 459 Sh Ton 4086 kN |
Siła kruszenia — końcówka zęba | 228 Sh Ton 2031 kN |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Czas cyklu — otwieranie | 2.1 s 2.1 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1.6 s 1.6 s |
Siła kruszenia – główny zespół tnący | 820 Sh Ton 7298 kN |
Siła kruszenia — końcówka noża | 459 Sh Ton 4086 kN |
Siła kruszenia — końcówka zęba | 228 Sh Ton 2031 kN |
Obwód szczęki — maks. ciśnienie oleju | 5076 psi 350 bar |
Obwód szczęki — maks. przepływ oleju | 450 gal/min 119 l/min |
Obwód obracania — maks. ciśnienie oleju | 160 bar 2321 psi |
Obwód obracania — maks. przepływ oleju | 50 l/min 13 gal/min |
Głębokość szczęk | 43 in 1089 mm |
Długość zespołu tnącego | 9 in 225 mm |
Rozwarcie szczęk — maks. | 54 in 1384 mm |
Szerokość szczęki nieruchomej | 7 in 187 mm |
Szerokość szczęki ruchomej | 7 in 187 mm |
Długość | 105 in 2678 mm |
Wysokość | 103 in 2626 mm |
Szerokość | 43 in 1100 mm |
MP365 ze szczęką wyburzeniową
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Szczęka wyburzeniowa
Ogólne
SpeedBooster
Wymiana szczęki
Uniwersalność
Produktywność
Niezawodność
Obudowa