CW-40

Złącza osprzętu CW CW-40

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa
528 lb
240 kg
Szerokość
22 in
550 mm
Obciążenie znamionowe, hak do podnoszenia
11 ton (US)
10 ton (US)

Podsumowanie

Aby praca z koparkami była wydajna, należy używać osprzętu odpowiedniego do danego zadania. Szybkozłącze CW-40 umożliwia odłączenie jednego osprzętu i użycie następnego w ciągu kilku sekund. Złącze CW-40 jest przeznaczone do użytku w koparkach Cat lub maszyn innych firm o masie od 20 do 30 ton.

Dane techniczne produktu CW-40

Masa 528 lb 240 kg
Szerokość 22 in 550 mm
Obciążenie znamionowe, hak do podnoszenia 11 ton (US) 10 ton (US)
Długość 19 in 475 mm

Zobacz, jak CW-40 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

CW-40

CW-40

CW-40

CW-40

CW-40
CW-40
CW-40
CW-40

Cat® Szybkozłącza z serii CW

Cat® Szybkozłącza z serii CW

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat PL161 Attachment Tracker

    Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie