950 GC

Pale gommate medie 950 GC

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta - ISO 9249
225 HP
168 kW
Peso operativo
41.554 lb
18.849 kg
Capacità benna
2,9-4,4 m³ (3,75-5,75 yd³)
2,9-4,4 m³ (3,75-5,75 yd³)

Descrizione generale

AFFIDABILITÀ, PRODUTTIVITÀ E FACILITÀ D'USO

La nuova pala gommata Cat® 950 GC è progettata specificatamente per gestire tutti i lavori da eseguire nel cantiere, dalla movimentazione dei materiali al carico su dumper, alle applicazioni di edilizia generiche, alle operazioni di impilaggio. Elevate prestazioni della macchina insieme con bassi costi di proprietà e di esercizio fanno della 950 GC la scelta migliore per la vostra azienda.

Vantaggi

Basso costo di proprietà all'ora

Sistema di gestione del regime minimo del motore (EIMS, Engine Idle Management System), arresto al minimo (EIS, Engine Idle Shutdown) automatico, ventola a velocità variabile e impianto idraulico a rilevamento del carico contribuiscono a ridurre il consumo di combustibile della macchina.

Facilità di funzionamento e manutenzione

Comandi intuitivi e visibilità eccellente garantiscono il comfort dell'ambiente di lavoro per lavorare con efficienza ogni giorno. I punti di servizio raggruppati e gli indicatori di livello facilitano la manutenzione quotidiana.

Una macchina, molti lavori

Progettata per gestire tutti i lavori da eseguire nel cantiere, dalla movimentazione dei materiali al carico su dumper, alle applicazioni di edilizia generiche. Questa macchina viene fabbricata specificamente per il vostro lavoro.

Caratteristiche tecniche di 950 GC

Potenza netta - ISO 9249 225 HP 168 kW
Emissioni Tier 4/Stage V Tier 4/Stage V
Cilindrata 428 in³ 7.01 l
Potenza netta massima - 1.700 giri/min - ISO 9249 - Unità metriche 228 HP 168 kW
Potenza massima - 1.700 giri/min - ISO 14396 240 HP 179 kW
Potenza massima - 1.700 giri/min - ISO 14396 - Unità metriche 243 HP 179 kW
Coppia lorda di picco - 1.400 giri/min - SAE J1995 811 ft·lbf 1.099 N·m
Coppia lorda di picco - 1.400 giri/min - ISO 14396 805 ft·lbf 1.092 N·m
Modello motore Cat C7.1 Cat C7.1
Potenza netta massima a 1.700 giri/min - ISO 9249 225 HP 168 kW
Potenza netta massima a 1.700 giri/min - SAE J1349 225 HP 168 kW
Potenza massima - 1.700 giri/min - SAE J1995 241 HP 180 kW
Nota L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,9 kg (4,2 lb) di refrigerante che ha un contenuto di CO2 equivalente a 2,717 tonnellate metriche (2,995 tonnellate US). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,9 kg (4,2 lb) di refrigerante che ha un contenuto di CO2 equivalente a 2,717 tonnellate metriche (2,995 tonnellate US).
Foro 4.13 pollici 105 mm
Corsa 5.31 pollici 135 mm
Peso operativo 41.554 lb 18.849 kg
Capacità benna 2,9-4,4 m³ (3,75-5,75 yd³) 2,9-4,4 m³ (3,75-5,75 yd³)
Retromarcia - 3 14.2 miglia/h 22.8 km/h
Marcia avanti - 3 14.2 miglia/h 22.8 km/h
Marcia avanti - 1 4.5 miglia/h 7.3 km/h
Marcia avanti - 2 8 miglia/h 12.8 km/h
Marcia avanti - 4 22.4 miglia/h 36 km/h
Retromarcia - 2 8 miglia/h 12.8 km/h
Retromarcia - 1 4.5 miglia/h 7.3 km/h
Nota Massima velocità di marcia su veicoli standard con benna vuota e pneumatici standard L3 con raggio di rotolamento di 760 mm (30 in). Massima velocità di marcia su veicoli standard con benna vuota e pneumatici standard L3 con raggio di rotolamento di 760 mm (30 in).
Ciclo idraulico - Ciclo totale 9.4 s 9.4 s
Impianto dello sterzo - Tipo di pompa Pistone Pistone
Impianto dell'attrezzatura: pressione di funzionamento massima a 50 ± 1,5 L/min (13,2 + 0,4 gal/min) 4.047 psi 27.9 kPa
Impianto dell'attrezzo - Resa massima della pompa a 2.390 giri/min 68 gal/min 256 L/min
Serbatoio del DEF 4.2 gal (US) 16 l
Trasmissione 11.9 gal (US) 45 l
Sistema di raffreddamento 13.2 gal (US) 50 l
Differenziale - Riduttori finali - Posteriori 10 gal (US) 38 l
Differenziale - Riduttori finali - Anteriori 10.6 gal (US) 40 l
Basamento 4.8 gal (US) 18 l
Serbatoio idraulico 29.6 gal (US) 112 l
Dimensioni del serbatoio del combustibile 76.6 gal (US) 290 l
Con velocità della ventola di raffreddamento al valore massimo: livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Con velocità della ventola di raffreddamento al valore massimo: livello di potenza sonora esterna (ISO 6395:2008) 109 dB(A) 109 dB(A)
Con velocità della ventola di raffreddamento al valore massimo - Livello di pressione sonora esterna (SAE J88:2013) 76 dB(A)* 76 dB(A)*
Nota (1) *Distanza di 15 m (49,2 piedi), percorsa in avanti in seconda marcia. *Distanza di 15 m (49,2 piedi), percorsa in avanti in seconda marcia.
Con la ventola di raffreddamento al 70% della velocità massima: Nota (2) Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE" e successive modifiche contenute nella direttiva "2005/88/CE". Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE" e successive modifiche contenute nella direttiva "2005/88/CE".
Con velocità della ventola di raffreddamento al 70% del valore massimo: livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008)** 73 dB(A) 73 dB(A)
Con la ventola di raffreddamento al 70% della velocità massima: Nota (1) Per macchine vendute nei paesi dell'Unione Europea e nei Paesi che adottano le Direttive UE Per macchine vendute nei paesi dell'Unione Europea e nei Paesi che adottano le Direttive UE
Con velocità della ventola di raffreddamento al valore massimo - Nota Distanza di 15 m (49,2 piedi), percorsa in avanti in seconda marcia. Distanza di 15 m (49,2 piedi), percorsa in avanti in seconda marcia.
Con velocità della ventola di raffreddamento al 70% del valore massimo: livello di potenza sonora esterna (ISO 6395:2008)** 107 LWA*** 107 LWA***
Nota (3) ***Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE" e successive modifiche contenute nella direttiva "2005/88/CE". ***Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE" e successive modifiche contenute nella direttiva "2005/88/CE".
Nota (2) **Per macchine vendute nei paesi dell'Unione Europea e nei paesi che adottano le "Direttive UE". **Per macchine vendute nei paesi dell'Unione Europea e nei paesi che adottano le "Direttive UE".
Angolo di richiamo al suolo 40 gradi 40 gradi
Altezza alla sommità del tubo di scarico 11.17 ft 3.416 mm
Distanza dal centro dell'assale posteriore all'attacco 5.42 ft 1.65 mm
Altezza utile del braccio di sollevamento 12 ft 3.649 mm
Altezza al perno a B 13.75 ft 4.188 mm
Distanza dal centro dell'asse posteriore al bordo del contrappeso 6.75 ft 2.055 mm
Distanza libera da terra 1.5 ft 460 mm
Angolo di richiamo alla massima altezza 60 gradi 60 gradi
Altezza - Sommità del cofano 8.75 ft 2.673 mm
Passo 10.83 ft 3300 mm
Altezza - Sommità della struttura ROPS 11.33 ft 3.458 mm
Angolo di richiamo in posizione di trasporto 45 gradi 45 gradi
Nota Tutte le dimensioni sono approssimate e si basano su pneumatici radiali MAXAM MS302 23.5R25 L3. Tutte le dimensioni sono approssimate e si basano su pneumatici radiali MAXAM MS302 23.5R25 L3.
Nota (2) *Piena conformità alle Sezioni da 1 a 6 dello standard ISO (2007) 14397-1, che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove. *Piena conformità alle Sezioni da 1 a 6 dello standard ISO (2007) 14397-1, che richiede una verifica del 2% tra i calcoli e le prove.
Carico di ribaltamento - massima sterzata - pneumatici rigidi** 25.875 lb 11.737 kg
Forza di strappo 34.638 lbf 154 kN
Carico di ribaltamento - massima sterzata - ISO 14397-1* 24.264 lb 11.006 kg
Nota (3) **Conformità allo standard ISO (2007) 14397-1, sezioni da 1 a 5. **Conformità allo standard ISO (2007) 14397-1, sezioni da 1 a 5.
Peso operativo 41.554 lb 18.849 kg
Nota (1) Per benne da 3,1 m3 (4,0 iarde cubiche) per uso generale con BOCE. Peso basato su una configurazione della macchina con pneumatici radiali MAXAM MS302 23.5R25 L3, serbatoi pieni, operatore, contrappeso standard, avviamento a freddo, parafanghi basculanti, Product Link™, sterzo secondario, insonorizzazione. Per benne da 3,1 m3 (4,0 iarde cubiche) per uso generale con BOCE. Peso basato su una configurazione della macchina con pneumatici radiali MAXAM MS302 23.5R25 L3, serbatoi pieni, operatore, contrappeso standard, avviamento a freddo, parafanghi basculanti, Product Link™, sterzo secondario, insonorizzazione.
Emissioni Tier 4/Stage IV Tier 4/Stage IV

950 GC Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

TRASMISSIONE

  • Motore - Cat C7.1 conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage IV
  • Convertitore di coppia
  • Trasmissione, automatica, powershift (4F/3R), funzione scalo marcia, protezione da velocità eccessiva
  • Freni a disco, in bagno d'olio, sigillati e ad azionamento idraulico
  • EIMS (Engine Idle Management System, Sistema di gestione del regime minimo del motore)
  • EIS (Auto Idle Shutdown, arresto al minimo automatico)
  • Ventola del radiatore azionata idraulicamente, a controllo elettronico e velocità variabile in base alla temperatura, a richiesta
  • Filtro, separatore acqua-carburante primario/secondario
  • Radiatore, massa radiante unica (con 9,5 alette per pollice) con ATAAC
  • Ausilio all'avviamento, candelette a incandescenza
  • Interruttore di blocco del dispositivo di disinserimento trasmissione

IMPIANTO IDRAULICO

  • Sistema di attrezzi load sensing azionato dall'operatore
  • Pompa dello sterzo load sensing dedicata
  • Pompa a ingranaggi della ventola e dei freni dedicata

IMPIANTO ELETTRICO

  • Allarme, sezionatore principale/back-up
  • Alternatore (145 A, tipo a spazzola)
  • Batterie (2), esenti da manutenzione
  • Chiavetta di accensione; interruttore di avviamento/arresto del motore
  • Impianto luci, alogene (6 in totale) - quattro (4) luci di lavoro alogene; due (2) luci per la circolazione su strada alogene
  • Impianto di avviamento e carica (24 V)
  • Dispositivo di avviamento elettrico (per impieghi gravosi)

CABINA

  • Climatizzatore (HVAC) con 10 sfiati e unità filtro situata all'esterno della cabina
  • Blocco dei circuiti benna/attrezzature
  • Cabina pressurizzata e insonorizzata
  • Struttura idroformata (ROPS/FOPS)
  • Presa di corrente a 12 V (10 A)
  • Appendiabiti
  • Predisposizione per radio
  • Telecamera posteriore e display
  • Servocomandi idraulici, funzione di sollevamento e inclinazione
  • Sistema di monitoraggio computerizzato
  • Indicatori - temperature del liquido di raffreddamento del motore/livello del fluido; temperatura dell'olio del cambio/idraulico; contagiri/livello DEF
  • Indicatori digitali - indicatore di marcia; tachimetro; indicatori di manutenzione; codici di guasto
  • Spie - Riscaldatore dell'aria di aspirazione; Guasto elettrico; Temperatura del collettore di aspirazione motore; Pressione dell'olio motore, Livello del combustibile; Pressione del combustibile alta/bassa; Livello dell'olio idraulico, freno di stazionamento; Pressione dell'olio dell'impianto principale dello sterzo; Pressione dell'olio del freno di servizio; Spia di intervento, guasto motore; Bypass filtro trasmissione
  • Riscaldatore e sbrinatore
  • Avvisatore acustico
  • Portabicchieri e vassoio personale sulla console destra
  • Vassoio portaoggetti dietro il sedile
  • Specchietti, retrovisori esterni
  • Sedile, Cat Comfort (in tessuto) a sospensione
  • Cintura di sicurezza
  • Piantone dello sterzo, angolo regolabile
  • Tergilavavetri (anteriore e posteriore)
  • Finestrino scorrevole (lati sinistro e destro)

PNEUMATICI, CERCHIONI E RUOTE

  • Gli pneumatici sono disponibili da Triangle, Maxam e Bridgestone
  • Le offerte variano in funzione della regione. Rivolgersi al dealer Cat per ulteriori dettagli

LIQUIDI

  • Antigelo, soluzione premiscelata al 50% di liquido di raffreddamento a lunga durata con protezione antigelo fino a -34 °C (-29 °F)

ALTRA ATTREZZATURA STANDARD

  • Disinnesti per il sollevamento e il richiamo della benna (elettromeccanici), regolazione meccanica
  • Raccordi con anelli di tenuta frontali Cat
  • Sportelli di accesso per manutenzione (con serratura)
  • Parafango anteriore, acciaio
  • Griglia, detriti aria
  • Attacco per barra di traino con perno
  • Cofano, sportelli ad ala
  • Tubi flessibili, Cat XT
  • Contrappeso
  • Leverismo, barra a Z, tubo trasversale/leva di inclinazione fabbricato
  • S•O•Valvole per prelievo dell'olio S
  • Indicatori di livello - Livello del liquido di raffreddamento del motore, dell'olio idraulico e dell'olio della trasmissione
  • Prese di pressione diagnostiche
  • Predisposizione per Product Link

950 GC Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

ATTREZZATURA A RICHIESTA

  • Avviamento a basse temperature (riscaldatore dell'acqua della camicia, dispositivo di ausilio all'avviamento a etere ed elettrico)
  • Terza funzione idraulica, leva ad asse singolo aggiuntiva dedicata
  • Comando dell'attacco rapido
  • Differenziali a slittamento limitato
  • Controllo dell'assetto
  • Sedile a sospensione pneumatica
  • Sterzo secondario, elettrico
  • Ventola di raffreddamento a inversione (a controllo automatico/manuale)
  • Scatola attrezzi
  • Parasole posteriore
  • Convertitore ad alta capacità 12 V/15 A
  • Faro rotante
  • Luci di lavoro aggiuntive (4), alogene o LED
  • Radio
  • Estensioni parafanghi/per circolazione su strada

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate

    Il rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate è un sistema in due parti che favorisce la presa di consapevolezza dei punti ciechi. Il radar fornisce avvisi visivi e acustici in presenza di oggetti nella zona di prossimità di sicurezza, mentre una videocamera consente all'operatore di vedere cosa c'è dietro la macchina durante la retromarcia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il rilevamento oggetti sul lato posteriore per pale gommate è un sistema in due parti che favorisce la presa di consapevolezza dei punti ciechi. Il radar fornisce avvisi visivi e acustici in presenza di oggetti nella zona di prossimità di sicurezza, mentre una videocamera consente all'operatore di vedere cosa c'è dietro la macchina durante la retromarcia.

Esplora tecnologia
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 950 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

950 GC

950 GC

950 GC

950 GC

950 GC

950 GC

950 GC

950 GC
950 GC
950 GC
950 GC
950 GC
950 GC
950 GC

950 GC

950 GC

360 View
360 View

Verifica le offerte correnti per  950 GC

Visualizza più offerte