Leistung
Taktzeit – Öffnen | 1.6 s 1.6 s |
Zykluszeit – Schließen | 1 s 1 s |
Schnittkraft – Mitte des Schneidmessers | 1656 Sh Ton 186 kN |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Cat®-Universalscheren können diverse auswechselbare Backen für viele verschiedene Abbrucharbeiten aufnehmen. Durch kürzere Zykluszeiten können Sie Ihre Arbeiten schneller abschließen. Mehr Leistung bedeutet, dass Sie umfangreichere Arbeiten durchführen können. Durch schnellen Backenwechsel steht Ihnen das richtige Werkzeug für die anstehende Aufgabe sofort zur Verfügung. All das auf einer langlebigen, wartungsfreundlichen Plattform.
Taktzeit – Öffnen | 1.6 s 1.6 s |
Zykluszeit – Schließen | 1 s 1 s |
Schnittkraft – Mitte des Schneidmessers | 1656 Sh Ton 186 kN |
Backenkreislauf – max. Öldruck | 35 psi 5076 bar |
Backenkreislauf – max. Ölstrom | 150 Gall./min 40 l/min |
Drehkreislauf – max. Öldruck | 14 psi 2031 bar |
Drehkreislauf – max. Ölstrom | 40 Gall./min 11 l/min |
Maultiefe | 490 " 19 mm |
Schneidmesserlänge | 382 " 15 mm |
Maulweite – Maximum | 322 " 13 mm |
Backenbreite – feste Backe | 300 " 12 mm |
Backenbreite – bewegliche Backe | 88 " 3 mm |
Breite | 793 " 31 mm |
Länge | 1897 " 75 mm |
Höhe | 1298 " 51 mm |
Abmessungen – Gehäuse, Backen und Halterung | 1873 lb 4121 kg |
Bagger min. | 18 US-Tonnen 18 US-Tonnen |
Bagger max. | 25 US-Tonnen 25 US-Tonnen |
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
MP324 mit Scherenbacken
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Scherenbacken
Cat-Universalscheren
SpeedBooster
Backenwechsel
Vielseitig
Produktiv
Zuverlässig
Gehäuse
Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.
Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.
Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.