MP318with Kombibacken

Universalschere mit Beton-Scherbacken MP318 Kombibacken

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Taktzeit – Öffnen
1.6 s
1.6 s
Bagger min.
18 US-Tonnen
18 US-Tonnen
Zykluszeit – Schließen
1 s
1 s

Übersicht

Cat®-Universalscheren können diverse auswechselbare Backen für viele verschiedene Abbrucharbeiten aufnehmen. Durch kürzere Zykluszeiten können Sie Ihre Arbeiten schneller abschließen. Mehr Leistung bedeutet, dass Sie umfangreichere Arbeiten durchführen können. Durch schnellen Backenwechsel steht Ihnen das richtige Werkzeug für die anstehende Aufgabe sofort zur Verfügung. All das auf einer langlebigen, wartungsfreundlichen Plattform.

Produktspezifikationen für MP318 Kombibacken

Taktzeit – Öffnen 1.6 s 1.6 s
Bagger min. 18 US-Tonnen 18 US-Tonnen
Zykluszeit – Schließen 1 s 1 s
Bagger max. 25 US-Tonnen 25 US-Tonnen
Brechkraft – Primärschneidmesser 2622 Sh Ton 295 kN
Brechkraft – Schneidmesserspitze 130 Sh Ton 1158 kN
Brechkraft – Zahnspitze 802 Sh Ton 90 kN
Backenkreislauf – max. Öldruck 5076 psi 350 bar
Backenkreislauf – max. Ölstrom 150 Gall./min 40 l/min
Drehkreislauf – max. Öldruck 140 bar 2031 psi
Drehkreislauf – max. Ölstrom 11 Gall./min 40 l/min
Maultiefe 25 " 645 mm
Schneidmesserlänge 15 " 382 mm
Maulweite – Maximum 682 mm 27 "
Backenbreite – feste Backe 12 " 299 mm
Backenbreite – bewegliche Backe 104 mm 4 "
Abmessungen – Gehäuse, Backen und Halterung 4253 lb 1933 kg

Vergleichen Sie MP318 Kombibacken mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

MP318with Kombibacken

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP318with Kombibacken
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Kombibacken

Übersicht

SpeedBooster

Backenwechsel

Vielseitig

Produktiv

Zuverlässig

Gehäuse

Kombibacken
Übersicht
SpeedBooster
Backenwechsel
Vielseitig
Produktiv
Zuverlässig
Gehäuse

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren