MP324 mit Pulverisierbacken

Universalschere mit Pulverisierermaul MP318 Pulverisierbacken

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Taktzeit – Öffnen
1.6 s
1.6 s
Bagger min.
18 US-Tonnen
18 US-Tonnen
Zykluszeit – Schließen
1 s
1 s

Übersicht

Cat®-Universalscheren können diverse auswechselbare Backen für viele verschiedene Abbrucharbeiten aufnehmen. Durch kürzere Zykluszeiten können Sie Ihre Arbeiten schneller abschließen. Mehr Leistung bedeutet, dass Sie umfangreichere Arbeiten durchführen können. Durch schnellen Backenwechsel steht Ihnen das richtige Werkzeug für die anstehende Aufgabe sofort zur Verfügung. All das auf einer langlebigen, wartungsfreundlichen Plattform.

Produktspezifikationen für MP318 Pulverisierbacken

Taktzeit – Öffnen 1.6 s 1.6 s
Zykluszeit – Schließen 1 s 1 s
Brechkraft – Primärschneidmesser 289 Sh Ton 2570 kN
Brechkraft – Schneidmesserspitze 127 Sh Ton 1131 kN
Brechkraft – Zahnspitze 88 Sh Ton 781 kN
Backenkreislauf – max. Öldruck 5076 psi 350 bar
Backenkreislauf – max. Ölstrom 40 Gall./min 150 l/min
Drehkreislauf – max. Öldruck 2031 psi 140 bar
Drehkreislauf – max. Ölstrom 11 Gall./min 40 l/min
Maultiefe 26 " 666 mm
Schneidmesserlänge 8 " 200 mm
Maulweite – Maximum 32 " 824 mm
Backenbreite – feste Backe 19 " 480 mm
Backenbreite – bewegliche Backe 12 " 300 mm
Länge 79 " 2006 mm
Höhe 51 " 1307 mm
Breite 31 " 793 mm
Abmessungen – Gehäuse, Backen und Halterung 4579 lb 2077 kg
Bagger min. 18 US-Tonnen 18 US-Tonnen
Bagger max. 25 US-Tonnen 25 US-Tonnen

Vergleichen Sie MP318 Pulverisierbacken mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

MP324 mit Pulverisierbacken

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP324 mit Pulverisierbacken
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Pulverisierbacken

Übersicht

SpeedBooster

Backenwechsel

Vielseitig

Produktiv

Zuverlässig

Gehäuse

Pulverisierbacken
Übersicht
SpeedBooster
Backenwechsel
Vielseitig
Produktiv
Zuverlässig
Gehäuse

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren