C4.4 LRC 工业动力单元 - 限制宽松和无限制的地区

工业柴油动力单元 C4.4

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
129.4 hp
96.5 kW
排放
中国非道路国三、巴西 MAR-1、联合国 ECE R96 Stage IIIA
中国非道路国三、巴西 MAR-1、联合国 ECE R96 Stage IIIA
额定转速
2200 rpm
2200 rpm

概述

Cat?� C4.4 工业动力单元在 2200 rpm 转速时的额定功率为 96.5 bkW(129.4 bhp)。这些额定功率符合美国 EPA Tier 3 等效和欧盟 Stage IIIA 等效排放标准。Cat® 工业动力单元已预配置,方便用于各种应用,是完整的动力套件,由散热器、飞轮和交流发电机组成,其中交流发电机的线路已经完全预先配置妥当,可快速直接地应用于多种 OEM、客户和承包商应用场合。这些设备节省燃料,可方便地应用于灌溉、工业、采矿和其他泵应用场合。

产品技术规格适用产品 C4.4

最大功率 129.4 hp 96.5 kW
额定转速 2200 rpm 2200 rpm
最小功率 129.4 hp 96.5 kW
排放 中国非道路国三、巴西 MAR-1、联合国 ECE R96 Stage IIIA 中国非道路国三、巴西 MAR-1、联合国 ECE R96 Stage IIIA
发动机配置 直列四缸四冲程柴油发动机 直列四缸四冲程柴油发动机
缸径 4.1 in 105 mm
冲程 5 in 127 mm
排量 268.5 in³ 4.4 l
压缩比 16.2:1 16.2:1
进气方式 涡轮增压后冷式(TA) 涡轮增压后冷式(TA)
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 - -
长度 53.5 in 1358 mm
宽度 29.5 in 749 mm
高度 37.9 in 963 mm
重量 1146 lb 520 kg

C4.4 标配设备

进气系统

  • 安装的空气滤清器和涡轮增压器

控制系统

  • 在 12 V 或 24 V 系统中提供
  • 起动马达 12V 或 24V

冷却系统

  • 风扇(强压或抽排)
  • 风扇驱动装置
  • 散热器
  • 水泵

飞轮和飞轮壳

  • 飞轮
  • SAE 3 号飞轮壳

燃油系统

  • 燃油滤清器
  • ACERT™ 技术

润滑系统

  • 机油冷却器
  • 润滑油滤清器
  • 正时箱机油加注口

托架

  • 发动机安装支架

动力输出(PTO,Power Take Off)

  • SAE A 或 SAE B 前 PTO(142/280 Nm)

通用

  • 喷漆:Caterpillar 黄色,可应要求提供可选颜色

了解 C4.4 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

C4.4 LRC 工业动力单元 - 限制宽松和无限制的地区

C4.4 LRC 工业动力单元 - 限制宽松和无限制的地区

360 View