C2.8 Tier 4 柴油发动机 - 严格限制排放的地区

工业柴油发动机 C2.8

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
74 hp
55 kW
最大扭矩
280 lb-ft @ 1360 rpm
380 Nm @ 1360 rpm
排放
美国 EPA 和 CARB Tier 4 Final、欧盟 Stage V
美国 EPA 和 CARB Tier 4 Final、欧盟 Stage V

概述

Cat® C2.8 工业柴油发动机完美兼顾了尺寸紧凑性、可靠性和性能。该发动机在转速为 2500 rmp 时的额定功率为 55 bkW(74 bhp)。C2.8 可以满足许多行业和应用领域的需求,包括农业拖拉机、空中升降机、飞机地面保障、钻孔/钻井、破碎机和磨轮机、压实机/压路机、压缩机、林业、灌溉设备、物料搬运、采矿业、土方工程设备、路面摊铺设备、泵、水果采摘设备、草坪维护机械和井下采矿设备。

产品技术规格适用产品 C2.8

最大功率 74 hp 55 kW
最大扭矩 280 lb-ft @ 1360 rpm 380 Nm @ 1360 rpm
额定转速 2200 - 2400 rpm 2200 - 2400 rpm
最小功率 67 hp 50 kW
排放 美国 EPA 和 CARB Tier 4 Final、欧盟 Stage V 美国 EPA 和 CARB Tier 4 Final、欧盟 Stage V
发动机配置 直列 4 缸 直列 4 缸
缸径 3.5 in 90 mm
冲程 4.3 in 110 mm
排量 171 in³ 2.8 l
压缩比 17.0:1 17.0:1
进气方式 涡轮增压式(T)和涡轮增压后冷式(TA) 涡轮增压式(T)和涡轮增压后冷式(TA)
燃烧系统 直喷式 直喷式
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 DOC+DPF DOC+DPF
长度 24.9 in 633 mm
宽度 22.4 in 543 mm
高度 30.9 in 786 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 750 lb 340 kg

C2.8 标配设备

进气系统

  • 进气岐管
  • 排气歧管
  • 安装于发动机上的后处理装置

控制系统

  • 起动马达(12V)
  • 交流发电机(12V)
  • 电子控制单元(安装在底盘上)
  • 发动机控制传感器和结实耐用的线束
  • 通过 CANbus J1939 提供的数据接口

飞轮和飞轮壳

  • 飞轮壳 - SAE 3 或 SAE 4
  • 多种飞轮确保匹配行业通用的液压泵和变速箱
  • 带 SAE A 或 SAE B 接口的侧 PTO

燃油系统

  • 燃油滤清器 - 预连接,但安装在底盘上
  • 配有含水传感器

润滑系统

  • 润滑油滤清器
  • 高斜度油底壳 - 35°,在所有方向上连续

通用

  • 采用标准设备时冷起动功能达 -20 °C(-4 °F)
  • 喷漆:Caterpillar Yellow,可应要求提供可选颜色

美国 EPA Tier 4 Final、暂定欧盟 Stage V 后处理/清洁排放控制设备

  • 柴油氧化催化剂(DOC)(Tier 4 Final 和 Stage V)
  • 柴油颗粒滤清器(DPF)(Stage V)

了解 C2.8 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C2.8 Tier 4 柴油发动机 - 严格限制排放的地区

C2.8 Tier 4 柴油发动机 - 严格限制排放的地区

360 View