3406C 消防泵

柴油消防泵 3406C

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
482 hp
359 kW
排放
未认证。适用于全球无排放限制的地区。FM 批准,UL 认证
未认证。适用于全球无排放限制的地区。FM 批准,UL 认证
额定转速
1750-2300 rpm
1750-2300 rpm

概述

Cat?� 3406C 工业柴油消防泵发动机在 1750-2300 rpm 转速时的额定功率范围介于 218-359 kW(292-482 hp)之间。这些额定功率并未经过认证,适用于全球无排放限制的地区。经过 FM 批准和 UL 认证。提供其他选装散热器的 3406C 额定功率版本,但未经过 FM 批准和 UL 认证。对消防泵发动机来说,按需起动始终必不可少。Cat® 消防泵发动机以起动可靠和使用寿命长而闻名。

产品技术规格适用产品 3406C

最大功率 482 hp 359 kW
额定转速 1750-2300 rpm 1750-2300 rpm
最小功率 292 hp 218 kW
排放 未认证。适用于全球无排放限制的地区。FM 批准,UL 认证 未认证。适用于全球无排放限制的地区。FM 批准,UL 认证
发动机配置 直列六缸四冲程柴油发动机 直列六缸四冲程柴油发动机
缸径 5.4 in 137 mm
冲程 6.5 in 165 mm
排量 893 in³ 14.6 l
压缩比 14.5:1 14.5:1
进气方式 涡轮增压中冷 涡轮增压中冷
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 - -
长度 65.4 in 1660 mm
高度 52.6 in 1335 mm

3406C 标配设备

进气系统

  • 干式或水冷式歧管和涡轮增压器

充电系统

  • 24 V 35 A 充电交流发电机

控制系统

  • 液压机械调速器

冷却系统

  • 节温器和壳体
  • 齿轮驱动型离心水套水泵
  • 热交换器
  • 膨胀水箱
  • FM 要求的原水冷却回路:1.5" 铁,水平或垂直,1.5" 316 不锈钢,水平或垂直
  • 选装散热器,未经过 FM 批准和 UL 认证

排气系统

  • 排气歧管,水冷(湿)式或干式
  • 排气弯管,干式,152 mm(6 in),4 螺栓法兰

飞轮和飞轮壳

  • SAE 1 飞轮
  • SAE 1 号飞轮壳
  • SAE 标准旋向

燃油系统

  • 燃油滤清器,左侧
  • 输油泵
  • 燃油粗滤器/油水分离器

仪器

  • 仪表板,左侧
  • 发动机机油压力计
  • 油压表
  • 水温计
  • 工时计

润滑系统

  • 曲轴箱通气孔
  • 机油冷却器
  • 润滑油滤清器
  • 阀室盖中的机油加注口和油尺,均位于右侧
  • 后置油池油底壳
  • 阀盖中的机油加注口
  • 油尺

支架系统

  • 支持

取力器

  • 飞轮动力输出短轴

保护系统

  • 自动启停系统(兼容 NFPA 20 要求,能从两个蓄电池来源的任意一个启动,也可通过起动装置手动启动)

通用

  • 减振器和护罩
  • 吊耳
  • 喷漆 - 消防泵红色,选装散热器黑色喷漆

了解 3406C 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

3406C 消防泵

3406C 消防泵

360 View

查看当前优惠(按对象)  3406C

查看更多优惠