3516 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

工业柴油发动机 3516C

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
2100 hp
1506 kW
最大扭矩
7563 lb-ft @ 1300 rpm
10254 Nm @ 1300 rpm
排放
美国 EPA Tier 2 非道路等效排放标准(目前未经 EPA 认证)
美国 EPA Tier 2 非道路等效排放标准(目前未经 EPA 认证)

概述

Cat® 3516C 在 1750 rpm 转速下的功率为 1506 bkW(2100 bhp)。发动机符合 EPA(美国)Flex 规定,且适用于全球其他限制排放的地区和无排放限制的地区。3516C 具有出色的性能和耐用性,可用于广泛的行业和应用,包括钻孔/钻井机、破碎机、砂轮机、粉碎机、起重机、挖泥机、林业、物料处理、采矿和泵。

产品技术规格适用产品 3516C

最大功率 2100 hp 1506 kW
最大扭矩 7563 lb-ft @ 1300 rpm 10254 Nm @ 1300 rpm
额定转速 1750 rpm 1750 rpm
最小功率 2100 hp 1506 kW
排放 美国 EPA Tier 2 非道路等效排放标准(目前未经 EPA 认证) 美国 EPA Tier 2 非道路等效排放标准(目前未经 EPA 认证)
发动机配置 V-16 四冲程柴油发动机 V-16 四冲程柴油发动机
缸径 6.7 in 170 mm
冲程 8.5 in 215 mm
排量 4760 in³ 78 l
压缩比 14.7:1 14.7:1
进气方式 涡轮增压中冷 涡轮增压中冷
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 - -
长度 129.1 in 3278 mm
宽度 60.2 in 1530 mm
高度 81.2 in 2062 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 17284 lb 7840 kg

3516C 标配设备

进气系统

  • 空对空后冷式(ATAAC)
  • 四涡轮增压器,中间安装

控制系统

  • ADEM A4 ECM 电子发动机控制,右侧(需要 10 安培直流电源)

冷却系统

  • 节温器和壳体
  • 齿轮驱动型离心水套水泵
  • 散热器冷却的接头

排气系统

  • 干式排气歧管
  • 四涡轮增压器,水冷式轴承
  • 双排气口,203 mm(8 in)圆形法兰

飞轮和飞轮壳

  • SAE 00 号飞轮(183 齿)
  • SAE 00 飞轮壳

燃油系统

  • 左旋压式燃油滤清器
  • 输油泵
  • 电子控制单体喷油器

仪器

  • 无标准仪器或仪表板

润滑系统

  • 安装在顶部的曲轴箱通气孔
  • 机油冷却器
  • 机油加注口和油尺,左侧
  • 机油泵
  • 左旋压式机油滤清器
  • 前油池油底壳,500 小时更换周期

支架系统

  • 耳轴前支架

取力器

  • 前壳体(两侧)

保护系统

  • ADEM A4 ECM 监控系统提供可由客户编程的发动机
  • 降额策略在恶劣的工作条件下提供保护
  • 紧急停止逻辑输入,通过 40 针客户接口连接提供

起动系统

  • 24 V 双电动起动马达,左侧,无接线

通用

  • 喷漆:Caterpillar Yellow
  • 减振器
  • 吊耳

了解 3516C 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

3516 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

3516 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

360 View