C1.7 中国非道路国四标准柴油发动机

工业柴油发动机 C1.7 中国 NR4

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
25.3 hp
18.9 kW
最大扭矩
72.2 lb-ft @ 1600 rpm
97.9 Nm @ 1600 rpm
排放
中国非道路国四标准
中国非道路国四标准

概述

C1.7 是采用间接喷油的工业柴油发动机,符合中国非道路国四排放标准,无需配备电子控制、后处理或废气再循环装置。这款发动机包含许多由工厂灵活配置的选件,可以最大限度地降低机器开发和制造的成本。

产品技术规格适用产品 C1.7 中国 NR4

最大功率 25.3 hp 18.9 kW
最大扭矩 72.2 lb-ft @ 1600 rpm 97.9 Nm @ 1600 rpm
额定转速 2200 rpm 2200 rpm
最小功率 25.3 hp 18.9 kW
排放 中国非道路国四标准 中国非道路国四标准
发动机配置 直列 3 缸 直列 3 缸
缸径 3.3 in 84 mm
冲程 3.9 in 100 mm
排量 101.4 in³ 1.662 l
压缩比 23:01 23:01
进气方式 自然进气 自然进气
燃烧系统 间接喷油 间接喷油
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 不适用 不适用
长度 22.2 in 564 mm
宽度 17.8 in 453 mm
高度 25.7 in 654 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 353 lb 160 kg

C1.7 中国 NR4 标配设备

进气系统

  • 标准空气滤清器
  • 自然进气

控制系统

  • 12 伏 65 安或 85 安交流发电机
  • 12 伏起动马达
  • 电热塞辅助起动装置
  • 电子控制单元,配备机械燃油系统
  • 不适用
  • 所有接头和线束都能够防水,可以经受严苛的非道路环境的考验
  • 坚固、可靠的传感器

冷却系统

  • 皮带传动冷却液泵
  • 冷却液温度开关
  • 多种冷却风扇
  • 风扇传动装置选件

飞轮和飞轮壳

  • 飞轮和飞轮壳选件

燃油系统

  • 间接喷油
  • 旋压式燃油滤清器
  • 简单的轴针式喷油器

润滑系统

  • 旋压式机油滤清器
  • 润滑油压力开关
  • 适用于各种应用的油槽选件

动力输出(PTO,Power Take Off)

  • SAE A PTO 驱动装置

通用

  • 铸铁发动机缸体
  • 铸铁排气歧管选件
  • 喷漆:Caterpillar Yellow,可根据要求提供可选颜色
  • 进气歧管选件
  • 发动机座
  • 缸体加热器产品

后处理/清洁排放控制设备

  • 不适用
  • 不适用

了解 C1.7 中国 NR4 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C1.7 中国非道路国四标准柴油发动机

C1.7 中国非道路国四标准柴油发动机