C18 消防泵柴油消防泵 - 限制严格和宽松的地区

柴油消防泵 C18

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
800 hp
597 kW
排放
关于稳态紧急消防泵发动机的美国 EPA Tier 3、Tier 2 或未认证的排放标准。FM 批准,UL 认证
关于稳态紧急消防泵发动机的美国 EPA Tier 3、Tier 2 或未认证的排放标准。FM 批准,UL 认证
额定转速
1500-2100 rpm
1500-2100 rpm

概述

Cat?� C18 消防泵在 1750-2100 rpm 转速下的额定功率范围介于 447-597 kW(600-800 hp)之间,满足美国 EPA Tier 3 或美国 EPA Tier 2 稳态紧急消防泵发动机排放标准。1500 rpm 转速下的额定功率 522 kW(700 hp)未经过认证。所有额定功率均经过 FM 批准和 UL 认证。对消防泵发动机来说,按需起动始终必不可少。Cat® 消防泵发动机以起动可靠和使用寿命长而闻名。Cat 消防发动机泵系列涵盖广泛的安装。C18 的功率为 447-597 kW(600-800 hp),是 Cat 消防泵发动机系列的最新产品,延续了起动可靠、寿命长和经久耐用的优良传统。

产品技术规格适用产品 C18

最大功率 800 hp 597 kW
额定转速 1500-2100 rpm 1500-2100 rpm
最小功率 600 hp 447 kW
排放 关于稳态紧急消防泵发动机的美国 EPA Tier 3、Tier 2 或未认证的排放标准。FM 批准,UL 认证 关于稳态紧急消防泵发动机的美国 EPA Tier 3、Tier 2 或未认证的排放标准。FM 批准,UL 认证
发动机配置 直列六缸四冲程柴油发动机 直列六缸四冲程柴油发动机
缸径 5.7 in 145 mm
冲程 7.2 in 183 mm
排量 1104.5 in³ 18.1 l
压缩比 16.3:1 16.3:1
进气方式 涡轮增压后冷式(TA) 涡轮增压后冷式(TA)
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 - -
长度 74.7 in 1889 mm
宽度 42.6 in 1082 mm
高度 54.3 in 1380 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 4306 lb 1953 kg

C18 标配设备

进气系统

  • 双涡轮增压器:前后进口 127.mm(5.0 in)
  • 独立回路后冷式(SCAC)
  • 选装空气滤清器 - 双滤芯,已安装

充电系统

  • 24 V 50 A 充电交流发电机

控制系统

  • 双电子控制单元(ECU),带自动切换功能的主要和辅助单元
  • 电子调速、PTO 转速控制
  • 冷启动策略
  • 自动海拔补偿
  • 燃油温度功率补偿
  • 可编程的低怠速和高怠速以及最高发动机转速限值
  • 电子诊断和故障记录
  • 发动机监控和保护系统(速度、温度、压力)
  • SAE J1939 广播(诊断、发动机状态和控制)

冷却系统

  • 恒温器和壳体,垂直出口
  • 齿轮驱动型离心水套水泵
  • 已安装热交换器
  • 膨胀水箱
  • FM 要求的原水冷却回路:1.5" 铁,水平或垂直,1.5" 316 不锈钢,水平或垂直,2" 铁,水平或垂直(仅 2100 rpm 额定转速),或 2" 316 不锈钢,水平或垂直(仅 2100 rpm 额定转速)

排气系统

  • 干式排气歧管
  • 双涡轮:排气弯管:干式 203 mm(8 in)

飞轮和飞轮壳

  • SAE 1 飞轮
  • SAE 1 号飞轮壳
  • SAE 标准旋向

燃油系统

  • 电子单体喷油器
  • 燃油细滤器(2 微米)
  • 输油泵
  • 燃油取样阀,安装在燃油滤清器底座上
  • 燃油粗滤器/油水分离器

仪器

  • 安装在发动机左侧接线盒中的数字显示器。显示:机油压力、燃油压力、充电电压、冷却液温度、原水温度和发动机工作小时数

润滑系统

  • 曲轴箱通气孔,前阀室盖
  • 机油冷却器
  • 润滑油滤清器
  • 前部油槽油底壳
  • 进油口
  • 机油油尺
  • 机油泵

支架系统

  • 前后支承

取力器

  • 飞轮动力输出短轴

保护系统

  • 自动启停系统(兼容 NFPA 20 要求,能从两个蓄电池来源的任意一个启动,也可通过起动装置手动启动)

起动系统

  • 24 伏左侧电动起动马达
  • 缸套水加热器(3 kW,120-240 伏特)

通用

  • 减振器和护罩
  • 吊耳
  • 电子自动可变正时
  • 喷漆 - 消防泵红色

了解 C18 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C18 消防泵柴油消防泵 - 限制严格和宽松的地区

C18 消防泵柴油消防泵 - 限制严格和宽松的地区

360 View

查看当前优惠(按对象)  C18

查看更多优惠