C11 柴油发动机 - 限制宽松的国家/地区

工业柴油发动机 C11

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
451 hp
336 kW
最大扭矩
1516 lb-ft @ 1400 rpm
2056 Nm @ 1400 rpm
排放
中国非道路国三、巴西 MAR-1、联合国 ECE R96 Stage IIIA、美国 EPA Tier 3
中国非道路国三、巴西 MAR-1、联合国 ECE R96 Stage IIIA、美国 EPA Tier 3

概述

Cat® C11 工业柴油发动机的额定功率范围介于 242-336 kW(325-451 hp)之间。这些额定功率满足中国非道路国三、巴西 MAR-1 和联合国 R96 Stage IIIA 排放标准,以及用于测量净功率和具体燃油消耗的联合国 R120 性能标准。此外,对于目前使用符合美国 EPA Tier 3 排放标准的发动机的机器,这款获得美国 EPA Tier 3 认证的发动机仍可作为更换发动机进行订购。

产品技术规格适用产品 C11

最大功率 451 hp 336 kW
最大扭矩 1516 lb-ft @ 1400 rpm 2056 Nm @ 1400 rpm
额定转速 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm
最小功率 325 hp 242 kW
排放 中国非道路国三、巴西 MAR-1、联合国 ECE R96 Stage IIIA、美国 EPA Tier 3 中国非道路国三、巴西 MAR-1、联合国 ECE R96 Stage IIIA、美国 EPA Tier 3
发动机配置 直列六缸四冲程柴油发动机 直列六缸四冲程柴油发动机
缸径 5.1 in 130 mm
冲程 5.5 in 140 mm
排量 677.4 in³ 11.1 l
压缩比 17.2:1 17.2:1
进气方式 涡轮增压后冷式(TA) 涡轮增压后冷式(TA)
燃烧系统 直喷式 直喷式
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 - -
长度 47 in 1203 mm
宽度 42 in 1054 mm
高度 47 in 1186 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 2050 lb 930 kg

C11 标配设备

进气系统

  • 涡轮增压式
  • 空对空后冷式

控制系统

  • 电子调速、PTO 转速控制
  • 可程控的额定功率值
  • 自动海拔补偿
  • 燃油温度功率补偿
  • 可编程的低怠速和高怠速以及最高发动机转速极限值
  • 电子诊断和故障记录
  • 发动机监控系统 SAE J1939 广播和控制装置
  • ADEM™ A4 电子控制单元(ECU)

冷却系统

  • 恒温器和壳体,垂直出口
  • 离心水套水泵
  • 水泵,进水口

排气系统

  • 干式排气歧管
  • 选装的排气口

飞轮和飞轮壳

  • SAE 1 号飞轮壳

燃油系统

  • MEUI 喷射
  • 燃油细滤器(2 微米)
  • ACERT™ 技术
  • 输油泵
  • 燃油注油泵

润滑系统

  • 曲轴箱通气孔
  • 机油冷却器
  • 进油口
  • 润滑油滤清器
  • 前部油槽油底壳
  • 机油油尺
  • 齿轮驱动机油泵

通用

  • 减振器
  • 吊耳
  • -20°C(-4°F)冷起动功能辅助
  • 喷漆:Caterpillar 黄色,可应要求提供可选颜色

了解 C11 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

C11 柴油发动机 - 限制宽松的国家/地区

C11 柴油发动机 - 限制宽松的国家/地区