额定功率
最大功率 | 4962 hp 3700 kW |
最大扭矩 | 30848 lb-ft @ 800 rpm 41822 Nm @ 800 rpm |
额定转速 | 750-1000 rpm 750-1000 rpm |
最小功率 | 3996 hp 2980 kW |
为了满足您在任何环境下的最大功率需求,Cat?� 3612 工业柴油发动机提供出色的性能和耐用性,从而确保客户的工业应用和运营顺利进行。它们具有高功率输出、值得信赖的可靠性和卓越的燃油效率。这些发动机拥有较低的运营成本,可让您的客户持续多年盈利。由 3616 发动机提供动力的行业包括建筑、林业、一般工业、物料处理和采矿。这些 3612 发动机在 750-1000 rpm 转速时的额定功率范围介于 2980-3700 bkW(3996-4962 bhp)之间,未经过认证,在全球无排放限制的地区可用。
最大功率 | 4962 hp 3700 kW |
最大扭矩 | 30848 lb-ft @ 800 rpm 41822 Nm @ 800 rpm |
额定转速 | 750-1000 rpm 750-1000 rpm |
最小功率 | 3996 hp 2980 kW |
排放 | 未认证 未认证 |
发动机配置 | V-12 四冲程柴油发动机 V-12 四冲程柴油发动机 |
缸径 | 11 in 280 mm |
冲程 | 11.8 in 300 mm |
排量 | 13527 in³ 221.7 l |
进气方式 | 涡轮增压后冷 涡轮增压后冷 |
旋向(从飞轮端看) | 逆时针 逆时针 |
后处理装置 | - - |
长度 | 180 in 4562 mm |
宽度 | 67 in 1704 mm |
高度 | 127 in 3231 mm |
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 | 55300 lb 25140 kg |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号