3516 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

工业柴油动力单元 3516C 工业动力单元

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
2100 hp
1566 kW
排放
美国 EPA Tier 2 非道路等效排放标准(目前未经 EPA 认证)
美国 EPA Tier 2 非道路等效排放标准(目前未经 EPA 认证)
额定转速
1750 rpm
1750 rpm

概述

Cat® 3516C 工业动力单元在 1750 rpm 转速下的功率为 1566 bkW(2100 bhp),符合美国 EPA Tier 2 非道路等效排放标准。3516C 工业动力单元已预配置,方便用于各种应用,是完整的动力套件,由散热器、飞轮和交流发电机组成,其中交流发电机的线路已经完全预先装配妥当,可直接快速安装用于多种 OEM、客户和承包商应用场合。这些设备节省燃料,可方便地应用于灌溉、工业、采矿和其他泵应用场合。

产品技术规格适用产品 3516C 工业动力单元

最大功率 2100 hp 1566 kW
额定转速 1750 rpm 1750 rpm
最小功率 2100 hp 1566 kW
排放 美国 EPA Tier 2 非道路等效排放标准(目前未经 EPA 认证) 美国 EPA Tier 2 非道路等效排放标准(目前未经 EPA 认证)
发动机配置 V-16 四冲程柴油发动机 V-16 四冲程柴油发动机
缸径 6.7 in 170 mm
冲程 8.5 in 215 mm
排量 4760 in³ 78 l
压缩比 13.0:1 13.0:1
进气方式 涡轮增压中冷 涡轮增压中冷
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 - -
长度 129 in 3278 mm
宽度 60 in 1530 mm
高度 81 in 2062 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 17284 lb 7840 kg

3516C 工业动力单元 标配设备

进气系统

  • 后冷器芯,带耐腐蚀涂层(空气侧)
  • 空气滤清器。标准负荷干式面板型,带维修指示器、涡轮增压器、水套水后冷器。
  • 涡轮增压器,安装在后部
  • 水套水后冷器

控制系统

  • 右侧 3161 调速器,带独立的合成油油槽
  • 空燃比控制装置
  • 机械式速度控制装置,不带扭矩控制装置
  • 调速器控制装置
  • 主动锁定

冷却系统

  • 节温器和壳体
  • 离心水套水泵

排气系统

  • 干式排气歧管

飞轮和飞轮壳

  • SAE 00 飞轮
  • 183 飞轮齿
  • SAE 00 飞轮壳

燃油系统

  • 筒式燃油滤清器,带维修指示器,右侧维修
  • 输油泵

仪器

  • 右侧仪表板
  • 发动机机油压力计
  • 油压表
  • 机油滤清器压差表
  • 水套水温度计
  • 电动工时计
  • 转速计

润滑系统

  • 安装在顶部的曲轴箱通气孔
  • 机油冷却器
  • 进油口
  • 机油油尺
  • 机油泵
  • 筒式机油滤清器,右侧维修
  • 较浅的油底壳

支架系统

  • 导轨,安装,发动机长度,254 mm(10 in),工业型,C 形通道

取力器

  • 右侧上部辅助传动装置
  • 前壳体,一侧

保护系统

  • 接线盒
  • 右侧手动关闭
  • 安全停机保护,通电停机
  • 机油压力低,低怠速 69 kPa(10 psi);高怠速 207 kPa(30 psi)
  • 水温
  • 超速
  • 通电切断型 3161 调速器电磁阀

起动系统

  • 起动开关

通用

  • 减振器
  • 吊耳
  • 喷漆:Caterpillar Yellow,可应要求提供可选颜色

了解 3516C 工业动力单元 与常用比较产品相比如何。

媒体库

3516 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

3516 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

360 View

查看当前优惠(按对象)  3516C 工业动力单元

查看更多优惠