C7.1 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

工业柴油发动机 C7.1

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
217 hp
162 kW
最大扭矩
663 lb-ft @ 1400 rpm
900 Nm @ 1400 rpm
排放
中国非道路国三、联合国 ECE R96 Stage IIIA
中国非道路国三、联合国 ECE R96 Stage IIIA

概述

恶劣的作业条件、应用和环境使得该功率范围的 Cat?� C7.1 工业柴油发动机成为您超重负荷设备的理想解决方案。由于拥有数十年的柴油发动机创新和经验作为后盾,这些发动机具有赋予您强大优势的低运营成本和久负盛名的 Cat 可靠性和耐用性。更重要的是,它们拥有世界一流的 Cat 代理商网络作为后盾,每台 Cat 工业发动机都可以随时获得优异的服务和支持。由 C7.1 发动机提供动力的行业和应用包括:农业、农用拖拉机、飞机地面保障、钻孔机/钻机、破碎机/砂轮机、联合收割机/收割机、压实机/压路机、压缩机、建筑业、起重机、碎石机、伐木归堆机、林业、叉车、一般工业、液压动力装置、灌溉设备、装载机/集运机、物料处理、采矿业、移动土方工程设备、移动清扫机、摊铺设备、泵、集材机、专用农业设备、喷洒器、挖沟机和井下采矿设备。C7.1 发动机在 1950-2200 rpm 转速时的额定功率范围介于 105-162 bkW(140-220 lb)之间,符合中国国二、美国 EPA Tier 2 等效和欧盟 Stage II 等效排放标准。它们适用于中国和无排放限制的地区。

产品技术规格适用产品 C7.1

最大功率 217 hp 162 kW
最大扭矩 663 lb-ft @ 1400 rpm 900 Nm @ 1400 rpm
额定转速 1950-2200 rpm 1950-2200 rpm
最小功率 150 hp 112 kW
排放 中国非道路国三、联合国 ECE R96 Stage IIIA 中国非道路国三、联合国 ECE R96 Stage IIIA
发动机配置 直列六缸四冲程发动机 直列六缸四冲程发动机
缸径 4.1 in 105 mm
冲程 5.3 in 135 mm
排量 427.7 in³ 7.01 l
压缩比 18.2:1 18.2:1
进气方式 涡轮增压后冷式(TA) 涡轮增压后冷式(TA)
燃烧系统 直喷式 直喷式
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 - -
长度 44.9 in 1140 mm
宽度 28.4 in 720 mm
高度 32.3 in 820 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 1118 lb 507 kg

C7.1 标配设备

进气口

  • 标准空气滤清器

冷却系统

  • 108°C(226°F)的顶部液箱温度属于标准配置,最大限度减小了冷却组件的尺寸,再加上 50:50 的水/乙二醇混合液,以及关于冷却系统设计和检查的详细指导,确保了机器的可靠性

排气系统

  • 提供柴油颗粒滤清器和再生系统,以及众多进口和出口选项

飞轮和飞轮壳

  • 多种动力传动系接口可供选择,包括 SAE1、SAE2 或 SAE3 配置

润滑系统

  • 多种油池选择,适用不同应用场合

取力器

  • 左侧的 SAE A 或 SAE B 法兰。还提供右侧双 PTO。在某些应用场合,也可以从发动机的前部获取发动机功率。还提供由工厂安装的压缩机。

通用

  • 喷漆:Caterpillar 黄色,可应要求提供可选颜色

了解 C7.1 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C7.1 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

C7.1 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

360 View