C1.1 Tier 4 柴油发动机 - 严格限制排放的地区

工业柴油发动机 C1.1

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
24 hp
18.4 kW
最大扭矩
63 lb-ft @ 1600 rpm
86 Nm @ 1600 rpm
排放
美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V
美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V

概述

Cat?� C1.1 工业柴油发动机可以在宽泛的速度范围内发挥出色的性能,并提供了卓越的功率密度。凭借超紧凑的封装尺寸和众多的选件,这些发动机适合广泛的小型非道路应用。单侧保养维修提高了维护简易性,降低了设备所有者的总运营成本。

产品技术规格适用产品 C1.1

最大功率 24 hp 18.4 kW
最大扭矩 63 lb-ft @ 1600 rpm 86 Nm @ 1600 rpm
额定转速 2800 rpm 2800 rpm
最小功率 19.3 hp 14.4 kW
排放 美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V 美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V
发动机配置 直列 3 缸 直列 3 缸
缸径 3 in 77 mm
冲程 3.2 in 81 mm
排量 69 in³ 1.13 l
压缩比 23.0:1 23.0:1
进气方式 自然进气式(NA)/涡轮增压式(T) 自然进气式(NA)/涡轮增压式(T)
燃烧系统 间接喷油 间接喷油
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 - -
长度 19.3 in 491 mm
宽度 15.8 in 400 mm
高度 22.7 in 576 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 211 lb 96 kg

C1.1 标配设备

进气系统

  • 进气歧管可选择进口。

控制系统

  • 12 伏 65 安交流发电机
  • 12 伏起动马达
  • 电热塞辅助起动装置

冷却系统

  • 皮带传动冷却液泵
  • 冷却液温度开关

飞轮和飞轮壳

  • SAE 6 号 1/2 飞轮
  • 可选择 SAE 5 号或标准背板飞轮壳
  • 美国 EPA Tier 4 Final:标准背板飞轮壳和平面飞轮

燃油系统

  • 燃油喷油泵
  • 旋压式燃油滤清器

润滑系统

  • 低矮型油底壳
  • 旋压式润滑油滤清器
  • 润滑油压力开关

动力输出(PTO,Power Take Off)

  • 提供动力输出(PTO)

通用

  • 铸铁发动机缸体
  • 铸铁排气歧管 - 侧排气口
  • -20°C(-4°F)冷起动功能辅助
  • 喷漆:Caterpillar 黄色,可应要求提供可选颜色

了解 C1.1 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

C1.1 Tier 4 柴油发动机 - 严格限制排放的地区

C1.1 Tier 4 柴油发动机 - 严格限制排放的地区