C13D 工业柴油发动机

工业柴油发动机 C13D

C13D

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
690 hp
515 kW
最大扭矩
2360 lb-ft @ 1300 rpm
3200 Nm @ 1300 rpm
排放
欧盟 Stage V、美国 EPA Tier 4 Final、韩国 Stage V、日本 2014、中国国四非道路
欧盟 Stage V、美国 EPA Tier 4 Final、韩国 Stage V、日本 2014、中国国四非道路

概述

Cat® C13D 是一款坚固耐用且功率强大的发动机,专为在包括采矿、建筑、物料处理、飞机地面保障等在内的多种行业中持续进行艰巨作业的机器而打造。借助符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V 和其他等效排放标准的可变涡轮增压式共轨直喷工业发动机,您可以获得所需的动力,同时还可以帮助您节省宝贵的作业时间和成本。

产品技术规格适用产品 C13D

最大功率 690 hp 515 kW
最大扭矩 2360 lb-ft @ 1300 rpm 3200 Nm @ 1300 rpm
额定转速 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm
最小功率 456 hp 340 kW
排放 欧盟 Stage V、美国 EPA Tier 4 Final、韩国 Stage V、日本 2014、中国国四非道路 欧盟 Stage V、美国 EPA Tier 4 Final、韩国 Stage V、日本 2014、中国国四非道路
发动机配置 直列 6 缸 直列 6 缸
缸径 5.1 in 130 mm
冲程 6.4 in 162 mm
排量 787.2 in³ 12.9 l
压缩比 18:1 18:1
进气方式 涡轮增压后冷式(TA) 涡轮增压后冷式(TA)
燃烧系统 直喷式 直喷式
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
长度 54 in 1381 mm
宽度 38 in 969 mm
高度 50 in 1273 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 2544 lb 1154 kg

C13D 标配设备

进气系统

  • 可变涡轮增压器
  • 空对空后冷式
  • 提供前或后排气配置

控制系统

  • 先进的控制装置 - 电子控制系统
  • Over-foam 配线线束
  • 自动海拔补偿
  • 燃油温度功率补偿
  • 可配置的软件功能
  • 发动机监控系统 SAE J1939 广播和控制装置
  • 集成电子控制装置(ECU)
  • 远程风扇控制装置

冷却系统

  • 油液模块,包括:水泵、机油冷却器、顶部维修筒式机油滤清器(选装)、双冷却液自动调温器和单机油自动调温器
  • 离心水泵
  • 可以从代理商那里获取冷却系统设计指南,以确保设备的可靠性
  • 提供油液模块的远程机油滤清器改款

飞轮和飞轮壳

  • 多种飞轮壳配置,采用基本、标准和重负荷 PTO 设置
  • 配有 SAE No. 14 或 140 飞轮的标准 SAE No. 1 飞轮壳

燃油系统

  • 配有零静态泄漏喷油器的共轨直喷燃油系统
  • 燃油模块,包括:初级和次级筒式滤清器以及手动或电动注油泵
  • 提供远程燃油模块
  • 便于安装外置或后向燃油箱回油管道以及进行冷却液供应的燃油歧管
  • 机油润滑式高压燃油泵和机械式输油泵组合

润滑系统

  • 阀室盖内置无需维护的被动开式曲轴箱通风过滤系统(欧盟 Stage V 认证发动机所必需)
  • 油液模块内置免维护机油滤清器回油功能
  • 进油口
  • 机油油位传感器
  • 机油油尺
  • 齿轮驱动机油泵
  • 多种前部、后部或中央油池
  • 开式曲轴箱通风系统,带烟雾处理装置(OCV 过滤器系统,适用于欧盟 Stage V 认证的发动机)

动力输出(PTO,Power Take Off)

  • 多达 5 个额外的动力输出装置:2 个朝后(SAE B、C 或 D)、2 个朝前(SAE A 或 SAE B)、一个低位安装的额外装置朝前(SAE B)

通用

  • Caterpillar 黄色喷漆,可应要求提供可选颜色
  • 减振器
  • 吊耳

了解 C13D 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C13D 工业柴油发动机

C13D 工业柴油发动机