3512C LRC

工业柴油发动机 3512C

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
1500 hp
1120 kW
最大扭矩
5259 lb-ft @ 1500 rpm
7130 Nm @ 1500 rpm
排放
美国 EPA Tier 2 等效
美国 EPA Tier 2 等效

概述

为了满足您在任何环境下的最大功率需求,Cat® 3512C 工业柴油发动机提供出色的性能和耐用性,从而确保客户的工业应用和运营顺利进行。它们具有高功率输出、值得信赖的可靠性和卓越的燃油效率。这些发动机拥有较低的运营成本,可让您的客户持续多年盈利。由 3512C 发动机提供动力的行业和应用包括:钻孔机/钻机、破碎机/砂轮机、建筑、起重机、挖泥机、林业、一般工业、物料处理、采矿、移动土方工程设备、泵、液压铲/吊斗铲、露天运输设备和挖沟机。3512C 发动机在 1800 rpm 转速时的额定功率为 1120 bkW(1500 bhp),符合美国 EPA Tier 2 等效排放标准。可按照美国 EPA Flexibility 规定提供,并适用于其他限制排放的地区和无排放限制的地区。

产品技术规格适用产品 3512C

最大功率 1500 hp 1120 kW
最大扭矩 5259 lb-ft @ 1500 rpm 7130 Nm @ 1500 rpm
额定转速 1800 rpm 1800 rpm
最小功率 1500 hp 1120 kW
排放 美国 EPA Tier 2 等效 美国 EPA Tier 2 等效
发动机配置 V-12 四冲程柴油发动机 V-12 四冲程柴油发动机
缸径 6.7 in 170 mm
冲程 7.5 in 190 mm
排量 3158 in³ 51.8 l
进气方式 涡轮增压后冷 涡轮增压后冷
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 - -
长度 120.8 in 3067 mm
宽度 70.3 in 1785 mm
高度 71.1 in 1319 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 13400 lb 6078 kg

3512C 标配设备

进气系统

  • 空对空后冷式(ATAAC)
  • 安装在后部的双涡轮增压器

控制系统

  • 电子发动机控制,右侧

冷却系统

  • 节温器和壳体
  • 齿轮驱动型离心水套水泵
  • 散热器冷却的接头

排气系统

  • 干式排气歧管
  • 双涡轮增压器,带水冷式轴承
  • 双排气口,203 mm(8 in)圆形法兰

飞轮和飞轮壳

  • SAE 00 号飞轮(183 齿)
  • SAE 00 飞轮壳

燃油系统

  • 左旋压式燃油滤清器
  • 输油泵
  • 电子控制单体喷油器

仪器

  • 无标准仪器或仪表板

润滑系统

  • 安装在顶部的曲轴箱通气孔
  • 机油冷却器
  • 机油加注口和油尺,左侧
  • 机油泵
  • 左旋压式机油滤清器
  • 油底壳

支架系统

  • 耳轴前支架

取力器

  • 前壳体,两侧

保护系统

  • ECM 监控系统提供可由客户编程的发动机
  • 降额策略在恶劣的工作条件下提供保护
  • 紧急停止逻辑输入,通过 40 针客户接口连接提供

起动系统

  • 24 V 双电动起动马达

通用

  • 减振器
  • 吊耳
  • 喷漆:Caterpillar 黄色

了解 3512C 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

3512C LRC

3512C LRC