C0.5 Tier 4 柴油发动机 - 严格限制排放的地区

工业柴油发动机 C0.5

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
13.7 hp
10.2 kW
最大扭矩
22 lb-ft @ 2600 rpm
29.7 Nm @ 2600 rpm
排放
美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V
美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V

概述

Cat?� C0.5 工业柴油发动机可以在宽泛的速度范围内发挥出色的性能,并提供了卓越的功率密度。凭借超紧凑的封装尺寸和众多的选件,这些发动机适合广泛的小型非道路应用。单侧保养维修提高了维护简易性,降低了设备所有者的总运营成本。

产品技术规格适用产品 C0.5

最大功率 13.7 hp 10.2 kW
最大扭矩 22 lb-ft @ 2600 rpm 29.7 Nm @ 2600 rpm
额定转速 2000-3600 rpm 2000-3600 rpm
最小功率 11 hp 8.2 kW
排放 美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V 美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V
发动机配置 直列 2 缸 直列 2 缸
缸径 2.6 in 67 mm
冲程 2.8 in 72 mm
排量 31 in³ 0.5 l
压缩比 23.5:1 23.5:1
进气方式 自然进气(NA) 自然进气(NA)
燃烧系统 间接喷油 间接喷油
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
长度 16 in 407 mm
宽度 14.6 in 371 mm
高度 20.6 in 523 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 126 lb 57 kg

C0.5 标配设备

进气系统

  • 进气歧管可选择进口。

控制系统

  • 12 伏 14 安交流发电机
  • 12 伏起动马达
  • 电热塞辅助起动装置

冷却系统

  • 皮带传动冷却液泵
  • 冷却液温度开关
  • 多种冷却风扇

飞轮和飞轮壳

  • 美国 EPA Tier 4 Final:标准背板飞轮壳和平面飞轮

燃油系统

  • 燃油喷油泵
  • 旋压式燃油滤清器
  • 电子关闭电磁阀(ESOS)

润滑系统

  • 闭式回路通气孔
  • 旋压式润滑油滤清器
  • 润滑油压力开关
  • 润滑油底壳

通用

  • 铸铁发动机缸体
  • 铸铁排气歧管 - 侧排气口
  • -20°C(-4°F)冷起动功能辅助
  • 35° 连续爬坡能力
  • 喷漆:Caterpillar Yellow,可应要求提供可选颜色

了解 C0.5 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C0.5 Tier 4 柴油发动机 - 严格限制排放的地区

C0.5 Tier 4 柴油发动机 - 严格限制排放的地区

查看当前优惠(按对象)  C0.5

查看更多优惠