C32 Tier 4 柴油发动机 - 严格限制排放的地区

工业柴油发动机 C32

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
1200 hp
895 kW
最大扭矩
4056 lb-ft @ 1200 rpm
5499 Nm @ 1200 rpm
排放
美国 EPA Tier 4 Final
美国 EPA Tier 4 Final

概述

Cat?� C32 工业柴油发动机在 1800 rpm 转速时的额定功率范围介于 746-895 bkW(1000-1200 bhp)之间。这些额定功率符合美国 EPA Tier 4 Final 排放标准。

产品技术规格适用产品 C32

最大功率 1200 hp 895 kW
最大扭矩 4056 lb-ft @ 1200 rpm 5499 Nm @ 1200 rpm
额定转速 1800 rpm 1800 rpm
最小功率 1000 hp 746 kW
排放 美国 EPA Tier 4 Final 美国 EPA Tier 4 Final
发动机配置 V-12 V-12
缸径 5.7 in 145 mm
冲程 6.4 in 162 mm
排量 1958.9 in³ 32.1 l
压缩比 15.0:1 15.0:1
进气方式 双涡轮增压后冷式(TTA) 双涡轮增压后冷式(TTA)
燃烧系统 直喷式 直喷式
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 DOC DOC
长度 73.8 in 1874 mm
宽度 63 in 1600 mm
高度 53.9 in 1370 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 6625 lb 3004 kg

C32 标配设备

进气系统

  • 涡轮增压式
  • 空对空后冷式

控制系统

  • 电子控制系统
  • Over-foam 线束
  • 自动海拔补偿
  • 燃油温度功率补偿
  • 可配置的软件功能
  • 发动机监控系统 SAE J1939 广播和控制装置

冷却系统

  • 恒温器和壳体,垂直出口
  • 离心水套水泵
  • 水泵,进水口

排气系统

  • 干式排气歧管
  • 选装的排气口

飞轮和飞轮壳

  • SAE 0 或 SAE 1 飞轮壳可选

燃油系统

  • MEUI 喷射
  • 燃油细滤器(2 微米)
  • 电子燃油注油

润滑系统

  • 开式曲轴箱通风系统
  • 机油冷却器
  • 进油口
  • 润滑油滤清器
  • 后置油池油底壳
  • 机油油尺
  • 齿轮驱动机油泵

通用

  • 喷漆:Caterpillar Yellow,可应要求提供可选颜色

了解 C32 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C32 Tier 4 柴油发动机 - 严格限制排放的地区

C32 Tier 4 柴油发动机 - 严格限制排放的地区

360 View

查看当前优惠(按对象)  C32

查看更多优惠