C4.4 中国非道路国四排放标准发动机,采用后处理系统

工业柴油发动机 C4.4 中国 NR4

C4.4 China Nonroad IV

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
173.5 hp
129.4 kW
最大扭矩
553 lb-ft @ 1400 rpm
750 Nm @ 1400 rpm
排放
中国非道路国四标准
中国非道路国四标准

概述

Cat?� C4.4 工业柴油发动机在 2200 rpm 转速时的额定功率范围介于 110-129.4 kW(147.5-173.5 hp)之间,符合中国非道路国四排放标准。C4.4 可以满足许多行业和应用领域的需求,包括钻孔/钻井、破碎机/砂轮机、物料处理、采矿、土方工程设备、路面摊铺设备、泵、水果采摘设备、草坪维护机械和井下采矿设备。

产品技术规格适用产品 C4.4 中国 NR4

最大功率 173.5 hp 129.4 kW
最大扭矩 553 lb-ft @ 1400 rpm 750 Nm @ 1400 rpm
额定转速 2000 到 2200 rpm 2000 到 2200 rpm
最小功率 147.5 hp 110 kW
排放 中国非道路国四标准 中国非道路国四标准
发动机配置 直列四缸四冲程柴油发动机 直列四缸四冲程柴油发动机
缸径 4.1 in 105 mm
冲程 5 in 127 mm
排量 268.5 in³ 4.4 l
压缩比 16.5:1 16.5:1
进气方式 涡轮增压后冷式(TA)或串联涡轮增压后冷式(TTA) 涡轮增压后冷式(TA)或串联涡轮增压后冷式(TTA)
燃烧系统 直喷式 直喷式
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
长度 24.8 in 630 mm
宽度 29.4 in 748 mm
高度 35.3 in 897 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 1179 lb 535 kg
长度 26.5 in 673 mm
宽度 16.2 in 411 mm
高度 12.2 in 309 mm
重量 110 lb 50 kg
直径 10.64 in 270.3 mm

C4.4 中国 NR4 标配设备

进气系统

  • 标准空气滤清器

控制系统

  • 全电子控制系统,所有接头和接线套管都能够防水,可经受严苛的非道路环境的考验
  • 灵活、可配置的软件功能以及广受支持的 SAE J1939 CAN 总线让机器实现了高度集成

冷却系统

  • 108°C(226°F)的顶部液箱温度属于标准配置,最大限度减小了冷却组件的尺寸
  • 50:50 的水/乙二醇混合液

飞轮和飞轮壳

  • 安装标准 SAE3 配置

燃油系统

  • 电子高压共轨
  • 创新的滤清器设计可确保为发动机提供最好的保护

润滑系统

  • 多种油池选择,适用不同应用场合

取力器

  • 左侧的 SAE A 和 SAE B 法兰。左侧的其他 SAE A 法兰。在某些应用场合,也可以从发动机的前部获取发动机功率。还提供由工厂安装的压缩机。

通用

  • 带有或不带平衡器
  • 喷漆:Caterpillar Yellow,可应要求提供可选颜色

中国非道路国四标准后处理/清洁排放控制设备

  • 清洁排放模块(CEM)由柴油颗粒滤清器(DPF)和柴油氧化催化剂(DOC)组成
  • 选择性催化还原(SCR)
  • 3" 软管连接装置,带直型、45° 和 90° 选件以提高灵活性

了解 C4.4 中国 NR4 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C4.4 中国非道路国四排放标准发动机,采用后处理系统

C4.4 中国非道路国四排放标准发动机,采用后处理系统