额定功率
最大功率 | 110 hp 82 kW |
最大扭矩 | 331.7 lb-ft @ 1500 rpm 450 Nm @ 1500 rpm |
额定转速 | 2200 rpm 2200 rpm |
最小功率 | 100 hp 74.4 kW |
Cat® C3.6 工业柴油发动机完美兼顾了尺寸紧凑性、可靠性和性能。这些紧凑型 4 缸发动机在功率、峰值和低速扭矩、油耗以及瞬态响应方面均表现出色。该发动机在 2200 rmp 转速时的额定功率高达 82 kW(110hp)。C3.6 可以满足许多行业和应用领域的需求,包括农用拖拉机、飞机地面保障、钻孔/钻井、破碎机和磨轮机、压实机/压路机、压缩机、林业、灌溉设备、物料处理、采矿业、土方工程设备、路面摊铺设备、泵、水果采摘设备、草坪维护机械和井下采矿设备。
最大功率 | 110 hp 82 kW |
最大扭矩 | 331.7 lb-ft @ 1500 rpm 450 Nm @ 1500 rpm |
额定转速 | 2200 rpm 2200 rpm |
最小功率 | 100 hp 74.4 kW |
排放 | 中国非道路国四标准 中国非道路国四标准 |
发动机配置 | 直列 4 缸 直列 4 缸 |
缸径 | 3.9 in 98 mm |
冲程 | 4.7 in 120 mm |
排量 | 221 in³ 3.6 l |
压缩比 | 17.0:1 17.0:1 |
进气方式 | 涡轮增压后冷式(TA) 涡轮增压后冷式(TA) |
燃烧系统 | 直喷式 直喷式 |
旋向(从飞轮端看) | 逆时针 逆时针 |
后处理装置 | DOC+DPF 或 DOC+DPF+SCR DOC+DPF 或 DOC+DPF+SCR |
长度 | 26.3 in 667 mm |
宽度 | 22.2 in 564 mm |
高度 | 31 in 787 mm |
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 | 839 lb 380.6 kg |
重量 | 58 lb 26.4 kg |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号