C9.3B 工业动力单元柴油机动力单元 - 限制宽松的地区

工业柴油动力单元 C9.3B

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
416 hp
310 kW
排放
巴西 MAR-1、联合国 R96 Stage IIIA
巴西 MAR-1、联合国 R96 Stage IIIA
额定转速
1800-2200 rpm
1800-2200 rpm

概述

Cat® C9.3B IPU 配置不仅具有标准工业发动机的灵活性和常见选件,还配备了空气滤清器和托架、带空气和冷却液管路的集成冷却系统,以及带发动机安装式 ECM 的完整线束

产品技术规格适用产品 C9.3B

最大功率 416 hp 310 kW
额定转速 1800-2200 rpm 1800-2200 rpm
最小功率 308 hp 230 kW
排放 巴西 MAR-1、联合国 R96 Stage IIIA 巴西 MAR-1、联合国 R96 Stage IIIA
发动机配置 直列六缸四冲程柴油发动机 直列六缸四冲程柴油发动机
缸径 4.5 in 115 mm
冲程 5.9 in 149 mm
排量 567.5 in³ 9.3 l
压缩比 16.5:1 16.5:1
进气方式 涡轮增压后冷式(TA) 涡轮增压后冷式(TA)
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
长度 83 in 2110 mm
宽度 43 in 1100 mm
高度 63 in 1603 mm
重量 3265 lb 1481 kg

C9.3B 标配设备

进气系统

  • 涡轮增压式
  • 空对空后冷式
  • 中置式涡轮增压系统,带前后排气配置(Tier 4 Final、Stage IV)

控制系统

  • 电子控制系统
  • Over-foam 配线线束
  • 自动海拔补偿
  • 燃油温度功率补偿
  • 可配置的软件功能
  • 发动机监控系统 SAE J1939 广播和控制装置
  • 集成电子控制装置(ECU)
  • 远程风扇控制装置

冷却系统

  • 垂直或右侧自动调温器出口
  • 离心水泵
  • 可以从代理商那里获取冷却系统设计指南,以确保设备的可靠性

飞轮和飞轮壳

  • 双后 PTO 配置
  • 提供 SAE 1 号动力输出装置,可选装 SAE B 或 SAE C 动力输出传动装置。也可以从配有选装附件的发动机的前部获取发动机动力。

燃油系统

  • 电子高压共轨
  • 燃油粗滤器
  • 燃油细滤器
  • 输油泵
  • 电子燃油注油

润滑系统

  • 机油冷却器
  • 进油口
  • 润滑油滤清器
  • 机油油尺
  • 齿轮驱动机油泵
  • 多种前部、后部或中央油池

动力输出(PTO,Power Take Off)

  • SAE B 或 SAE C 动力输出(PTO)传动。在某些应用场合,也可以从发动机的前部获取发动机功率。

通用

  • 减振器
  • 吊耳

了解 C9.3B 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C9.3B 工业动力单元柴油机动力单元 - 限制宽松的地区

C9.3B 工业动力单元柴油机动力单元 - 限制宽松的地区