配备 CEM 的 3516E Tier 4 工业发动机

工业柴油发动机 3516E

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
2100 hp
1566 kW
最大扭矩
8275 lb-ft @ 1200 rpm
11220 Nm @ 1200 rpm
排放
美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V
美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V

概述

Cat® 3516E 工业柴油发动机在 1650 rpm 转速时的连续额定功率达 1566 kW(2100 hp),适合需要连续重负荷工作的应用。这些发动机能够持续以最大功率和转速运行,而不发生中断或负载循环。

产品技术规格适用产品 3516E

最大功率 2100 hp 1566 kW
最大扭矩 8275 lb-ft @ 1200 rpm 11220 Nm @ 1200 rpm
额定转速 1650 rpm 1650 rpm
最小功率 2100 hp 1566 kW
排放 美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V 美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V
发动机配置 V-16 V-16
缸径 6.7 in 170 mm
冲程 8.5 in 215 mm
排量 4760 in³ 78 l
压缩比 16.5:1 16.5:1
进气方式 涡轮增压后冷式(TTA) 涡轮增压后冷式(TTA)
燃烧系统 MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器) MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器)
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 SCR SCR
长度 122.2 in 3105 mm
宽度 63.6 in 1616 mm
高度 83 in 2108 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 18025 lb 8176 kg
长度 92.5 in 2350 mm
宽度 79.1 in 2008 mm
高度 31.9 in 809 mm
重量 2378 lb 1079 kg

3516E 标配设备

进气系统

  • 四涡轮增压器,中间安装
  • 空对空后冷式(ATAAC)

控制系统

  • 电子发动机控制

排气系统

  • 双排气口,203 mm(8 in)圆形法兰
  • 干式排气歧管
  • 四涡轮增压器,水冷式轴承

冷却系统

  • 齿轮驱动型离心水套水泵
  • 散热器冷却的接头
  • 节温器和壳体

飞轮和飞轮壳

  • 飞轮壳,SAE 0 号或 SAE 00 号
  • SAE 18 号或 SAE 21 号飞轮
  • SAE 标准旋向

燃油系统

  • 左旋压式燃油滤清器
  • 输油泵
  • 电子控制单体喷油器

润滑系统

  • 安装在顶部的曲轴箱通气孔
  • 机油冷却器
  • 机油加注口和油尺,左侧
  • 机油泵
  • 左旋压式机油滤清器
  • 前油池油底壳,500 小时更换周期

通用

  • 喷漆:Caterpillar Yellow,可应要求提供可选颜色
  • 减振器
  • 吊耳

了解 3516E 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

配备 CEM 的 3516E Tier 4 工业发动机

配备 CEM 的 3516E Tier 4 工业发动机