C18 Tier 4 工业动力单元 - 严格限制排放的地区

工业柴油动力单元 C18(>560 kW)

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
800 hp
597 kW
最大扭矩
2736 lb-ft @ 1300 rpm
3710 Nm @ 1300 rpm
排放
美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V
美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V

概述

Cat® C18 工业动力单元在 1800 rpm 转速时的额定功率介于 563-597 kW(755-800 hp)之间。Cat® 工业动力单元已预配置,方便用于各种应用,是完整的动力套件,由散热器、飞轮和交流发电机组成,其中交流发电机的线路已经完全预先配置妥当,可快速直接地应用于多种 OEM、客户和承包商应用场合。这些设备节省燃料,可方便地应用于灌溉、工业、采矿和其他泵应用场合。

产品技术规格适用产品 C18(>560 kW)

最大功率 800 hp 597 kW
最大扭矩 2736 lb-ft @ 1300 rpm 3710 Nm @ 1300 rpm
额定转速 1800 1800
最小功率 755 hp 563 kW
排放 美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V 美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V
发动机配置 直列 6 缸 直列 6 缸
循环 四冲程循环柴油发动机 四冲程循环柴油发动机
缸径 5.7 in 145 mm
冲程 7.2 in 183 mm
排量 1104.5 in³ 18.1 l
压缩比 16.0:1 16.0:1
进气方式 串联双涡轮增压后冷式 串联双涡轮增压后冷式
燃烧系统 直喷式 直喷式
冷却系统 液体 液体
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 DOC DOC
长度 94.1 in 2391 mm
宽度 65.1 in 1655 mm
高度 75.9 in 1928 mm

C18(>560 kW) 标配设备

进气系统

  • 串联双涡轮增压式
  • 空对空后冷式
  • 中置式涡轮增压系统,带前后排气配置(Tier 4 Final、Stage V)

控制系统

  • 电子控制系统
  • Over-foam 配线线束
  • 自动海拔补偿
  • 燃油温度功率补偿
  • 远程风扇控制装置
  • 可配置的软件功能
  • 发动机监控系统 SAE J1939 广播和控制装置
  • 集成电子控制装置(ECU)
  • 在 12V 或 24V 系统中提供

冷却系统

  • Cat 设计和安装的冷却系统可在所有应用中提供可靠的性能。

飞轮和飞轮壳

  • SAE 0 或 SAE 1 飞轮壳可选
  • 提供 SAE 1 动力输出外壳,带选装 SAE A、SAE B 和 SAE C 动力输出传动装置。也可以从配有选装附件的发动机的前部获取发动机动力。(Tier 4 Final、Stage V)。

燃油系统

  • 机械电子喷油(MEUI)
  • 燃油粗滤器
  • 燃油细滤器
  • 输油泵
  • 电子燃油注油

润滑系统

  • 开式曲轴箱通风系统,带烟雾处理装置(OCV 滤清器系统)。
  • 机油冷却器
  • 进油口
  • 润滑油滤清器
  • 机油油尺
  • 齿轮驱动机油泵
  • 多种前部、后部或中央油池
  • 带烟雾处理装置(OCV 滤清器系统)的开式曲轴箱通风系统是额定功率大于 560 kW 的 C18 发动机的标准配置(美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V)

动力输出(PTO,Power Take Off)

  • 提供适用于 SAE 1 飞轮壳和 SAE B 或 SAE C 驱动装置的双后动力输出装置(PTO)。SAE A、SAE B 或 SAE C 动力输出(PTO)传动。

美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V 后处理/清洁排放控制设备

  • 无需冷却液、燃油或电气连接点
  • 无需热管理或再生
  • 清洁排放模块(CEM),包含单罐柴油氧化催化剂(DOC)。
  • 无需柴油机尾气处理液(DEF)(降低了终身运营成本)
  • 氮氧化物减少系统(NRS)
  • 发动机大修之前免维护

了解 C18(>560 kW) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C18 Tier 4 工业动力单元 - 严格限制排放的地区

C18 Tier 4 工业动力单元 - 严格限制排放的地区