C4.4 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

工业柴油发动机 C4.4

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
111.3 hp
83 kW
最大扭矩
308 lb-ft @ 1400 rpm
418 Nm @ 1400 rpm
排放
联合国 ECE R96 Stage IIIA
联合国 ECE R96 Stage IIIA

概述

Cat?� C4.4 自然进气(NA)和工业柴油发动机在 2200 rpm 转速时的额定功率范围介于 54-56 bkW(72.4-75 bhp)之间。这些额定功率符合欧盟 Stage IIIA 等效排放标准。涡轮增压式(T)和涡轮增压后冷式(TA)发动机还提供额定功率范围 55.5-83 bkW(74.4-111.3 bhp)(2200-2400 rpm 转速时)。这些额定功率符合美国 EPA Tier 3 等效和欧盟 Stage IIIA 等效排放标准。由 C4.4 发动机提供动力的行业和应用包括:农业、空中升降机、飞机地面保障、钻孔机/钻机、破碎机/砂轮机、压实机/压路机、压缩机、建筑业、起重机、碎石机、伐木归堆机、林业、叉车、一般工业、采伐机、液压动力装置、灌溉设备、装载机/集运机、物料处理、采矿业、移动土方工程设备、移动清扫机、摊铺设备、泵、集材机、专用农业设备、喷洒器、挖沟机、草坪园林施工和井下采矿设备。

产品技术规格适用产品 C4.4

最大功率 111.3 hp 83 kW
最大扭矩 308 lb-ft @ 1400 rpm 418 Nm @ 1400 rpm
额定转速 2200-2400 rpm 2200-2400 rpm
最小功率 72.4 hp 54 kW
排放 联合国 ECE R96 Stage IIIA 联合国 ECE R96 Stage IIIA
发动机配置 直列四缸四冲程柴油发动机 直列四缸四冲程柴油发动机
缸径 4.1 in 105 mm
冲程 5 in 127 mm
排量 269 in³ 4.4 l
压缩比 18.2:1 18.2:1
进气方式 自然进气式(NA)、涡轮增压式(T)或涡轮增压后冷式(TA) 自然进气式(NA)、涡轮增压式(T)或涡轮增压后冷式(TA)
燃烧系统 直喷式 直喷式
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 - -
长度 26.1 in 663 mm
宽度 23.7 in 602 mm
高度 30.5 in 775 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 674.6 lb 306 kg

C4.4 标配设备

进气系统

  • 进气歧管可选择进口。

控制系统

  • 交流发电机
  • 起动电机
  • 控制面板
  • 电热塞辅助起动装置

冷却系统

  • 108°C(226°F)的顶部液箱温度属于标准配置,最大限度减小了冷却组件的尺寸
  • 50:50 的水/乙二醇混合液

飞轮和飞轮壳

  • SAE 3 号飞轮壳
  • 飞轮和起动齿圈

燃油系统

  • 燃油滤清器位置

润滑系统

  • 润滑油滤清器和通气孔
  • 机油滤清器位置
  • 润滑油底壳

取力器

  • SAE B 动力输出(PTO)

通用

  • 正时箱和齿轮传动附件
  • 皮带传动附件
  • 发动机架
  • 仪表
  • 显示屏
  • 功率和扭矩曲线定制
  • 喷漆:Caterpillar Yellow,可应要求提供可选颜色

了解 C4.4 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C4.4 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

C4.4 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

360 View

查看当前优惠(按对象)  C4.4

查看更多优惠