额定功率
最大功率 | 440 hp 328 kW |
最大扭矩 | 1482 lb-ft @ 1400 rpm 2010 Nm @ 1400 rpm |
额定转速 | 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm |
最小功率 | 414 hp 309 kW |
最大功率 | 440 hp 328 kW |
最大扭矩 | 1482 lb-ft @ 1400 rpm 2010 Nm @ 1400 rpm |
额定转速 | 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm |
最小功率 | 414 hp 309 kW |
排放 | 排放等级相当于美国 EPA Tier 2 排放等级相当于美国 EPA Tier 2 |
油缸数量 | 垂直直列 6 缸 垂直直列 6 缸 |
排量 | 762.8 in³ 12.5 l |
进气方式 | 涡轮增压后冷 涡轮增压后冷 |
缸径 | 5.1 in 130 mm |
冲程 | 6.2 in 157 mm |
燃烧系统 | 直喷式(MEUI) 直喷式(MEUI) |
压缩比 | 17.3:1 或 15.8:1 17.3:1 或 15.8:1 |
后处理装置 | 无 无 |
润滑油总容量 | 10.6 gal(US) 40 l |
旋向(从飞轮端看) | 逆时针 逆时针 |
冷却系统 | 液体 液体 |
循环 | 4 冲程 4 冲程 |
长度 | 51 in 1295 mm |
宽度 | 41 in 1054 mm |
高度 | 47 in 1186 mm |
干重 | 2509 lb 1138 kg |
湿重 | 2583 lb 1172 kg |
注 1 | *最终尺寸取决于选定的选项 *最终尺寸取决于选定的选项 |