3406C LRC

工业柴油发动机 3406C

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
465 hp
347 kW
最大扭矩
1602 lb-ft @ 1350 rpm
2172 Nm @ 1350 rpm
排放
未认证
未认证

概述

为了满足您在任何环境下的最大功率需求,Cat?� 3406C 工业柴油发动机提供出色的性能和耐用性,从而确保客户的工业应用和运营顺利进行。它们具有高功率输出、值得信赖的可靠性和卓越的燃油效率。这些发动机拥有较低的运营成本,可让您的客户持续多年盈利。由 3406C 发动机提供动力的行业和应用包括:农业、农用拖拉机、飞机地面保障、钻孔机/钻机、破碎机/砂轮机、联合收割机/收割机、压实机/压路机、压缩机、建筑、起重机、碎石机、挖泥机、林业、一般工业、液压动力装置、灌溉设备、装载机/集运机、物料处理、采矿、移动土方工程设备、摊铺设备、泵、液压铲/吊斗铲、专用农业设备、露天运输设备、挖沟机和井下采矿设备。

产品技术规格适用产品 3406C

最大功率 465 hp 347 kW
最大扭矩 1602 lb-ft @ 1350 rpm 2172 Nm @ 1350 rpm
额定转速 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm
最小功率 375 hp 280 kW
排放 未认证 未认证
发动机配置 直列六缸四冲程柴油发动机 直列六缸四冲程柴油发动机
缸径 5.4 in 137 mm
冲程 6.5 in 165 mm
排量 893.4 in³ 14.6 l
压缩比 14.5:1 14.5:1
进气方式 涡轮增压中冷 涡轮增压中冷
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 - -
长度 65.4 in 1660 mm
宽度 35.7 in 906 mm
高度 52.6 in 1335 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 2866 lb 1300 kg

3406C 标配设备

进气系统

  • 空气滤清器。标准负荷干式面板型,带维修指示器、涡轮增压器、水套水后冷器。

控制系统

  • 液压机械调速器

冷却系统

  • 节温器和壳体
  • 离心水套水泵

排气系统

  • 干式排气歧管
  • 排气弯管,干式,152 mm(6 in),4 螺栓法兰

飞轮和飞轮壳

  • SAE 1 飞轮
  • SAE 1 号飞轮壳
  • SAE 标准旋向

燃油系统

  • 燃油滤清器,左侧
  • 输油泵
  • 燃油注油泵

仪器

  • 仪表板,左侧
  • 发动机机油压力计
  • 油压表
  • 水温计
  • 工时计

润滑系统

  • 曲轴箱通气孔
  • 机油冷却器
  • 润滑油滤清器
  • 阀室盖中的机油加注口和油尺,均位于右侧
  • 后置油池油底壳

支架系统

  • 支持

通用

  • 减振器
  • 吊耳
  • 喷漆:Caterpillar Yellow,可应要求提供可选颜色

了解 3406C 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

3406C LRC

3406C LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

3406C LRC
3406C LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

360 View

查看当前优惠(按对象)  3406C

查看更多优惠