C15 Tier 4 柴油发动机

工业柴油发动机 C15

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
580 hp
433 kW
最大扭矩
1958 lb-ft @ 1400 rpm
2655 Nm @ 1400 rpm
排放
美国 EPA Tier 4 Final
美国 EPA Tier 4 Final

概述

Cat® C15 工业柴油发动机在 1800-2100 rpm 转速时的额定功率范围介于 354-433 bkW(475-580 bhp)之间。由 C15 发动机提供动力的行业和应用包括:农业、农用拖拉机、飞机地面保障、钻孔机/钻机、破碎机/砂轮机、联合收割机/收割机、压实机/压路机、压缩机、建筑、起重机、碎石机、挖泥机、林业、一般工业、液压动力装置、灌溉设备、装载机/集运机、物料处理、采矿、移动土方工程设备、摊铺设备、泵、液压铲/吊斗铲、露天运输设备和挖沟机。

产品技术规格适用产品 C15

最大功率 580 hp 433 kW
最大扭矩 1958 lb-ft @ 1400 rpm 2655 Nm @ 1400 rpm
额定转速 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm
最小功率 475 hp 354 kW
排放 美国 EPA Tier 4 Final 美国 EPA Tier 4 Final
发动机配置 直列 6 缸 直列 6 缸
缸径 5.4 in 137 mm
冲程 6.7 in 171 mm
排量 927.6 in³ 15.2 l
压缩比 17.0:1 17.0:1
进气方式 涡轮增压后冷式(TA) 涡轮增压后冷式(TA)
燃烧系统 直喷式 直喷式
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
长度 56.6 in 1438 mm
宽度 38.1 in 969 mm
高度 49.1 in 1248 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 3673 lb 1666 kg
长度 45.4 in 1153 mm
宽度 43.8 in 1112 mm
高度 25.7 in 654 mm
重量 600 lb 272 kg
直径 14 in 356 mm
长度 33.6 in 854 mm
宽度 11.3 in 287 mm
高度 21.7 in 551 mm
重量 42.8 lb 19.4 kg
容量 51.1 qt (US) 48.4 l

C15 标配设备

进气系统

  • 涡轮增压式
  • 空对空后冷式
  • 中置式涡轮增压系统,带前后排气配置(Tier 4 Final、Stage IV)

控制系统

  • 电子控制系统
  • Over-foam 线束
  • 自动海拔高度补偿
  • 燃油温度功率补偿
  • 可配置的软件功能
  • 发动机监控系统 SAE J1939 广播和控制装置
  • 集成式电子控制单元(ECU)
  • 远程风扇控制装置

冷却系统

  • 自动调温器和壳体,垂直出口
  • 离心水泵
  • 可以从代理商那里获取冷却系统设计指南,以确保设备的可靠性

飞轮和飞轮壳

  • SAE 0 或 SAE 1 飞轮壳可选
  • 提供 SAE 1 动力输出外壳,带选装 SAE A、SAE B 和 SAE C 动力输出传动装置。也可以从配有选装附件的发动机的前部获取发动机动力。(Tier 4 Final、Stage IV)。

燃油系统

  • MEUI 喷射
  • 燃油粗滤器
  • 燃油细滤器
  • 输油泵
  • 电子燃油注油

润滑系统

  • 开式曲轴箱通风系统
  • 机油冷却器
  • 加油口
  • 润滑油滤清器
  • 机油油尺
  • 齿轮驱动机油泵
  • 多种前部、后部或中央油槽
  • 开式曲轴箱通风系统,带烟雾处理装置(选装的 OCV 滤清器系统)(Tier 4 Final、Stage IV)

动力输出(PTO)

  • SAE A、SAE B 或 SAE C 动力输出(PTO)传动。在某些应用场合,也可以从发动机的前部获取发动机功率。

通用

  • 喷漆:Caterpillar Yellow,可应要求提供可选颜色

美国 EPA Tier 4 Interim、欧盟 Stage IIIB 后处理/清洁排放控制设备

  • Cat 再生系统
  • 清洁排放模块(CEM)由柴油颗粒滤清器(DPF)和柴油氧化催化剂(DOC)组成
  • 氮氧化物减少系统(NRS)
  • 软管连接套件带有 90° 的可旋转弯头,用于连接到 Cat 再生系统入口
  • 在 12 V 或 24 V 系统中提供

美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage IV 后处理

  • Cat 再生系统
  • 清洁排放模块(CEM)由柴油颗粒滤清器(DPF)和柴油氧化催化剂(DOC)组成
  • 后处理电子控制单元(ECU)
  • 氮氧化物减少系统(NRS)
  • 泵电子控制单元(PETU)
  • 选择性催化还原(SCR)
  • 在 12V 或 24V 系统中提供

了解 C15 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C15 Tier 4 柴油发动机

C15 Tier 4 柴油发动机

360 View