3508 LRC

工业柴油发动机 3508

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
1000 hp
746 kW
最大扭矩
3144 lb-ft @ 1450 rpm
4263 Nm @ 1450 rpm
排放
未认证
未认证

概述

为了满足您在任何环境下的最大功率需求,Cat?� 3508 工业柴油发动机提供出色的性能和耐用性,从而确保客户的工业应用和运营顺利进行。它们具有高功率输出、值得信赖的可靠性和卓越的燃油效率。这些发动机拥有较低的运营成本,可让您的客户持续多年盈利。由 3508 发动机提供动力的行业和应用包括:钻孔机/钻机、破碎机/砂轮机、建筑业、起重机、挖泥机、林业、一般工业、物料处理、采矿、移动土方工程设备、泵、液压铲/吊斗铲、露天运输设备和挖沟机。3508 发动机在 1200-1800 rpm 转速下的额定功率范围介于 507-746 bkW(680-1000 bhp)之间,未经过认证。它们适用于全球无排放限制的地区。

产品技术规格适用产品 3508

最大功率 1000 hp 746 kW
最大扭矩 3144 lb-ft @ 1450 rpm 4263 Nm @ 1450 rpm
额定转速 1200-1800 rpm 1200-1800 rpm
最小功率 680 hp 507 kW
排放 未认证 未认证
发动机配置 V-8 四冲程柴油发动机 V-8 四冲程柴油发动机
缸径 6.7 in 170 mm
冲程 7.5 in 190 mm
排量 2107 in³ 34.5 l
压缩比 13.0:1 13.0:1
进气方式 涡轮增压中冷 涡轮增压中冷
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 - -
长度 84 in 2136 mm
宽度 67 in 1703 mm
高度 68 in 1720 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 9500 lb 4309 kg

3508 标配设备

进气系统

  • 后冷器芯,带耐腐蚀涂层(空气侧)
  • 空气滤清器。标准负荷干式面板型,带维修指示器、涡轮增压器、水套水后冷器。
  • 涡轮增压器,安装在后部
  • 水套水后冷器

控制系统

  • 右侧 3161 调速器,带独立的合成油油槽
  • 空燃比控制装置
  • 机械式速度控制装置,不带扭矩控制装置
  • 调速器控制装置
  • 主动锁定

冷却系统

  • 节温器和壳体
  • 离心水套水泵

排气系统

  • 干式排气歧管

飞轮和飞轮壳

  • SAE 0 飞轮
  • 151 飞轮齿
  • SAE 0 号飞轮壳
  • SAE 标准旋向

燃油系统

  • 筒式燃油滤清器,带维修指示器,右侧维修
  • 输油泵

仪器

  • 右侧仪表板
  • 发动机机油压力计
  • 油压表
  • 机油滤清器压差表
  • 水套水温度计
  • 电动工时计
  • 转速计

润滑系统

  • 安装在顶部的曲轴箱通气孔
  • 机油冷却器
  • 进油口
  • 机油油尺
  • 机油泵
  • 筒式机油滤清器,右侧维修
  • 较浅的油底壳
  • 烟雾处理装置(未安装)

支架系统

  • 导轨,安装,发动机长度,254 mm(10 in),工业型,C 形通道
  • 包含在某些顶级发动机中

取力器

  • 右侧上部辅助传动装置
  • 前壳体,一侧

保护系统

  • 接线盒
  • 右侧手动关闭
  • 安全停机保护,通电停机
  • 机油压力低,低怠速 69 kPa(10 psi);高怠速 207 kPa(30 psi)
  • 水温
  • 超速
  • 通电切断型 3161 调速器电磁阀

起动系统

  • 起动开关

通用

  • 减振器
  • 吊耳
  • 喷漆:Caterpillar Yellow,可应要求提供可选颜色

了解 3508 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

3508 LRC

3508 LRC

查看当前优惠(按对象)  3508

查看更多优惠