适用于拖拉机的 C3.6 100 kW

工业柴油发动机 适用于拖拉机的 C3.6

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
134 hp
100 kW
最大扭矩
391 lb-ft @ 1500 rpm
530 Nm @ 1500 rpm
排放
美国 EPA 和 CARB Tier 4 Final、欧盟 Stage V
美国 EPA 和 CARB Tier 4 Final、欧盟 Stage V

概述

Cat® C3.6 农用拖拉机发动机完美兼顾了尺寸紧凑性、可靠性和性能。该发动机在 2200 rmp 转速时的额定功率高达 100 bkW(134 bhp)。

C3.6 旨在满足农用拖拉机的特定要求,包括带整体式双平衡轴的结构性油池。

C3.6 符合欧盟 Stage V、美国 EPA Tier 4 Final 和日本 2014 排放标准。

产品技术规格适用产品 适用于拖拉机的 C3.6

最大功率 134 hp 100 kW
最大扭矩 391 lb-ft @ 1500 rpm 530 Nm @ 1500 rpm
额定转速 2000-2400 rpm 2000-2400 rpm
最小功率 74 hp 55 kW
排放 美国 EPA 和 CARB Tier 4 Final、欧盟 Stage V 美国 EPA 和 CARB Tier 4 Final、欧盟 Stage V
发动机配置 直列 4 缸 直列 4 缸
缸径 3.9 in 98 mm
冲程 4.7 in 120 mm
排量 220 in³ 3.6 l
压缩比 17.0:1 17.0:1
进气方式 涡轮增压后冷式(TA) 涡轮增压后冷式(TA)
燃烧系统 直喷式 直喷式
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 DOC+DPF 或 DOC+DPF+SCR DOC+DPF 或 DOC+DPF+SCR
长度 26.8 in 667 mm
宽度 22.2 in 564 mm
高度 33.7 in 855 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 840 lb 381 kg

适用于拖拉机的 C3.6 标配设备

控制系统

  • 起动马达(12V)
  • 交流发电机(12V)
  • 电子控制单元(安装在底盘上)
  • 发动机控制传感器和结实耐用的线束
  • 通过 CANbus SAE J1939 提供的数据接口

飞轮和飞轮壳

  • 用于变速箱安装的农用背板
  • 多种飞轮确保匹配行业通用的液压泵和变速箱
  • 带 SAE A 或 SAE B 接口的侧 PTO

燃油系统

  • 燃油滤清器 - 安装在底盘上
  • 配有含水传感器

润滑系统

  • 润滑油滤清器
  • 高斜度油底壳 - 25°,在所有方向上连续

通用

  • 采用标准设备时冷起动功能达 -25 °C(-13 °F)
  • 喷漆:Caterpillar 黄色,可应要求提供可选颜色

美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V 后处理/清洁排放控制设备

  • 柴油氧化催化剂(DOC)和柴油颗粒滤清器(DPF)
  • 选择性催化还原(SCR)(低于 56 kW 时不需要使用)

了解 适用于拖拉机的 C3.6 与常用比较产品相比如何。

媒体库

适用于拖拉机的 C3.6 100 kW

适用于拖拉机的 C3.6 100 kW