C4.4 柴油发动机

工业柴油发动机 C4.4

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
142 hp
106 kW
最大扭矩
411.2 lb-ft @ 1400 rpm
558 Nm @ 1400 rpm
排放
中国非道路国三、巴西 MAR-1、联合国 ECE R96 Stage IIIA
中国非道路国三、巴西 MAR-1、联合国 ECE R96 Stage IIIA

概述

Cat?� C4.4 工业柴油发动机完美兼顾了耐用性、燃油效率和低排放。经过广泛的现场验证,这些发动机可使用广泛的共轨燃油系统和先进的控制系统,从而在恶劣的环境下能充分延长正常运行时间。经实践证明,这些发动机可应对复杂困难的应用,发挥出色的性能表现,超出大多数高要求用户的期待。由 C4.4 发动机提供动力的行业和应用包括:农业、空中升降机、飞机地面保障、钻孔机/钻机、破碎机/砂轮机、压实机/压路机、压缩机、建筑业、起重机、碎石机、伐木归堆机、林业、叉车、一般工业、采伐机、液压动力装置、灌溉设备、装载机/集运机、物料处理、采矿业、移动土方工程设备、移动清扫机、摊铺设备、泵、集材机、专用农业设备、喷洒器、挖沟机、草坪园林施工和井下采矿设备。C4.4 发动机在 2200 rpm 转速时的额定功率范围介于 74.5-106 kW(100-142 hp)之间,满足 EPA Tier 3 等效和欧盟 Stage IIIA 等效排放标准。它们也可在其他排放限制的区域和无排放限制的区域使用,适用于美国 EPA 和欧盟灵活性规章。

产品技术规格适用产品 C4.4

最大功率 142 hp 106 kW
最大扭矩 411.2 lb-ft @ 1400 rpm 558 Nm @ 1400 rpm
额定转速 2200 rpm 2200 rpm
最小功率 91.2 hp 68 kW
排放 中国非道路国三、巴西 MAR-1、联合国 ECE R96 Stage IIIA 中国非道路国三、巴西 MAR-1、联合国 ECE R96 Stage IIIA
发动机配置 直列四缸四冲程柴油发动机 直列四缸四冲程柴油发动机
缸径 4.1 in 105 mm
冲程 5 in 127 mm
排量 269 in³ 4.4 l
压缩比 16.9:1 16.9:1
进气方式 涡轮增压式(T)或涡轮增压后冷式(TA) 涡轮增压式(T)或涡轮增压后冷式(TA)
燃烧系统 直喷式 直喷式
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 - -
长度 24.8 in 631 mm
宽度 24.6 in 626 mm
高度 37.7 in 958 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 794 lb 360 kg

C4.4 标配设备

进气系统

  • 进气歧管可选择进口。

控制系统

  • 交流发电机
  • 起动电机
  • 电热塞辅助起动装置

飞轮和飞轮壳

  • SAE 3 号飞轮壳
  • 飞轮和起动齿圈

燃油系统

  • 燃油滤清器位置

润滑系统

  • 润滑油滤清器和通气孔
  • 机油滤清器位置
  • 润滑油底壳

取力器

  • SAE B 动力输出(PTO)

通用

  • 喷漆:Caterpillar Yellow,可应要求提供可选颜色
  • 正时箱和齿轮传动附件
  • 皮带传动附件
  • 发动机架
  • 仪表
  • 显示屏
  • 功率和扭矩曲线定制

了解 C4.4 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C4.4 柴油发动机

C4.4 柴油发动机

360 View

查看当前优惠(按对象)  C4.4

查看更多优惠