C7.1 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

工业柴油发动机 C7.1

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大功率
275 hp
205 kW
最大扭矩
774 lb-ft @ 1400 rpm
1050 Nm @ 1400 rpm
排放
中国非道路国三、巴西 MAR-1、联合国 ECE R96 Stage IIIA
中国非道路国三、巴西 MAR-1、联合国 ECE R96 Stage IIIA

概述

恶劣的作业条件、应用和环境使得该功率范围的 Cat?� C7.1 工业柴油发动机成为您超重负荷设备的理想解决方案。由于拥有数十年的柴油发动机创新和经验作为后盾,这些发动机具有赋予您强大优势的低运营成本和久负盛名的 Cat 可靠性和耐用性。更重要的是,它们拥有世界一流的 Cat 代理商网络作为后盾,每台 Cat 工业发动机都可以随时获得优异的服务和支持。由 C7.1 发动机提供动力的行业和应用包括:农业、农用拖拉机、飞机地面保障、钻孔机/钻机、破碎机/砂轮机、联合收割机/收割机、压实机/压路机、压缩机、建筑业、起重机、碎石机、伐木归堆机、林业、叉车、一般工业、液压动力装置、灌溉设备、装载机/集运机、物料处理、采矿业、移动土方工程设备、移动清扫机、摊铺设备、泵、集材机、专用农业设备、喷洒器、挖沟机和井下采矿设备。C7.1 发动机在 2200-2500 rpm 转速时的额定功率为 116-205 bkW(140-275 bhp),符合中国国二、美国 EPA Tier 3 等效、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准。它们也可在其他排放限制的区域和无排放限制的区域使用,适用于美国 EPA 和欧盟灵活性规章。

产品技术规格适用产品 C7.1

最大功率 275 hp 205 kW
最大扭矩 774 lb-ft @ 1400 rpm 1050 Nm @ 1400 rpm
额定转速 2200-2500 rpm 2200-2500 rpm
最小功率 155.6 hp 116 kW
排放 中国非道路国三、巴西 MAR-1、联合国 ECE R96 Stage IIIA 中国非道路国三、巴西 MAR-1、联合国 ECE R96 Stage IIIA
发动机配置 直列六缸四冲程柴油发动机 直列六缸四冲程柴油发动机
缸径 4.1 in 105 mm
冲程 5.3 in 135 mm
排量 427.7 in³ 7.01 l
进气方式 涡轮增压后冷式(TA) 涡轮增压后冷式(TA)
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 - -
长度 36.6 in 929 mm
宽度 26.3 in 668 mm
高度 32.2 in 817 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 1115 lb 506 kg

C7.1 标配设备

进气口

  • 标准空气滤清器

控制系统

  • 全电子控制系统,所有接头和接线均防水,并且可以耐受恶劣的非道路环境,再加上灵活和可配置的软件功能以及充分支持的 SAE J1939 CAN 母线,使得机器高度集成。

冷却系统

  • 108°C(226°F)的顶部液箱温度属于标准配置,最大限度减小了冷却组件的尺寸,再加上 50:50 的水/乙二醇混合液,以及关于冷却系统设计和检查的详细指导,确保了机器的可靠性

排气系统

  • 提供柴油颗粒滤清器和再生系统,以及众多进口和出口选项

飞轮和飞轮壳

  • 多种动力传动系接口可供选择,包括 SAE1、SAE2 或 SAE3 配置

燃油系统

  • 电子高压共轨、ACERTTM 技术以及创新的滤清器设计可确保为发动机提供最大保护。

润滑系统

  • 多种油池选择,适用不同应用场合

取力器

  • 左侧的 SAE A 或 SAE B 法兰。还提供右侧双 PTO。在某些应用场合,也可以从发动机的前部获取发动机功率。还提供由工厂安装的压缩机。

通用

  • 喷漆:Caterpillar Yellow,可应要求提供可选颜色

了解 C7.1 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C7.1 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

C7.1 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

360 View

查看当前优惠(按对象)  C7.1

查看更多优惠